(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ESMHKM12
ESM-Cコートパワーヘリカル ミディアム刃長 ESMHKM□□ ハイスエンドミル

ESM-Cコートパワーヘリカル ミディアム刃長 ESMHKM□□ ESMHKM12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,042円
税込単価
11,046円

【用途】側面加工、中仕上げ、仕上げ加工に使用できます。【特長】耐摩耗性に優れ、...

詳細情報を確認する

型番

ESMHKM12 解除

Loading...

ESMHKM12 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ESM-Cコートパワーヘリカル ミディアム刃長 ESMHKM□□ 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESMHKM12

12
45
12
120
-0.018~0

1個

10,042( 11,046円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】側面加工、中仕上げ、仕上げ加工に使用できます。【特長】耐摩耗性に優れ、靭性が強い粉末ハイスを使用しています。

カタログ

 

ESMHKM12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESM-Cコートパワーヘリカル ミディアム刃長 ESMHKM□□の型番ESMHKM12のページです。
型番ESMHKM12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESM-Cコートパワーヘリカル ミディアム刃長 ESMHKM□□

ESM-Cコートパワーヘリカル ミディアム刃長 ESMHKM□□

    ESM-Cコートパワーヘリカル ロング刃長 ESMHKL□□

    ESM-Cコートパワーヘリカル ロング刃長 ESMHKL□□

      ESM-Cコートパワーヘリカル レギュラー刃長 ESMHKR□□

      ESM-Cコートパワーヘリカル レギュラー刃長 ESMHKR□□

        ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2ESMRC□□

        ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2ESMRC□□

          ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMSC□□.□

          ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMSC□□.□

            粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

            粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

              ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

              ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

                SSML Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃

                SSML Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃

                  ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

                  ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

                    粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ

                    粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ

                      ESM-Cコート 2枚刃・ステンレス用エンドミル 2ESMSUSC□□

                      ESM-Cコート 2枚刃・ステンレス用エンドミル 2ESMSUSC□□

                        NKエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長・センタカット 4NKRC□□.□

                        NKエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長・センタカット 4NKRC□□.□

                          SS2TM Sコーティングエステック2枚刃レギュラ刃

                          SS2TM Sコーティングエステック2枚刃レギュラ刃

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所
                            通常価格 10,042円 11,337円 5,725円 4,595円 4,977円 1,450円 3,903円 6,588円 5,295円 1,360円 4,675円 3,229円 4,163円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 側面 側面 / 溝 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 側面 - 側面 / 溝 / 座繰り 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用

                            ESM-Cコートパワーヘリカル ミディアム刃長 ESMHKM□□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ESMHKM16
                            ESMHKM20
                            ESMHKM25
                            ESMHKM30
                            ESMHKM30X32
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径公差

                            14,817円

                            ( 16,299円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            165516140-0.018~0

                            22,675円

                            ( 24,943円 )
                            1個 -

                            1日目

                            206520165-0.021~0

                            34,701円

                            ( 38,171円 )
                            1個 -

                            1日目

                            257525195-0.021~0

                            47,365円

                            ( 52,102円 )
                            1個 -

                            3日目

                            308025200-0.021~0

                            47,365円

                            ( 52,102円 )
                            1個 -

                            3日目

                            308032200-0.025~0

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました