(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZPB0200-TH
ザグリボーラー ZPB□□□□-TH チョウコウドリル

ザグリボーラー ZPB□□□□-TH ZPB0200-TH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,077円
税込単価
9,985円

【特長】・ロングシャンクです。・先端角が180°(フラット)により、平面だけで...

詳細情報を確認する

型番

ZPB0200-TH 解除

Loading...

ZPB0200-TH の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 先端角が180°(フラット)により、平面だけでなく傾斜面に座ぐり穴加工できます。
  • 特殊刃形により、切れ刃の欠けやチッピングを軽減し安定した加工ができます。
  • 特殊溝形状により、切りくずの排出がスムーズなため、切りくずによるトラブルを解消します。
ザグリボーラー ZPB□□□□-TH 加工素材

加工素材

 
ザグリボーラー ZPB□□□□-TH 加工用途

加工用途

 

主な用途

ザグリボーラー ZPB□□□□-TH 主な用途

 

外形図

ザグリボーラー ZPB□□□□-TH 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

30°傾斜面への座ぐり加工事例〈S50C(A)〉
ザグリボーラー ZPB□□□□-TH 30°傾斜面への座ぐり加工事例
平面への座ぐり加工時の切削抵抗の比較〈S50C(A)〉
ザグリボーラー ZPB□□□□-TH 平面への座ぐり加工時の切削抵抗の比較

傾斜面への座ぐり加工時の穴の位置ズレの比較〈S50C(A)〉

ザグリボーラー ZPB□□□□-TH 傾斜面への座ぐり加工時の穴の位置ズレの比較
 
S50C(A)の寿命比較〈S50C(A)〉
ザグリボーラー ZPB□□□□-TH S50C(A)の寿命比較〈S50C(A)〉
SCM440(30HRC)の寿命比較〈SCM440〉
ザグリボーラー ZPB□□□□-TH SCM440(30HRC)の寿命比較〈SCM440〉

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

ザグリボーラー ZPB□□□□-TH 切削条件表1
ザグリボーラー ZPB□□□□-TH 切削条件表2
 

切削条件時の注意

ザグリボーラー ZPB□□□□-TH 切削条件時の注意
(1)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(2)この標準切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により切削条件を調整してください。
(3)本工具は穴あけ工具なので横送りは出来ません。
(4)ステンレス鋼(SUS304,316など)の加工には向きません。
(5)切りくずが分断できない場合はステップ加工を実施して下さい。
(6)この切削条件表はワークの加工面が平面で穴深さが2Dc以下の場合ものです。
(7)傾斜面等の平面以外の加工には、加工面の傾き(θ)によって調整してください。
  • 加工傾き角(θ)が30°以下の場合では、送り速度を70~80%程度を目安に下げてください。
  • 加工傾き角(θ)が30°を超える場合には、回転数を70%以下、送り速度を50%以下を目安に下げてください。
(8)工具取付時の刃先の振れは極力小さく抑えてください。(目安として10μm以下)

【注意】横送り加工には使用しないでください。

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意

  • 工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
  • 鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

  • ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
  • ご使用中に異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

3. 使用上のご注意

  • 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
  • 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
  • 切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
  • 切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
  • 工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

4. 再研削時のご注意

  • 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
  • 工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
  • 本製品には特定化学物質に指定されたコバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

型番
小径(ドリル径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径、MTNo
トラスココード
Type
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZPB0200-TH

2
8
50
4
-
A

1個

9,077( 9,985円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングシャンクです。
・先端角が180°(フラット)により、平面だけでなく傾斜面に座ぐり穴加工が可能。
・特殊溝形状により、切りくずの排出がスムーズで切りくずによるトラブルを解消。

カタログ

 

ZPB0200-THで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ザグリボーラー ZPB□□□□-THの型番ZPB0200-THのページです。
型番ZPB0200-THに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ザグリボーラー ZPB□□□□-TH

ザグリボーラー ZPB□□□□-TH

    スーパーロングドリル

    スーパーロングドリル

      エポックハードドリル EHSE□□.□-TH

      エポックハードドリル EHSE□□.□-TH

        メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サイトウ製作所(ATOM・アトム) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
        通常価格 5,712円 3,038円 7,482円
        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
        被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ - -
        工具材質 超硬 - -
        コーティング 鋼用 - -
        先端角(°) 180 - -
        コーティング・表面処理(詳細) THコート - -

        ザグリボーラー ZPB□□□□-THのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        ZPB0210-TH
        ZPB0220-TH
        ZPB0230-TH
        ZPB0240-TH
        ZPB0250-TH
        ZPB0260-TH
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        小径(ドリル径)
        (mm)
        溝長
        (mm)
        全長
        (mm)
        シャンク径、MTNo トラスココード Type

        9,077円

        ( 9,985円 )
        1個 -

        1日目

        2.18504-A

        9,077円

        ( 9,985円 )
        1個 -

        1日目

        2.28504-A

        9,077円

        ( 9,985円 )
        1個 -

        1日目

        2.38504-A

        9,077円

        ( 9,985円 )
        1個 -

        1日目

        2.48504-A

        9,077円

        ( 9,985円 )
        1個 -

        1日目

        2.510504-A

        9,077円

        ( 9,985円 )
        1個 -

        1日目

        2.610504-A

        段付きドリル・座繰りドリルカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました