(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPQR4060-CS
エポックラフィング レギュラー刃長 EPQR4□□□-CS チョウコウエンドミル

エポックラフィング レギュラー刃長 EPQR4□□□-CS  EPQR4060-CS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,225円
税込単価
11,248円

【特徴】ステンレスなどの難削材荒加工に適したラフィングエンドミル

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

EPQR4060-CS の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

エポックラフィング レギュラー刃長 EPQR4□□□-CS 製品の基本仕様・特長oth_01

〈特徴および用途〉

  • 新たに生まれ変わったNew CSコーティングを採用、皮膜の高硬度化、低摩擦化を実現。
  • 切屑排出に優れ、且つ耐チッピング性を向上させた波刃形を採用。高能率且つ長寿命切削が可能です。
  • 一般鋼から難削材まで、特に、ステンレス鋼、耐熱鋼の切削加工で優れた性能を発揮します。
◎特性比較
エポックラフィング レギュラー刃長 EPQR4□□□-CS 製品の基本仕様・特長oth_02
◎皮膜構造
エポックラフィング レギュラー刃長 EPQR4□□□-CS 製品の基本仕様・特長oth_03

※マルチレイヤー構造で密着強度、皮膜硬度の向上及び耐酸化温度の向上を実現しました。

 

外形図

エポックラフィング レギュラー刃長 EPQR4□□□-CS 外形図drw_01

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
形状
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPQR4060-CS

メーカー標準品
6
15
6
55
0.4
A
2D/3D

1個

10,225( 11,248円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
ステンレスなどの難削材荒加工に適したラフィングエンドミル

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

EPQR4060-CSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックラフィング レギュラー刃長 EPQR4□□□-CS の型番EPQR4060-CSのページです。
型番EPQR4060-CSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックラフィング レギュラー刃長 EPQR4□□□-CS

エポックラフィング レギュラー刃長 EPQR4□□□-CS

    エポックラフィング ロング刃長 EPQL4□□□-CS

    エポックラフィング ロング刃長 EPQL4□□□-CS

      GS MILL ラフィング GSRE

      GS MILL ラフィング GSRE

        アヤメルーター(多刃・バータイプ) DCR

        アヤメルーター(多刃・バータイプ) DCR

          エポックSUSウェーブ レギュラー刃長 EPSW□□□□-PN

          エポックSUSウェーブ レギュラー刃長 EPSW□□□□-PN

            ラフィングエンドミル レギュラ ファインピッチ 3723

            ラフィングエンドミル レギュラ ファインピッチ 3723

              SAGCα SAコーティング超硬αニック

              SAGCα SAコーティング超硬αニック

                FAGCNα FAコーティング超硬Nαニック

                FAGCNα FAコーティング超硬Nαニック

                  GS MILL ヘビー GSHV

                  GS MILL ヘビー GSHV

                    SRE3 アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ノンコート

                    SRE3 アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ノンコート

                      CMRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(M)

                      CMRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(M)

                        WX-RESF 超硬荒加工用シリーズ WXコートラフィング

                        WX-RESF 超硬荒加工用シリーズ WXコートラフィング

                          GSX MILL ラフィング2.5D GSXRE-2.5D

                          GSX MILL ラフィング2.5D GSXRE-2.5D

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング 三興製作所 三興製作所 不二越 岡崎精工 三菱マテリアル オーエスジー 不二越
                            通常価格 10,225円 18,068円 8,206円 5,173円 7,054円 8,519円 8,268円 7,654円 8,206円 7,862円 7,546円 23,437円 7,747円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 座繰り / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用

                            エポックラフィング レギュラー刃長 EPQR4□□□-CS のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPQR4070-CS
                            EPQR4080-CS
                            EPQR4090-CS
                            EPQR4100-CS
                            EPQR4110-CS
                            EPQR4120-CS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            コーナC
                            (mm)
                            形状 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            13,328円

                            ( 14,661円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品7208650.4B2D/3D

                            12,454円

                            ( 13,699円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品8208700.5A2D/3D

                            17,117円

                            ( 18,829円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品92510750.5B2D/3D

                            16,817円

                            ( 18,499円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品102510800.5A2D/3D

                            22,671円

                            ( 24,938円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品113012850.5B2D/3D

                            21,034円

                            ( 23,137円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品123012900.5A2D/3D

                            超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました