(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EMXR4070-SR-TH
エポックミルス タイプR スクエア・セミロングシャンク EMXR4□□□-SR-TH チョウコウエンドミル

エポックミルス タイプR スクエア・セミロングシャンク EMXR4□□□-SR-TH EMXR4070-SR-TH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,907円
税込単価
13,098円

アンイコールフェーズにより高切込み&高送りにより驚異の加工能率を実現

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

EMXR4070-SR-TH の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

金型加工を想定した時の ミルスシリーズ切削領域概念図

エポックミルス タイプR スクエア・セミロングシャンク EMXR4□□□-SR-TH 切削領域概念図
 

金型及び部品加工の超高能率荒&中仕上げ用

エポックミルス タイプR スクエア・セミロングシャンク EMXR4□□□-SR-TH 金型及び部品加工の超高能率荒&中仕上げ用
 

アンイコールフェーズ

エポックミルス タイプR スクエア・セミロングシャンク EMXR4□□□-SR-TH アンイコールフェーズ

アンイコールフェーズ効果により、振動抑制。 更なる高能率。

 

外形図

エポックミルス タイプR スクエア・セミロングシャンク EMXR4□□□-SR-TH 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

2段ギャッシュで高能率横・縦送りを実現

剛性と切りくず排出性を高めた2段ギャッシュ形状刃型に設計

  • 中心付近は剛性を高めるためにチップポケットを小さくしています。
  • 外周付近は切りくず排出を考慮しチップポケットは大きめに設計しました。
エポックミルス タイプR スクエア・セミロングシャンク EMXR4□□□-SR-TH 切削事例1

ATHコーティング

  • THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。
    硬度:3800HV 耐酸化温度:1200℃( 結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)
  • 高能率切削加工に抜群の性能を発揮します。
  • ドライでもウェットでも長寿命。
 

●切削事例

・ポケット加工

被削材:プリハードン鋼(40HRC)
機械主軸:HSK-A63
使用工具:φ8×4NT
回転数:n=6,000min-1(vc=150m/min)
送り速度:vf=1,920mm/min(fz=0.08mm/t)
ap×ae=8.0mm×2.0mm 突き出しOH=28mm
傾斜進入角度:10°
傾斜送り速度:vf=1,200mm/min

切りくず排出量 Q=30.7cm3/min
エポックミルス タイプR スクエア・セミロングシャンク EMXR4□□□-SR-TH ポケット加工

・ポケット加工

エポックミルス タイプR スクエア・セミロングシャンク EMXR4□□□-SR-TH ポケット加工2
 

・三次元加工

エポックミルス タイプR スクエア・セミロングシャンク EMXR4□□□-SR-TH 三次元加工
 

・面粗さ

エポックミルス タイプR スクエア・セミロングシャンク EMXR4□□□-SR-TH 切削事例 面粗さ

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

エポックミルス タイプR スクエア・セミロングシャンク EMXR4□□□-SR-TH 推奨切削条件表
エポックミルス タイプR スクエア・セミロングシャンク EMXR4□□□-SR-TH 推奨切削条件表2

切削条件時の注意

ステンレス鋼及びチタン合金に推奨できません。

【特長】

本工具を用いると、図(1)に示すような形状から、往復倣い加工を行うことが可能です。
図(1)形状の切削条件は側面切削条件を参照ください。

 

【注意】

  • Z突込み切削は<溝切削>条件の回転数で、送り速度のみ1/3程度に下げてご使用ください。
  • できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
  • この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • 機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。
  • エアーブローやクーラントの位置に十分ご注意ください。
  • 使用条件(コレット等)によっては、工具が抜ける恐れがありますので、機械・ホルダーの種類によって、条件を調整してください。
  • 突出し量が4Dcを超える場合の切込み量は、切込み比率を目安に調整してください。

 

選定サポート情報

ミルスシリーズタイプ別 超高能率 推奨領域 概念図

エポックミルス タイプR スクエア・セミロングシャンク EMXR4□□□-SR-TH 選定サポート情報1

主軸別 使用領域概念図

エポックミルス タイプR スクエア・セミロングシャンク EMXR4□□□-SR-TH 選定サポート情報2

標準切削条件はBT50相当の主軸での切削条件です。主軸剛性の弱い機械では上記の図を参考に切り込み量を調整してください。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1. 取扱上のご注意

(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
(2)鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

 

2. 取付け時のご注意

(1)ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

 

3. 使用上のご注意

(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
(4)切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
(5)工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

 

4. 再研削時のご注意

(1)再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
(2)工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
(3)本製品には特定化学物質に指定されたコバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EMXR4070-SR-TH

7
9
0.4
6
90

1個

11,907( 13,098円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アンイコールフェーズにより高切込み&高送りにより驚異の加工能率を実現

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

EMXR4070-SR-THで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックミルス タイプR スクエア・セミロングシャンク EMXR4□□□-SR-THの型番EMXR4070-SR-THのページです。
型番EMXR4070-SR-THに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックミルス タイプR スクエア・セミロングシャンク EMXR4□□□-SR-TH

エポックミルス タイプR スクエア・セミロングシャンク EMXR4□□□-SR-TH

    エポックミルス タイプN スクエア・セミロングシャンク EMXN4□□□-SR-TH

    エポックミルス タイプN スクエア・セミロングシャンク EMXN4□□□-SR-TH

      エポックミルス タイプR スクエア・ストレート EMXR4□□□-TH

      エポックミルス タイプR スクエア・ストレート EMXR4□□□-TH

        エポックミルス タイプN スクエア・ストレート EMXN4□□□-TH

        エポックミルス タイプN スクエア・ストレート EMXN4□□□-TH

          エポック パワーミル ロングシャンク EPPLS4□□□

          エポック パワーミル ロングシャンク EPPLS4□□□

            エポックTHパワーミル ショート刃長 EPPS4□□□-TH

            エポックTHパワーミル ショート刃長 EPPS4□□□-TH

              エポックTHパワーミル ロング刃長 EPPL4□□□-TH

              エポックTHパワーミル ロング刃長 EPPL4□□□-TH

                VCMDSC ミラクルハードエンドミル(M)シャープコーナタイプ

                VCMDSC ミラクルハードエンドミル(M)シャープコーナタイプ

                  超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

                  超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

                    エポックCS パワーミル(ピンカド・レギュラー刃長) EPP4□□□-CS

                    エポックCS パワーミル(ピンカド・レギュラー刃長) EPP4□□□-CS

                      エポックTHパワーミル (スクエア) EPP4□□□-TH

                      エポックTHパワーミル (スクエア) EPP4□□□-TH

                        ソリッドエンドミル 6PFK型

                        ソリッドエンドミル 6PFK型

                          エポックTHパワーミル ミディアム刃長 EPPM4□□□-TH

                          エポックTHパワーミル ミディアム刃長 EPPM4□□□-TH

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 11,907円 12,347円 9,954円 9,954円 7,928円 6,882円 16,448円 7,631円 - 7,225円 7,225円 11,083円 8,631円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 座繰り / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 座繰り / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 座繰り / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 座繰り / 彫込み / R溝 側面 平面 / 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 - 側面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 - 鋼用

                            エポックミルス タイプR スクエア・セミロングシャンク EMXR4□□□-SR-THのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EMXR4090-SR-TH
                            EMXR4110-SR-TH
                            EMXR4130-SR-TH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            14,640円

                            ( 16,104円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            9120.58100

                            19,674円

                            ( 21,641円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            11150.510110

                            36,059円

                            ( 39,665円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            13180.712120

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました