(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エポックペンシルディープボールエボリューション エンドミル EPDBPE2-ATH
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

エポックペンシルディープボールエボリューション エンドミル EPDBPE2-ATH (レビュー)

通常価格(税別)
4,183円 ~ 39,714円  特別価格 
税込価格
4,601円 ~ 43,685円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ペンシルディープボールがエボリューション化!
【特長】
・首部テーパ半角、首下長さのバリエーションに加えて、突き出し量が調整できるフリーネックタイプを追加しました

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • RE2mm以上はバックドラフト形状ではありません。
  • CADデータをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

エポックペンシルディープボールエボリューション エンドミル EPDBPE2-ATHのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金属部品の加工
    評価 5.0満足度:5.02019/05/09
     刃先がR1で首下が60mm以上のテーパーネックエンドミルが必要に鳴ったものの、普段まったく使用しない工具なので在庫は無し。
    さすがにミスミにも無いだろうと思っていたらこちらの商品が見つかりました。
     短納期で購入できたので助かりました。
     使用してみたところ想像以上に耐久性が高くて良い商品でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    切削
    評価 3.0満足度:3.02019/05/06
    いつもお世話になっております。
    硬度50度くらいに対して問題なく加工でき
    重宝しております

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックペンシルディープボールエボリューション エンドミル EPDBPE2-ATH

エポックペンシルディープボールエボリューション エンドミル EPDBPE2-ATH

    ロングネックボールエンドミル(深リブ用)NHB-2

    ロングネックボールエンドミル(深リブ用)NHB-2

      無限コーティング ロングネックボールエンドミルφ6シャンクタイプ(深リブ用) MRBLN230-6

      無限コーティング ロングネックボールエンドミルφ6シャンクタイプ(深リブ用) MRBLN230-6

        MRCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃

        MRCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃

          無限コーティングプレミアム ロングテーパーネック3枚刃ボールエンドミル MRBTNH345

          無限コーティングプレミアム ロングテーパーネック3枚刃ボールエンドミル MRBTNH345

            MRB230 無限コーティング ロングネックボールエンドミル(深リブ用)

            MRB230 無限コーティング ロングネックボールエンドミル(深リブ用)

              超硬ボールエンドミル テーパネック 2枚刃

              超硬ボールエンドミル テーパネック 2枚刃

                TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ

                TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ

                  CPRB 樹脂加工用 2枚刃ロングネックボール

                  CPRB 樹脂加工用 2枚刃ロングネックボール

                    TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 3枚刃/テーパネックタイプ

                    TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 3枚刃/テーパネックタイプ

                      エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN

                      エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN

                        UDCLB 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックボール

                        UDCLB 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックボール

                          エポックメガフィードボール エボリューション ペンシルネック EMBPE3□□-ATH

                          エポックメガフィードボール エボリューション ペンシルネック EMBPE3□□-ATH

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 日進工具 ミスミ 日進工具 日進工具 株洲工具 ミスミ ユニオンツール ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ユニオンツール MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 4,183円 5,267円 7,375円 - 5,400円 2,935円 4,911円 2,500円 3,138円 - 8,091円 17,501円 7,054円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 - 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 / テーパ側面 曲面 / R溝 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) - - 標準ネジレ(30~44°) - 弱ネジレ(1~29°) ネジレなし 不等リード・不等分割
                            コーティング 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。