(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH

エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
3,880円 ~ 12,418円  特別価格 
税込価格
4,268円 ~ 13,660円  特別価格 

【特長】・刃先と首形状の改良によりタオレを抑制し高精度加工を実現・ATHコーテ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

進化した耐熱コーティング

  • THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)
  • 高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼
  • ドライでもウェットでも長寿命。

高精度加工を行うためのR精度保証

コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です。

高精度コーナ半径

エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH 高精度コーナー半径

精度基準:1.エンド先端 2.工具軸中心

コーナ半径の精度はボールエンドミルと同様に、工具の軸中心を基準として±0.005mm以内を保証しており、高精度コーナ半径を実現しています。これにより従来のコーナラジアスエンドミルでは困難とされていた高精度仕上げ加工が可能です。

進化した複合首形状

信頼の複合首形状を採用
工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。
※従来ディープラジアスと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください。

静荷重テスト結果
エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH 静荷重テスト結果
同じ荷重でたわみ抑制効果が大きい

【注意】首形状の変更に伴い、干渉領域が変わります。必ず加工前に干渉チェックを行ってください。

切削による耐折損性結果

エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH 切削による耐折損性結果
標準切削条件(高能率)の送り速度は815であるが、2倍以上の送りで加工しても問題なく切削することができました。
→応力集中による折損の心配を大幅に低減できます。

本切削試験は、切削事例の一例を示すものであり、性能を保証するものではありません。

安定性を向上させた刃形形状

切りくず排出を考慮したポケット形状
高い切りくず排出性で深彫り時に有効
エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH ダブルギャッシュ形状

外径φ1未満はダブルギャッシュ形状ではありません。

信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承
点あたりで切削するのでビビリが低減できます
エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH バックドラフト形状

 

外形図

エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH 外形図

外径φ4以上はバックドラフト形状ではありません。

 

使用方法・使用事例

使用事例

閉鎖領域のリブ溝でも安定加工

SUS420J2(H)52HRCリブ溝評価
使用工具:EPDRE2010-10-02-ATH(φ1×r 0.2×首下10mm)

エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH リブ溝評価詳細

耐折損性比較

エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH 耐折損性比較

加工可能深さ比較

エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH 加工可能深さ比較

リブ溝加工においても安定摩耗で長距離の加工が可能です

(1) プリハードン鋼 40HRC リブ溝評価
・使用工具:EPDRE2010-10-01-ATH(φ1×r0.1×首下10mm)

エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH リブ溝評価詳細
リブ溝評価

40m切削後の摩耗状態

エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH 摩耗状態比較
エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH 摩耗幅比較
 

(2) SUS420J2(H)52HRC 最小コーナRによる切削事例
・使用工具:EPDRE2004-2-01-ATH(φ0.4×r 0.02×首下2mm)

エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH 隅部仕上げ評価詳細

隅部仕上げ評価

刃先摩耗比較

エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH 刃先摩耗比較

スクエアを使って、隅部の仕上げを行うとコーナ部がチッピングして加工誤差が発生しやすくなりますが、微小コーナRを使用することで摩耗が安定して加工誤差も少なくなります。

 

外周刃の接触なく安定加工が可能です

プリハードン鋼 40HRCの加工
使用工具:EPDRE2010-10-01-ATH (φ1×r 0.1×首下10mm)

切削条件
エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH リブ溝評価詳細
バックドラフトの効果
エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH バックドラフトの効果

リブ溝の出口側のタオレ状態

エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH リブ溝のタオレ状態

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

高能率切削条件

エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH 高能率切削条件・適用被削材1
エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH 高能率切削条件・適用被削材2
エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH 高能率切削条件・適用被削材3
エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH 高能率切削条件・適用被削材4
エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH 高能率切削条件・適用被削材5

(1)apは被削材グループ2での目安を示しています。その他のグループの場合は、上表の切込み比率を目安に調整してください。
(2)リブ加工や止まり溝など、切りくずがつまりやすい切削の場合、切込み設定は基本切込みに切込み比率をかけて算出した切込み量を、さらにその80%まで小さくして使用してください。
(3)aeの設定はap×切込み比率×5倍以下を目安に調整してください。仕上げ加工を行う場合、理論カスプハイトを計算し設定してください。
(4)彫り込み時のアプローチ方法は、ヘリカルか傾斜での加工を推奨いたします。
(5)L/Dが5以上の場合、
・彫り込み時の傾斜進入角は1°以下を推奨いたします。また、送り速度は条件表の70%以下に調整してください。
・文字彫り加工のような溝切削の際は、送り速度は50%以下・apを30%以下を目安に調整してください。また往復切削による加工を推奨いたします。

【切込み設定例】

EPDRE2030-6-02-ATHの工具でプリハードン鋼(40HRC)をリブ溝等高線切削する場合、
切込み=0.1(ap)×0.8(プリハードン鋼グループ4の切込み比率)×0.8(閉鎖域の切削)=0.064mm

 

高精度切削条件

エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH 高精度切削条件・適用被削材1
エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH 高精度切削条件・適用被削材2
エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH 高精度切削条件・適用被削材3
エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH 高精度切削条件・適用被削材4
エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH 高精度切削条件・適用被削材5

(1)apは被削材グループ2での目安を示しています。その他のグループの場合は、上表の切込み比率を目安に調整してください。
(2)リブ加工や止まり溝など、切りくずがつまりやすい切削の場合、切込み設定は基本切込みに切込み比率をかけて算出した切込み量を、さらにその80%まで小さくして使用してください。
(3)aeの設定はap×切込み比率×5倍以下を目安に調整してください。仕上げ加工を行う場合、理論カスプハイトを計算し設定してください。
(4)Z切り込み時のアプローチ方法は、ヘリカルか傾斜での加工を推奨いたします。
(5)L/Dが5以上の場合、
・彫り込み時の傾斜進入角は1°以下を推奨いたします。また、送り速度は条件表の70%以下に調整してください。
・文字彫り加工のような溝切削の際は、送り速度は50%以下・apを30%以下を目安に調整してください。また往復切削による加工を推奨いたします。

【切込み設定例】

EPDRE2030-6-02-ATHの工具でプリハードン鋼(40HRC)をリブ溝等高線切削する場合、
切込み=0.1(ap)×0.8(プリハードン鋼グループ4の切込み比率)×0.8(閉鎖域の切削)=0.064mm

切削条件時の注意

  • 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
  • この標準切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • 機械の回転数が足りない場合は、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。

適用被削材

  • 炭素鋼・合金鋼(180~250HB)
  • ステンレス鋼・工具鋼(25~35HRC)
  • プリハードン鋼(35~45HRC)
  • 焼入れ鋼(45~55HRC)
  • 焼入れ鋼(55~65HRC)

選定サポート情報

エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH 適応用途

注意・禁止事項

1.取扱上のご注意
(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
(2)鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。
2.取付け時のご注意
(1)ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。
3.使用上のご注意
(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
(4)切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
(5)工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。
4.再研削時のご注意
(1)再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
(2)工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
(3)本製品には特定化学物質に指定されたコバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
首R(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.2
0.15
0.02
0.5
4
50
2D/3D
0.17
1
0.7
0.73
0.75
0.78
0.83

1個

6,411円

6,218

( 6,840円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.2
0.15
0.05
0.5
4
50
2D/3D
0.17
1
0.7
0.73
0.75
0.78
0.82

1個

6,411( 7,052円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.2
0.15
0.02
1
4
50
2D/3D
0.17
1
1.22
1.26
1.3
1.34
1.41

1個

6,411( 7,052円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.2
0.15
0.05
1
4
50
2D/3D
0.17
1
1.22
1.26
1.3
1.34
1.4

1個

6,411円

6,218

( 6,840円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.2
0.15
0.05
1.5
4
50
2D/3D
0.17
1
1.74
1.79
1.84
1.89
2.06

1個

6,411( 7,052円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.2
0.15
0.02
2
4
50
2D/3D
0.17
1
2.26
2.32
2.38
2.47
2.74

1個

6,411円

6,218

( 6,840円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.2
0.15
0.05
2
4
50
2D/3D
0.17
1
2.25
2.32
2.38
2.46
2.73

1個

6,411( 7,052円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.3
0.25
0.02
1
4
50
2D/3D
0.27
2
1.32
1.39
1.45
1.51
1.62

1個

6,197円

6,011

( 6,612円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.3
0.25
0.05
1
4
50
2D/3D
0.27
2
1.32
1.39
1.45
1.5
1.61

1個

6,197( 6,817円 )

1日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.3
0.25
0.05
1.5
4
50
2D/3D
0.27
2
1.84
1.93
2.01
2.07
2.2

1個

6,197( 6,817円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.3
0.25
0.02
2
4
50
2D/3D
0.27
2
2.37
2.47
2.56
2.64
2.78

1個

6,197( 6,817円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.3
0.25
0.05
2
4
50
2D/3D
0.27
2
2.37
2.47
2.56
2.64
2.77

1個

6,197( 6,817円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.3
0.25
0.05
2.5
4
50
2D/3D
0.27
2
2.89
3.01
3.1
3.19
3.39

1個

6,866( 7,553円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.3
0.25
0.02
3
4
50
2D/3D
0.27
2
3.42
3.54
3.65
3.74
4.06

1個

6,866( 7,553円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.3
0.25
0.05
3
4
50
2D/3D
0.27
2
3.41
3.54
3.65
3.74
4.05

1個

6,866( 7,553円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.4
0.3
0.02
1
4
50
2D/3D
0.37
2
1.32
1.39
1.45
1.51
1.62

1個

4,482( 4,930円 )

1日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.4
0.3
0.05
1
4
50
2D/3D
0.37
2
1.32
1.39
1.45
1.5
1.61

1個

4,482( 4,930円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.4
0.3
0.1
1
4
50
2D/3D
0.37
2
1.31
1.38
1.44
1.5
1.6

1個

4,482( 4,930円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.4
0.3
0.05
1.5
4
50
2D/3D
0.37
2
1.84
1.93
2.01
2.07
2.2

1個

4,482( 4,930円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.4
0.3
0.02
2
4
50
2D/3D
0.37
2
2.37
2.47
2.56
2.64
2.78

1個

4,482円

4,347

( 4,782円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.4
0.3
0.05
2
4
50
2D/3D
0.37
2
2.37
2.47
2.56
2.64
2.77

1個

4,482( 4,930円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.4
0.3
0.1
2
4
50
2D/3D
0.37
2
2.37
2.47
2.55
2.63
2.77

1個

4,482( 4,930円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.4
0.3
0.05
2.5
4
50
2D/3D
0.37
2
2.89
3.01
3.1
3.19
3.39

1個

4,482( 4,930円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.4
0.3
0.02
3
4
50
2D/3D
0.37
2
3.42
3.54
3.65
3.74
4.06

1個

4,482( 4,930円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.4
0.3
0.05
3
4
50
2D/3D
0.37
2
3.41
3.54
3.65
3.74
4.05

1個

4,482( 4,930円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.4
0.3
0.1
3
4
50
2D/3D
0.37
2
3.41
3.54
3.64
3.74
4.04

1個

4,482( 4,930円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.4
0.3
0.05
3.5
4
50
2D/3D
0.37
2
3.93
4.07
4.19
4.29
4.72

1個

4,482( 4,930円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.4
0.3
0.02
4
4
50
2D/3D
0.37
2
4.46
4.6
4.73
4.86
5.39

1個

4,482( 4,930円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.4
0.3
0.05
4
4
50
2D/3D
0.37
2
4.45
4.6
4.72
4.86
5.38

1個

4,482( 4,930円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.4
0.3
0.1
4
4
50
2D/3D
0.37
2
4.45
4.6
4.72
4.85
5.37

1個

4,482( 4,930円 )

1日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.5
0.35
0.02
1
4
50
2D/3D
0.47
2
1.32
1.39
1.45
1.51
1.62

1個

3,931( 4,324円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.5
0.35
0.05
1
4
50
2D/3D
0.47
2
1.32
1.39
1.45
1.5
1.61

1個

3,931( 4,324円 )

1日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.5
0.35
0.1
1
4
50
2D/3D
0.47
2
1.31
1.38
1.44
1.5
1.6

1個

3,931( 4,324円 )

1日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.5
0.35
0.02
2
4
50
2D/3D
0.47
2
2.37
2.47
2.56
2.64
2.78

1個

3,931( 4,324円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.5
0.35
0.05
2
4
50
2D/3D
0.47
2
2.37
2.47
2.56
2.64
2.77

1個

3,931( 4,324円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.5
0.35
0.1
2
4
50
2D/3D
0.47
2
2.37
2.47
2.55
2.63
2.77

1個

3,931( 4,324円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.5
0.35
0.02
3
4
50
2D/3D
0.47
2
3.42
3.54
3.65
3.74
4.06

1個

3,931( 4,324円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.5
0.35
0.05
3
4
50
2D/3D
0.47
2
3.41
3.54
3.65
3.74
4.05

1個

3,931( 4,324円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.5
0.35
0.1
3
4
50
2D/3D
0.47
2
3.41
3.54
3.64
3.74
4.04

1個

3,931( 4,324円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.5
0.35
0.02
4
4
50
2D/3D
0.47
2
4.46
4.6
4.73
4.86
5.39

1個

3,931( 4,324円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.5
0.35
0.05
4
4
50
2D/3D
0.47
2
4.45
4.6
4.72
4.86
5.38

1個

3,931( 4,324円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.5
0.35
0.1
4
4
50
2D/3D
0.47
2
4.45
4.6
4.72
4.85
5.37

1個

3,931( 4,324円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.5
0.35
0.05
5
4
50
2D/3D
0.47
2
5.49
5.66
5.79
6.05
6.71

1個

3,931( 4,324円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.5
0.35
0.1
5
4
50
2D/3D
0.47
2
5.49
5.66
5.79
6.04
6.69

1個

3,931( 4,324円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.5
0.35
0.02
6
4
50
2D/3D
0.47
2
6.53
6.71
6.92
7.26
8.05

1個

3,931( 4,324円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.5
0.35
0.05
6
4
50
2D/3D
0.47
2
6.53
6.71
6.91
7.25
8.04

1個

3,931( 4,324円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.5
0.35
0.1
6
4
50
2D/3D
0.47
2
6.52
6.71
6.9
7.24
8.02

1個

3,931( 4,324円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.6
0.4
0.02
2
4
50
2D/3D
0.57
4
2.54
2.7
2.83
2.96
3.19

1個

3,931( 4,324円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.6
0.4
0.05
2
4
50
2D/3D
0.57
4
2.54
2.69
2.83
2.95
3.18

1個

3,931( 4,324円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.6
0.4
0.1
2
4
50
2D/3D
0.57
4
2.53
2.69
2.82
2.95
3.17

1個

3,931( 4,324円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.6
0.4
0.02
4
4
50
2D/3D
0.57
4
4.66
4.88
5.07
5.24
5.52

1個

3,931( 4,324円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.6
0.4
0.05
4
4
50
2D/3D
0.57
4
4.66
4.88
5.07
5.23
5.52

1個

3,931( 4,324円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.6
0.4
0.1
4
4
50
2D/3D
0.57
4
4.65
4.88
5.06
5.23
5.51

1個

3,931( 4,324円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.6
0.4
0.02
6
4
50
2D/3D
0.57
4
6.76
7.03
7.26
7.45
8.05

1個

3,931( 4,324円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.6
0.4
0.05
6
4
50
2D/3D
0.57
4
6.76
7.03
7.26
7.45
8.04

1個

3,931( 4,324円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.6
0.4
0.1
6
4
50
2D/3D
0.57
4
6.76
7.03
7.25
7.44
8.02

1個

3,931( 4,324円 )

1日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.6
0.4
0.05
8
4
50
2D/3D
0.57
4
8.85
9.16
9.41
9.64
10.69

1個

3,931( 4,324円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.6
0.4
0.1
8
4
50
2D/3D
0.57
4
8.85
9.16
9.41
9.63
10.67

1個

3,931( 4,324円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.6
0.4
0.05
10
4
50
2D/3D
0.57
4
10.93
11.28
11.55
12.04
13.35

1個

3,931( 4,324円 )

3日目

曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.6
0.4
0.1
10
4
50
2D/3D
0.57
4
10.92
11.27
11.55
12.03
13.33

1個

3,931円

3,813

( 4,194円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先と首形状の改良によりタオレを抑制し高精度加工を実現
・ATHコーティングの採用で更なる長寿命加工

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH

エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH

    エポックペンシルディープラジアス ペンシルネック EPDRP2□□□-□□-□□□□□-TH

    エポックペンシルディープラジアス ペンシルネック EPDRP2□□□-□□-□□□□□-TH

      超硬4枚刃コーナーR付エンドミル KSRA-4

      超硬4枚刃コーナーR付エンドミル KSRA-4

        超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSER-2

        超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSER-2

          SAGVR2LS SAコーティング超硬ラジアス2枚刃ロングシャンク

          SAGVR2LS SAコーティング超硬ラジアス2枚刃ロングシャンク

            TSCシリーズ超硬複合ラジアス 高速送り加工用/3枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショート

            TSCシリーズ超硬複合ラジアス 高速送り加工用/3枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショート

              TSCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用/4刃45°ネジレ/ロングシャンク/ショート

              TSCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用/4刃45°ネジレ/ロングシャンク/ショート

                VACシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                VACシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                  TSCシリーズ超硬テーパネックラジアスエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ

                  TSCシリーズ超硬テーパネックラジアスエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ

                    ラジアスエンドミル 2枚刃

                    ラジアスエンドミル 2枚刃

                      エポックターボミル ペンシルネック・コーナR付き ETMP4□□□-□□□-□□-TH

                      エポックターボミル ペンシルネック・コーナR付き ETMP4□□□-□□□-□□-TH

                        超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ

                        超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ

                          VACシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                          VACシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 協和精工 協和精工 三興製作所 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ サイトウ製作所(ATOM・アトム) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,880円 5,987円 9,411円 7,031円 10,456円 6,090円 6,090円 - - 5,662円 10,971円 4,480円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) -
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 非鉄用(CrN) 鋼用 鋼用 - 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート -
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 -

                            エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATHのレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                            プラ型の入子加工
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/15
                            プラスチック金型の入子のリブ加工に使用しています。
                            仕上がり面もきれいで持ちもよい方だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            SKD-11(HRC60)の加工
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/10
                            熱処理されたSKD材の彫り込み加工に使用しました。
                            きれいに加工できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工
                            評価 3.0満足度:3.02019/05/06
                            いつもお世話になっております。
                            価格面と納期と工具の耐久性や
                            切削面とバランスが非常によく利用しております

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました