(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPDBEH2005-1-ATH
エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH2-ATH チョウコウエンドミル

エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH2-ATH EPDBEH2005-1-ATH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,160円
税込単価
5,676円

高硬度鋼深彫り加工用。高硬度鋼を高精度に加工でき、工具が長寿命!

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

EPDBEH2005-1-ATH の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
被削材
ねじれ角
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
CADデータ有無(2D/3D)
ねじれ角詳細
首径(mm)
首R(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPDBEH2005-1-ATH

高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎]
標準ネジレ(30~44°)
0.5
0.35
0.25
1
50
±3
2D/3D
30
0.47
2

1個

5,160( 5,676円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高硬度鋼深彫り加工用。高硬度鋼を高精度に加工でき、工具が長寿命!

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

EPDBEH2005-1-ATHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH2-ATHの型番EPDBEH2005-1-ATHのページです。
型番EPDBEH2005-1-ATHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH2-ATH

エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH2-ATH

    エポックペンシルディープボール EPDBP2□□□-□□-□□-TH

    エポックペンシルディープボール EPDBP2□□□-□□-□□-TH

      超硬ボールエンドミル テーパネック 2枚刃

      超硬ボールエンドミル テーパネック 2枚刃

        無限コーティングプレミアム ロングテーパーネック3枚刃ボールエンドミル MRBTNH345

        無限コーティングプレミアム ロングテーパーネック3枚刃ボールエンドミル MRBTNH345

          エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN

          エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN

            エポックスーパーハードボールエボリューション 標準規格品 EPSBE2□□□-□□.□□-TH

            エポックスーパーハードボールエボリューション 標準規格品 EPSBE2□□□-□□.□□-TH

              HLB HMコート 2枚刃ロングネックボール

              HLB HMコート 2枚刃ロングネックボール

                エポックペンシルディープボールエボリューション エンドミル EPDBPE2-ATH

                エポックペンシルディープボールエボリューション エンドミル EPDBPE2-ATH

                  TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/テーパネックタイプ

                  TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/テーパネックタイプ

                    TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 3枚刃/テーパネックタイプ

                    TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 3枚刃/テーパネックタイプ

                      UDCLBF 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックボール

                      UDCLBF 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックボール

                        TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                        TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                          TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

                          TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 株洲工具 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ユニオンツール MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ ミスミ ユニオンツール ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,120円 5,175円 4,911円 5,400円 8,091円 7,958円 2,006円 4,183円 3,960円 - 21,006円 - -
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 - 曲面 / R溝 曲面 / R溝 / テーパ側面 曲面 / 溝 / 彫込み / R溝 - 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - - メーカー標準品 - -
                            刃数(枚) 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 4 2

                            エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH2-ATHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPDBEH20021-0.5-ATH
                            EPDBEH20022-0.5-ATH
                            EPDBEH20031-0.5-ATH
                            EPDBEH20051-1-ATH
                            EPDBEH20052-1-ATH
                            EPDBEH2006-1-ATH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 ねじれ角 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            R精度
                            (μm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            ねじれ角詳細 首径
                            (mm)
                            首R
                            (mm)

                            12,822円

                            ( 14,104円 )
                            1個 -

                            1日目

                            高硬度鋼~HRC55[◯] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎]標準ネジレ(30~44°)0.210.160.1050.550±3-300.181

                            12,822円

                            ( 14,104円 )
                            1個 -

                            1日目

                            高硬度鋼~HRC55[◯] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎]標準ネジレ(30~44°)0.220.170.110.550±3-300.191

                            12,640円

                            ( 13,904円 )
                            1個 -

                            1日目

                            高硬度鋼~HRC55[◯] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎]標準ネジレ(30~44°)0.310.260.1550.550±3-300.282

                            8,582円

                            ( 9,440円 )
                            1個 -

                            1日目

                            高硬度鋼~HRC55[◯] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎]標準ネジレ(30~44°)0.510.360.255150±5-300.482

                            8,582円

                            ( 9,440円 )
                            1個 -

                            1日目

                            高硬度鋼~HRC55[◯] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎]標準ネジレ(30~44°)0.520.370.26150±5-300.492

                            4,672円

                            ( 5,139円 )
                            1個 -

                            1日目

                            高硬度鋼~HRC55[◯] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎]標準ネジレ(30~44°)0.60.40.3150±52D/3D300.574

                            超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました