(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPDSE2001-1-ATH
エポックディープスクエア(ATHコート) EPDSE2□□□-□□.□-ATH チョウコウエンドミル

エポックディープスクエア(ATHコート) EPDSE2□□□-□□.□-ATH  EPDSE2001-1-ATH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,260円
税込単価
13,486円

刃先と首形状の改良によりタオレを抑制し高精度加工を実現。ATHコーティングの採...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

EPDSE2001-1-ATH の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

耐欠損性を上げた刃形形状

エポックディープスクエアエボリューション(ATHコート) EPDSE2□□□-□□.□-ATH 刃先形状
刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました
エポックディープスクエアエボリューション(ATHコート) EPDSE2□□□-□□.□-ATH テスト条件
エポックディープスクエアエボリューション(ATHコート) EPDSE2□□□-□□.□-ATH 刃先比較

進化した複合首形状

従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。
※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください。

エポックディープスクエアエボリューション(ATHコート) EPDSE2□□□-□□.□-ATH 複合首形状

首形状の変更に伴い、干渉領域が変わります。必ず加工前に干渉チェックを行ってください。
特許 第3711255号

エポックディープスクエアエボリューション(ATHコート) EPDSE2□□□-□□.□-ATH 静荷重テスト結果

同じ荷重でも、たわみ抑制効果が大きい。さらに高精度な加工が可能。

ATHコーティングの特長と機能

  • THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)
  • 高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼
  • ドライでもウェットでも長寿命。

 

外形図

エポックディープスクエアエボリューション(ATHコート) EPDSE2□□□-□□.□-ATH 外形図

外形公差:右表参照

外径外径公差
φ0.1~φ0.5-0.007~0
φ0.6~φ0.9-0.01~0
φ1~φ6-0.015~0

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

高能率切削条件

エポックディープスクエアエボリューション(ATHコート) EPDSE2□□□-□□.□-ATH 高能率切削条件表1
エポックディープスクエアエボリューション(ATHコート) EPDSE2□□□-□□.□-ATH 高能率切削条件表2
エポックディープスクエアエボリューション(ATHコート) EPDSE2□□□-□□.□-ATH 高能率切削条件表3

※apは被削材グループ2での目安を示しています。その他のグループの場合は、上表の切込み比率を目安に調整してください。

高精度切削条件

エポックディープスクエアエボリューション(ATHコート) EPDSE2□□□-□□.□-ATH 高精度切削条件表1
エポックディープスクエアエボリューション(ATHコート) EPDSE2□□□-□□.□-ATH 高精度切削条件表2
エポックディープスクエアエボリューション(ATHコート) EPDSE2□□□-□□.□-ATH 高精度切削条件表3

※apは被削材グループ2での目安を示しています。その他のグループの場合は、上表の切込み比率を目安に調整してください。

切削条件時の注意

  • 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
  • この標準切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • 機械の回転数が足りない場合は、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。

適用被削材

  • 炭素鋼・合金鋼(180~250HB)
  • ステンレス鋼・工具鋼(25~35HRC)
  • プリハードン鋼(35~45HRC)
  • 焼入れ鋼(45~55HRC)
  • 焼入れ鋼(55~65HRC)

 

選定サポート情報

適応用途

エポックディープスクエアエボリューション(ATHコート) EPDSE2□□□-□□.□-ATH 適応用途

各コーティングの推奨加工領域

エポックディープスクエアエボリューション(ATHコート) EPDSE2□□□-□□.□-ATH 推奨加工領域
エポックディープスクエアエボリューション(ATHコート) EPDSE2□□□-□□.□-ATH 刃先比較1
エポックディープスクエアエボリューション(ATHコート) EPDSE2□□□-□□.□-ATH 刃先比較2
エポックディープスクエアエボリューション(ATHコート) EPDSE2□□□-□□.□-ATH 刃先比較3
エポックディープスクエアエボリューション(ATHコート) EPDSE2□□□-□□.□-ATH 刃先比較4
 

首干渉領域の違い例

エポックディープスクエアエボリューション(ATHコート) EPDSE2□□□-□□.□-ATH 干渉領域の違い

R0.3×首下2mmの干渉領域の違い(図中に示すのは勾配角1°とする。)

同じR0.3×首下2mmを使って勾配角1°の面を比較すると、従来EPDB2006-2-THは有効首下長が3.13mmであるのに対して、EPDBE2006-2-ATHは2.66mmになります。

首形状の改善により、干渉領域が従来のEPDB、EPDSと異なります。有効首下長を確認した上で、ご使用ください。

注意・禁止事項

1.取扱上のご注意
(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
(2)鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。
2.取付け時のご注意
(1)ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。
3.使用上のご注意
(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
(4)切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
(5)工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。
4.再研削時のご注意
(1)再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
(2)工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
(3)本製品には特定化学物質に指定されたコバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
ねじれ角詳細
刃径公差
シャンク径公差
首径(mm)
首R(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPDSE2001-1-ATH

メーカー標準品
0.1
0.15
1
4
45
2D/3D
30
-0.007~0
-
0.08
1
1.20
1.25
1.29
1.33
1.39

1個

12,260( 13,486円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

刃先と首形状の改良によりタオレを抑制し高精度加工を実現。ATHコーティングの採用で更なる長寿命加工。

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

EPDSE2001-1-ATHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックディープスクエア(ATHコート) EPDSE2□□□-□□.□-ATH の型番EPDSE2001-1-ATHのページです。
型番EPDSE2001-1-ATHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックディープスクエア(ATHコート) EPDSE2□□□-□□.□-ATH

エポックディープスクエア(ATHコート) EPDSE2□□□-□□.□-ATH

    エポックディープスクエア(PNコート) EPDSE2□□□-□□.□-PN

    エポックディープスクエア(PNコート) EPDSE2□□□-□□.□-PN

      超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□

      超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□

        エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□

        エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□

          VF2MD 2枚刃インパクトミラクルエンドミル(M)

          VF2MD 2枚刃インパクトミラクルエンドミル(M)

            ALZ345 アルミ用高能率重切削エンドミル

            ALZ345 アルミ用高能率重切削エンドミル

              MSZ345 無限コーティング パワーZエンドミル

              MSZ345 無限コーティング パワーZエンドミル

                エポックTHパワーミル ショート刃長 EPPS4□□□-TH

                エポックTHパワーミル ショート刃長 EPPS4□□□-TH

                  超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□

                  超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□

                    チャンピオンソリッドロングシャンクエンドミル NC-LS-2

                    チャンピオンソリッドロングシャンクエンドミル NC-LS-2

                      エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

                      エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

                        MX225 無限リード25エンドミル 2枚刃

                        MX225 無限リード25エンドミル 2枚刃

                          2刃 ショート形 FX-EDS-6

                          2刃 ショート形 FX-EDS-6

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 日進工具 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 オーエスジー
                            通常価格 3,521円 3,224円 3,824円 6,582円 6,607円 3,763円 4,337円 6,882円 6,711円 5,800円 6,486円 1,900円 6,986円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用

                            エポックディープスクエア(ATHコート) EPDSE2□□□-□□.□-ATH のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPDSE2001-0.3-ATH
                            EPDSE2001-0.5-ATH
                            EPDSE2002-0.5-ATH
                            EPDSE2002-1-ATH
                            EPDSE2002-1.5-ATH
                            EPDSE2002-2-ATH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            ねじれ角詳細 刃径公差 シャンク径公差 首径
                            (mm)
                            首R
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 1°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 2°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 3°
                            (mm)

                            8,996円

                            ( 9,896円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品0.10.150.34452D/3D30-0.007~0-0.0810.460.490.510.530.58

                            9,817円

                            ( 10,799円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品0.10.150.54452D/3D30-0.007~0-0.0810.670.710.740.760.82

                            6,059円

                            ( 6,665円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品0.20.30.54502D/3D30-0.007~0-0.1710.70.730.760.780.83

                            6,542円

                            ( 7,196円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品0.20.314502D/3D30-0.007~0-0.1711.221.271.311.341.42

                            8,298円

                            ( 9,128円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品0.20.31.54502D/3D30-0.007~0-0.1711.741.801.851.892.08

                            8,616円

                            ( 9,478円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品0.20.324502D/3D30-0.007~0-0.1712.262.322.382.472.74

                            超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました