ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼等の荒~仕上げ加工までマルチに対応。
型番
EPSM4070-21-PN 解除
Loading...
(1)不等分割形状による振動抑制効果
(2)2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出
(3)ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上
(4)PNコーティングによる耐摩耗性の向上
【特長(1) 不等分割形状 抜群の振動抑制効果】
工具形状 | スクエアタイプ φ8×4NT |
被削材 | SUS304 |
回転数 | n=2,100min-1 |
送り速度 | vf=230mm/min ap×ae=6.4×8mm |
クーラント | 水溶性 |
【特長(2) 2段ギャッシュ(底刃ポケット)スムーズな切りくず排出】
剛性と切りくず排出性を両立した2段ギャッシュ形状刃型は高能率横・縦送りを実現!
【特長(3) ダブルエキセン 耐チッピング性・耐摩耗性を向上】
●SUS304側面切削後の刃先稜線状態
【特長(4) PNコーティング 耐摩耗性を向上】
●特長と機能
【汎用】側面切削条件
※上表はレギュラー刃及び3Dcタイプの切削条件表です。ショート刃をご使用の場合回転数・送り速度を1.1倍程度を目安に調整してください。
【高速】側面切削条件
※上表はレギュラー刃及び3Dcタイプの切削条件表です。ショート刃をご使用の場合回転数・送り速度を1.1倍程度を目安に調整してください。
【汎用】溝切削条件
※上表はレギュラー刃及び3Dcタイプの切削条件表です。ショート刃をご使用の場合回転数・送り速度を1.1倍程度を目安に調整してください。
側面仕上げ切削条件
※2 上表はレギュラー刃及び3Dcタイプの切削条件表です。ショート刃をご使用の場合回転数・送り速度を1.1倍程度を目安に調整してください。
5Dcタイプをご使用の場合は回転数・送り速度を70%を目安に調整してください。
Loading...
ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼等の荒~仕上げ加工までマルチに対応。
Loading...
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックSUSマルチ 首下5Dc EPSM4□□□-□□□.□-PN
通常価格(税別): 8,674円
特別価格
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
EPSM4070-21-PNで型番確定
エポックSUSマルチ 首下3Dc EPSM4□□□-□□.□-PNの型番EPSM4070-21-PNのページです。
型番EPSM4070-21-PNに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EPSM4025-7.5-PN |
EPSM4030-9-PN |
EPSM4035-10.5-PN |
EPSM4075-22.5-PN |
EPSM4080-24-PN |
EPSM4085-25.5-PN |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 首部勾配 (°) | 形状 | CADデータ有無 (2D/3D) | 刃径公差 | 首径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,251円 ( 9,076円 ) | 1個 | - | 1日目 | 2.5 | 3.8 | 7.5 | 6 | 56 | 20 | A | - | -0.015~0 | 2.4 | |
4,954円 ( 5,449円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3 | 4.5 | 9 | 6 | 56 | 20 | A | 2D/3D | -0.015~0 | 2.88 | |
8,674円 ( 9,541円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3.5 | 5.3 | 10.5 | 6 | 56 | 20 | A | - | -0.015~0 | 3.35 | |
13,142円 ( 14,456円 ) | 1個 | - | 1日目 | 7.5 | 11.3 | 22.5 | 8 | 63 | 20 | A | - | -0.02~0 | 6.85 | |
7,868円 ( 8,655円 ) | 1個 | - | 1日目 | 8 | 12 | 24 | 8 | 63 | - | B | 2D/3D | -0.02~0 | 7.3 | |
17,771円 ( 19,548円 ) | 1個 | - | 1日目 | 8.5 | 12.8 | 25.5 | 10 | 74 | 20 | A | - | -0.02~0 | 7.8 |