ステンレス鋼の低剛性マシンや、弱クランプ環境での安定加工へ対応
型番
EPSWL4060-PN 解除
Loading...
特長1 不等分割形状 抜群の振動抑制効果 (EPSF/EPSM/EPSW)
特長2 2段ギャッシュ(底刃ポケット)スムーズな切りくず排出 (EPSM/EPSW)
剛性と切りくず排出性を両立した2段ギャッシュ形状刃型は高能率横・縦送りを実現。
特長3 最適外周刃溝形状 スムーズな切りくず排出(EPSW)
特長4 PNコーティング 耐摩耗性を向上(EPSF/EPSM/EPSW)
●特長と機能
Al含有量の調整により、特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。
プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。
HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。
注)本工具のPNコーティングはその性質上、通電性が低いため、通電方式の工具長測定装置を使用の際には注意ください。
・PNコーティングの密着性
・PNコーティングの皮膜断面組織と特性
ポケット加工の寿命比較(EPSW)
工具 | 結果 |
---|---|
EPSW4080-24-PN | 加工工程完了 |
従来品A | ヘリカル加工中折損 |
従来品B | ヘリカル加工中折損 |
従来品C | ヘリカル加工中折損 |
側面切削の寿命比較(EPSW)
●汎用 側面切削条件
EPSML(ロング刃長)、EPSML-CR(ロング刃長・コーナR付き)、EPSWL(ロング刃長・ラフィング)
・本工具のPNコーティングはその性質上、通電性が低いため、通電方式の工具長測定装置を使用の際には注意してください。
・被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
・できるだけ高剛性、高精度の機械及びチャックを使用してください。
・この標準切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では、加工条件、目的、使用機械等により条件を調整してください。
・ビビリや異常振動が発生する場合は条件を調整してください。
【溝切削条件】
・座繰り加工を行う際に、送り速度を溝条件の1/5に、0.01Dcのステップに設定してください。
・傾斜進入加工を行う際に、進入角度を3°以下、送り速度を溝条件の70%送りに設定してください。
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(~30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼(30~40HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、超耐熱合金
切り込み量別 切削抵抗の比較(φ8側面切削の場合)
●エポックSUSウェーブ 切り込み範囲図(EPSW)
上表を利用して切り込み別で切削抵抗の比較が可能です。
切削抵抗値の小さいほうが安定した加工が可能です。
利用例:
(1)φ8 ap×ae=7×3mm で加工ができていた機械でapを4mm にした場合、aeは5mmまでであれば切削抵抗は同レベルである。
(2)同条件の場合、ウェーブはマルチより切削抵抗が低い。
(3)同じ切りくず排出量でもapが小さい方が切削抵抗が低くなる。
安全上のご注意
1. 取扱上のご注意
2. 取付け時のご注意
3. 使用上のご注意
4. 再研削時のご注意
Loading...
ステンレス鋼の低剛性マシンや、弱クランプ環境での安定加工へ対応
EPSWL4060-PNで型番確定
エポックSUSウェーブ ロング刃長 EPSWL4□□□-PN の型番EPSWL4060-PNのページです。
型番EPSWL4060-PNに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EPSWL4070-PN |
EPSWL4080-PN |
EPSWL4090-PN |
EPSWL4100-PN |
EPSWL4110-PN |
EPSWL4120-PN |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 標準/追加工区分 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 首部勾配 (°) | コーナC (mm) | 形状 | CADデータ有無 (2D/3D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,354円 ( 31,189円 ) | 1個 | - | 1日目 | メーカー標準品 | 7 | 35 | 8 | 80 | 20 | 0.4 | A | - | |
17,040円 ( 18,744円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | メーカー標準品 | 8 | 40 | 8 | 80 | - | 0.5 | B | 2D/3D | |
32,308円 ( 35,539円 ) | 1個 | - | 1日目 | メーカー標準品 | 9 | 45 | 10 | 100 | 20 | 0.5 | A | - | |
19,414円 ( 21,355円 ) | 1個 | - | 1日目 | メーカー標準品 | 10 | 50 | 10 | 100 | - | 0.5 | B | 2D/3D | |
39,497円 ( 43,447円 ) | 1個 | - | 1日目 | メーカー標準品 | 11 | 55 | 12 | 120 | 20 | 0.5 | A | - | |
23,708円 ( 26,079円 ) | 1個 | - | 1日目 | メーカー標準品 | 12 | 60 | 12 | 120 | - | 0.5 | B | 2D/3D |