(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HGOF2040-10-TH
エポックGターボ 2枚刃 HGOF2□□□-□□-TH チョウコウエンドミル

エポックGターボ 2枚刃 HGOF2□□□-□□-TH HGOF2040-10-TH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,837円
税込単価
9,721円

【特長】・低抵抗刃形の採用により高硬度材の超高能率加工が可能。・汎用性重視。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

HGOF2040-10-TH の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エポックGターボ 2枚刃 HGOF2□□□-□□-TH 推奨切削条件表
エポックGターボ 2枚刃 HGOF2□□□-□□-TH 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首部勾配(°)
形状
シャンク径公差
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HGOF2040-10-TH

4
6
1
12
6
60
15
A
-0.005~0
3.8
A

1個

8,837( 9,721円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低抵抗刃形の採用により高硬度材の超高能率加工が可能。
・汎用性重視。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

HGOF2040-10-THで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックGターボ 2枚刃 HGOF2□□□-□□-THの型番HGOF2040-10-THのページです。
型番HGOF2040-10-THに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックGターボ 2枚刃 HGOF2□□□-□□-TH

エポックGターボ 2枚刃 HGOF2□□□-□□-TH

    エポックGターボ 4枚刃 HGOF4□□□-□□-TH

    エポックGターボ 4枚刃 HGOF4□□□-□□-TH

      SAGVR2LS SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンク

      SAGVR2LS SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンク

        エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH

        エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH

          VF6MHVRB 6枚刃インパクトミラクル制振ラジアスエンドミル(M)

          VF6MHVRB 6枚刃インパクトミラクル制振ラジアスエンドミル(M)

            コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラジアス

            コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラジアス

              エポックパワーミル ロング刃長・コーナR付き EPPL4□□□-□□

              エポックパワーミル ロング刃長・コーナR付き EPPL4□□□-□□

                エポックパワーミル レギュラー刃長・コーナR付き EPP4□□□-□□

                エポックパワーミル レギュラー刃長・コーナR付き EPP4□□□-□□

                  コロミル プルーラ 超硬コーナラジアスエンドミル センターカット

                  コロミル プルーラ 超硬コーナラジアスエンドミル センターカット

                    SAGVR2LS SAコーティング超硬ラジアス2枚刃ロングシャンク

                    SAGVR2LS SAコーティング超硬ラジアス2枚刃ロングシャンク

                      GXコート2刃 GX-CR-EDS-SF

                      GXコート2刃 GX-CR-EDS-SF

                        SAGVR2T SAコーティング超硬ラジアス2枚刃

                        SAGVR2T SAコーティング超硬ラジアス2枚刃

                          VF8MHVRBCH インパクトミラクルエンドミル

                          VF8MHVRBCH インパクトミラクルエンドミル

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック 三興製作所 オーエスジー 三興製作所 三菱マテリアル
                            通常価格 8,837円 10,191円 12,958円 3,880円 14,070円 11,500円 16,777円 9,359円 10,709円 10,456円 8,240円 7,749円 71,179円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み 平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 側面 / 曲面 / R溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割
                            コーティング 鋼用 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用

                            エポックGターボ 2枚刃 HGOF2□□□-□□-THのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HGOF2020-05-TH
                            HGOF2030-08-TH
                            HGOF2050-12-TH
                            HGOF2060-15-TH
                            HGOF2080-20-TH
                            HGOF2100-20-TH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首部勾配
                            (°)
                            形状 シャンク径公差 首径
                            (mm)

                            8,991円

                            ( 9,890円 )
                            1個 -

                            1日目

                            230.5666015A-0.005~01.9A

                            8,837円

                            ( 9,721円 )
                            1個 -

                            1日目

                            34.50.8966015A-0.005~02.9A

                            9,411円

                            ( 10,352円 )
                            1個 -

                            1日目

                            57.51.21566015A-0.005~04.7A

                            10,002円

                            ( 11,002円 )
                            1個 -

                            1日目

                            691.518660---0.005~05.7B

                            12,891円

                            ( 14,180円 )
                            1個 -

                            1日目

                            812224875---0.006~07.6B

                            16,011円

                            ( 17,612円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10152301080---0.006~09.5B

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました