(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBN-EPSB2002-1-F
エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型) チョウコウエンドミル

エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型) CBN-EPSB2002-1-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,181円
税込単価
24,399円

切れ味と刃先強度を両立した新発想CBNエンドミル。CBN素材の欠点である欠けや...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

CBN-EPSB2002-1-F の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型) 製品仕様
 

ファイン(F)刃型:高精度加工重視

エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型) ファイン(F)刃型
 

エポックCBNエンドミルシリーズの刃形の特長

エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型) 刃形の特長
エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型) 適用範囲
エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型) 加工用途

加工用途

 

特長および用途

最近の金型の材料は高硬度化が進み、切削を行うことは大変困難になってきています。また、超高精度加工への要求に応えるためには、工具の耐摩耗性が大変重要であり、最近では超硬工具以外のCBN工具などが注目されています。今回開発したエポックCBNエンドミルシリーズは、CBN工具の多くにみられるような、従来の剛性重視の刃先形状ではなく、切れ味と剛性を両立した刃形状を採用しました。
これによって、高硬度材の長時間にわたる高精度仕上げ加工が可能です。

  • 超硬エンドミルのような使いやすさで使用でき、更に摩滅を従来に比べ飛躍的に抑えることが可能です。
  • CBN素材の欠点である欠けやすさを刃先形状でカバーし、長時間の安定した仕上げ加工が可能です。
  • 食いつき性を超硬エンドミルと同レベルにすることで、切削抵抗が軽減し、仕上げ精度が大幅に向上します。
  • 60HRCを超える高硬度材の直彫りも長寿命となります。
  • ボールエンドミルの寸法サイズはR0.1からR1mmまで、ラジアスエンドミルはφ0.5からφ3mmまで揃えており、小物加工に最適です。(首下長さ:10Dまで)
 

エポックCBNシリーズの加工領域

エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型) 加工領域

 

外形図

エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型) 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

工具摩耗

エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型) 工具摩耗比較
 
仕上げ面粗さ
エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型)  仕上げ面粗さ比較
仕上げ精度
エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型) 仕上げ精度比較

プリズム形状加工事例

エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型) プリズム形状加工事例
 

R形状の等高線加工 被削材: 粉末ハイスHAP40 65HRC

エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型) プリズム形状加工事例2
 

加工面粗さ比較

エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型) 加工面粗さ比較
 

球面の加工面粗さ評価

エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型) 球面の加工面粗さ比較
 

R0.1による止まり溝仕上げ加工

エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型)  R0.1による止まり溝仕上げ加工

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

<中仕上げ加工条件>

エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型) 中仕上げ加工条件表
 

<仕上げ加工条件>

エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型) 仕上げ加工条件表

(※)基本切り込みは被削材グループ1での目安を示しています。その他のグループの場合は、上表の切り込み比率を目安に調整してください。

【注意】

  • 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
  • この標準切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • 機械の回転数が足りない場合は、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。
 

 

選定サポート情報

CBNスーパーボールの刃型使い分けについて

2種類の刃型を採用(用途に合わせて選択可能)

エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型) 2種類の刃型
 

切削データ(R0.5、L/D=10の場合)
使用工具:CBN-EPSB2010-10-F CBN-EPSB2010-10-S

加工精度
エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型)  加工面粗さ比較
安定性
エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型) 切込み安定性比較

注意・禁止事項

1. 取扱上のご注意

  • 工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
  • 鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

  • ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
  • ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

3. 使用上のご注意

  • 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
  • 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
  • 切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
  • 切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
  • 工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

4. 再研削時のご注意

  • 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
  • 工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
  • 本製品には特定化学物質に指定された コバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBN-EPSB2002-1-F

0.2
0.12
0.1
1
50
0.18

1個

22,181( 24,399円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切れ味と刃先強度を両立した新発想CBNエンドミル。
CBN素材の欠点である欠けやすさを刃先形状でカバーし、長時間の安定した仕上げ加工が可能です。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

CBN-EPSB2002-1-Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型)の型番CBN-EPSB2002-1-Fのページです。
型番CBN-EPSB2002-1-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型)

エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型)

    エポックCBNスーパーボールエンドミル S刃型 CBN-EPSB2□□□-□□.□-□□□-S

    エポックCBNスーパーボールエンドミル S刃型 CBN-EPSB2□□□-□□.□-□□□-S

      CBN-LBF 2枚刃 ハイグレード ロングネックボールエンドミル

      CBN-LBF 2枚刃 ハイグレード ロングネックボールエンドミル

        CBN 2枚刃スパイラルボールエンドミル SBBE-2

        CBN 2枚刃スパイラルボールエンドミル SBBE-2

          CBN モールド フィニッシュ マスター BNBP

          CBN モールド フィニッシュ マスター BNBP

            CBN 2枚刃スパイラルボールエンドミル SBBEF-2

            CBN 2枚刃スパイラルボールエンドミル SBBEF-2

              CBNボールエンドミル 2枚刃

              CBNボールエンドミル 2枚刃

                CBN-LBSF 2枚刃超仕上げ加工用 ロングネックボール

                CBN-LBSF 2枚刃超仕上げ加工用 ロングネックボール

                  CBN 3枚刃スパイラルボールエンドミル SBBE-3

                  CBN 3枚刃スパイラルボールエンドミル SBBE-3

                    2刃ロングネック ボールエンド形 CBN-LN-SXB

                    2刃ロングネック ボールエンド形 CBN-LN-SXB

                      T-CBNボールエンドミル

                      T-CBNボールエンドミル

                        SFB200 CBN スーパーフィニッシュボールエンドミル

                        SFB200 CBN スーパーフィニッシュボールエンドミル

                          SSBL200 CBNスーパースピードロングネックボールエンドミル

                          SSBL200 CBNスーパースピードロングネックボールエンドミル

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ユニオンツール 協和精工 不二越 協和精工 ミスミ ユニオンツール 協和精工 オーエスジー タンガロイ 日進工具 日進工具
                            通常価格 17,747円 17,747円 12,931円 16,899円 30,420円 15,899円 9,760円 13,951円 19,899円 19,135円 23,100円 17,700円 14,750円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 曲面 / 彫込み / R溝 平面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 - 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 - 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN
                            被削材 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ - 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート - - - ノンコート ノンコート - ノンコート - ノンコート ノンコート
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CBN-EPSB2002-0.5-F
                            CBN-EPSB2003-0.75-F
                            CBN-EPSB2003-1.5-F
                            CBN-EPSB2004-1-F
                            CBN-EPSB2004-2-F
                            CBN-EPSB2005-1.5-F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首径
                            (mm)

                            21,143円

                            ( 23,257円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.20.120.10.5500.18

                            21,143円

                            ( 23,257円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.30.180.150.75500.27

                            22,181円

                            ( 24,399円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.30.180.151.5500.27

                            19,203円

                            ( 21,123円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.40.240.21500.37

                            20,376円

                            ( 22,414円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.40.240.22500.37

                            19,203円

                            ( 21,123円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.50.30.251.5500.47

                            CBNボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました