(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アルミ用エンドミル 2枚刃 2AL□□
  • SALE 2025/03/31まで

アルミ用エンドミル 2枚刃 2AL□□ (レビュー)

通常価格(税別)
3,072円 ~ 17,102円  特別価格 
税込価格
3,379円 ~ 18,812円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
MOLDINO ハイススクエアエンドミルです。アルミ加工に最適です。

アルミ用エンドミル 2枚刃 2AL□□のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アルミ加工に使用
    評価 5.0満足度:5.02021/01/26
    マシニングでの加工に使用。サクサク削れて溶着も無く使用できました、また、刃長も長いのでレギュラー刃よりも使い勝手が良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ用エンドミル 2枚刃 2AL□□

アルミ用エンドミル 2枚刃 2AL□□

    NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

    NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

      ESMエンドミル(レギュラー刃長) 2ESMR□□.□

      ESMエンドミル(レギュラー刃長) 2ESMR□□.□

        NKエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長・センタカット 4NKRC□□.□

        NKエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長・センタカット 4NKRC□□.□

          ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□

          ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□

            ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

            ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

              ESMエンドミル(ステンレス用) 2ESMSUS□□

              ESMエンドミル(ステンレス用) 2ESMSUS□□

                NKエンドミル 4枚刃・ロング刃長・センタカット 4NKLC□□.□

                NKエンドミル 4枚刃・ロング刃長・センタカット 4NKLC□□.□

                  TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート

                  TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート

                    S2MD 2枚刃KHAスーパーエンドミル(S)

                    S2MD 2枚刃KHAスーパーエンドミル(S)

                      NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□

                      NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□

                        ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□

                        ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□

                          ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

                          ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 3,072円 3,067円 3,903円 3,229円 3,907円 3,903円 3,608円 3,569円 1,240円 3,431円 3,381円 4,370円 5,295円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 側面 側面 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 側面 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 / 座繰り 側面 / 座繰り 側面
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス
                            被削材 アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。