(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファラフィングエンドミル AME形 ボアタイプ (型番リスト)

アルファラフィングエンドミル AME形 ボアタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
53,403円 ~ 98,830円
税込価格
58,743円 ~ 108,713円

【特長】・ニック付きインサートでビビリのない深切り込み加工が可能!JX...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    側面
  • 取付け方法:
    柄付きタイプ
  • 仕上げ区分:
    仕上げ加工
  • 使用インサート:
    APMT120508R-FT/APMT120530R-FT/APMT120508R-N2/APMT120508R-N3/APMT120508R-RS/APMT120520R-RS/APMT120530R-RS

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アルファラフィングエンドミル AME形 ボアタイプ 加工素材

AJコーティングが新たにラインナップ

アルファラフィングエンドミル AME形 ボアタイプ 加工用途

加工用途

AJコーティングシリーズ

特長
  • 従来膜よりもAl含有量を増加した新組成系のAlTi系皮膜を採用。
  • 耐摩耗性・耐チッピング性および耐熱性に優れる。

新技術
  • 高Al含有の新コーティング膜は、新組成系の採用と結晶組織の適正化により、耐摩耗性と耐チッピング性を改善。
  • 耐溶着性に優れた低摩擦効果のコーティング最表層を採用。被削材の溶着が低減し切削抵抗が低下。
アルファラフィングエンドミル AME形 ボアタイプ AJコーティング

ステンレス鋼系材料加工用材種 JM4160

特長
  • 靭性に優れた超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の切削加工に対して耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
  • 耐溶着性に優れる「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の加工で発生する被削材の溶着を低減しました。

得意分野
  • ステンレス鋼系材料の加工全般において長寿命を実現します。
アルファラフアルファラフィングエンドミル AME形 ボアタイプ JM4160の切削性能グラフ

性能・試験情報

インサートの特長及び用途
ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。

 

低抵抗・汎用、第一推奨

アルファラフィングエンドミル AME形 ボアタイプ ニック付インサート
  • ニック付インサートにより低抵抗加工が可能になります。
  • 深切込み加工でも低抵抗加工となり、ビビリ振動を抑制します。

側面中仕上用途

アルファラフィングエンドミル AME形 ボアタイプ 波切刃インサート
  • 低切込み高送り加工が可能になります。
  • 波切刃形状の採用により、インサート刃先強度が向上しております。

チタン合金加工用途

アルファラフィングエンドミル AME形 ボアタイプ シャープエッジインサート
  • シャープエッジインサートにより、チタンの高能率加工に適しています。
  • シャープな切れ刃なので低抵抗で加工を行うことができます。
カッタボディの特長及び用途
アルファラフィングエンドミル AME形 ボアタイプ カッタボディの特長及び用途
ニック付インサートの取付方法
アルファラフィングエンドミル AME形 ボアタイプ ニック付インサートの取付方法

【注意】

  • ニック付インサートは1本のホルダーにつき、N2・N3タイプの2種類を取り付けてください。N2かN3を単独で取り付けると工具破損します。
  • ニック付インサートの取り付け位置を誤ると工具破損しますので充分ご注意ください。

切削性能
ニック付インサートの採用により、従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。

アルファラフィングエンドミル AME形 ボアタイプ ニック付インサート切削性能
 

チタン合金加工

  • シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。
  • 切れ味もよ良く、良好な切りくず排出を実現いたしました。
  • 低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
アルファラフィングエンドミル AME形 ボアタイプ チタン合金加工
 

突出し量と切削領域

アルファラフィングエンドミル AME形 ボアタイプ 突出し量と切削領域

※実際の加工では機械剛性やツーリング、加工物の状況に合わせて切込み量を調整してください。

【切削条件】

  • 使用機械:BT50(11/15kW)
  • 切削速度:Vc=120m/min(n=764min-1
  • インサート:APMT120508R-N2/N3(ニック付)
  • 送り速度:Vf=367mm/min(fz=0.1mm/t)
  • 被削材:炭素鋼(S50C)
 

切削加工面比較
ニック付インサート、波切刃インサート共に、良好な加工面を得ることができます。

アルファラフィングエンドミル AME形 ボアタイプ 切削加工面比較

 

外形図

アルファラフィングエンドミル AME形 ボアタイプ 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

プレス金型の加工事例

アルファラフィングエンドミル AME形 ボアタイプ プレス金型の加工事例
 
アルファラフィングエンドミル AME形 ボアタイプ お客様の感想一覧表

加工頂いたお客様の声です。

 

使用上の注意

コーナrε3.0のインサートを使用する場合にはボディコーナを下記のように追加工してご使用ください。

アルファラフィングエンドミル AME形 ボアタイプ 使用上の注意

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

〈肩削り〉
アルファラフィングエンドミル AME形 ボアタイプ 切削条件表

切削条件時の注意

【注意】
  • 本表は肩削り時の一般的な条件です。機械剛性やツーリング、加工物の状況に合わせて調整してください。
  • 切りくず噛み込みによる工具損傷防止のため、必ずエアーブロー等による切りくず除去を行ってください。
  • 排出した切りくずは、飛散し作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取付け、保護メガネ等の保護具を着用し、安全な環境で作業される事をお願いいたします。
  • JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
  • インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防いでください。
  • 下記に単位時間当たりの切りくず排出量Qを示します。
    Q(cm3/min)=ap(mm)×ae(mm)×Vf(mm/min)/1,000
  • 本工具は溝切削には適しません。
  • チタン合金の加工では必ず水溶性切削油を供給してください。
  • FTブレーカは中仕上げ用のインサートです。ae<3mmでの使用を推奨いたします。
アルファラフィングエンドミル AME形 ボアタイプ 切削条件時の注意

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意

(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落して怪我をしないように十分なご注意をお願いします。
(2)インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

(1)ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付けも確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を除いてください。

3. 使用上のご注意

(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。

  • 引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
  • 不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。

(4)工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
寸法 φDb(mm)
トラスココード
寸法 ℓ(mm)
寸法 φd(mm)
寸法 φd1(mm)
寸法 キー深b(mm)
インサート数(枚)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
60
42
48
428-0911
19
22.225
17
5
16
-

1個

66,708( 73,379円 )

3日目

50
60
42
48
428-0920
20
22
17
6.3
16
2D

1個

66,708( 73,379円 )

3日目

50
55
32
48
428-0938
22
27
19
7
12
-

1個

53,403( 58,743円 )

3日目

63
60
42
61
428-0946
19
22.225
17
5
24
-

1個

98,830( 108,713円 )

3日目

63
60
42
61
428-0954
20
22
17
6.3
24
2D

1個

98,830( 108,713円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニック付きインサートでビビリのない深切り込み加工が可能!JX&JSインサートで長寿命

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファラフィングエンドミル AME形 ボアタイプ

アルファラフィングエンドミル AME形 ボアタイプ

    アルファラフィングエンドミル AME形 シャンクタイプ

    アルファラフィングエンドミル AME形 シャンクタイプ

      メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
      通常価格 53,403円 54,518円
      通常出荷日 3日目   1日目~  
      加工用途 側面 側面
      取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ
      仕上げ区分 仕上げ加工 仕上げ加工
      使用インサート APMT120508R-FT/APMT120530R-FT/APMT120508R-N2/APMT120508R-N3/APMT120508R-RS/APMT120520R-RS/APMT120530R-RS APMT120508R-FT/APMT120530R-FT/APMT120508R-N2/APMT120508R-N3/APMT120508R-RS/APMT120520R-RS/APMT120530R-RS

      アルファラフィングエンドミル AME形 ボアタイプのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト