(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファデュアルフェイスミル ASDH形 高切込みタイプ

アルファデュアルフェイスミル ASDH形 高切込みタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
52,762円 ~ 131,504円
税込価格
58,038円 ~ 144,654円

高切込み加工(有効刃長10mm)【特長】・高切込み加工(有効刃長10mm)。・...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面
  • 仕上げ区分:
    仕上げ加工
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm):
    10
  • 使用インサート:
    SNMU1607EN-C/SNGU1607EN-C
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 高送りタイプと高切込みタイプ、2種類のボデーに対応したインサートで様々なマシニングセンターの能力をフル活用。
  • 〈シリーズ追加〉切削抵抗を低減する快削Bブレーカと振動抑制ボデーでさらに加工能率UP
 
アルファデュアルフェイスミル ASDH形 高切込みタイプ 加工素材
アルファデュアルフェイスミル ASDH形 高切込みタイプ 加工用途

加工用途

耐久性に優れた大型インサート

  • 16サイズで厚さ7mmの大型インサートは破損トラブルを軽減します。
 

ASDF形とASDH形で共用可能

  • 1種のインサートで高送りと高切込みの2つのアプリケーションに対応可能です。
  • 工具管理の負担を軽減します。
 

経済性に優れたデュアルフェイス

  • 表裏で計8コーナーの使用が可能です。
 

ボデーの使い分けマップ
・加工環境にあわせて選択可能な2種のボデーをラインアップ

アルファデュアルフェイスミル ASDH形 高切込みタイプ ボデーの使い分けマップ
 
快削Bブレーカ
快削Bブレーカ追加による切削抵抗低減
  • 切れ刃形状をポジティブ設定にすることで、切削抵抗を従来形状に比べ10%低減。
  • 切削抵抗低減により、剛性が低い加工環境下においても、良好な切削を実現
 
アルファデュアルフェイスミル ASDH形 高切込みタイプ 快削ブレーカ比較表
振動抑制ボデー(ASDF5○○○R(M)-○U)
不等分割ピッチによるビビリ振動対策
  • インサートを不等分割ピッチで配列することにより、ビビリ振動の主要因である自励振動を抑制。
  • 従来品に比べ、ビビリ振動を抑制することで、切込み限界を改善する事が可能
アルファデュアルフェイスミル ASDH形 高切込みタイプ 切削テストグラフ

各分割方法での限界切込深さ(6D)-切削テスト-

性能・試験情報

工具径と切削動力

アルファデュアルフェイスミル ASDH形 高切込みタイプ 工具径と切削動力
 

切削性能

アルファデュアルフェイスミル ASDH形 高切込みタイプ 切削性能

 

外形図

アルファデュアルフェイスミル ASDH形 高切込みタイプ 外形図
アルファデュアルフェイスミル ASDH形 高切込みタイプ 外形図2

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

アルファデュアルフェイスミル ASDH形 高切込みタイプ 切削条件表

切削条件時の注意

  • GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
  • 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
  • この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では、加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。
  • 排出した切りくずは、飛散し作業者を切傷させ、やけどあるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取付け、保護メガネなどの保護具を着用し、安全な環境で作業されることをお願い致します。
  • 不水溶性切削油剤は、火災の恐れがありますので使用しないでください。
アルファデュアルフェイスミル ASDH形 高切込みタイプ 切削条件時の注意

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意
(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落して怪我をしないように十分なご注意をお願いします。
(2)インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。
2. 取付け時のご注意
(1)ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付も確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を除いてください。
3. 使用上のご注意
(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。

  • 引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
  • 不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。

(4)工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。

型番リスト

型番
全長 (L)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
詳細タイプ
寸法 φDb(mm)
トラスココード
寸法 φd(mm)
寸法 φd1(mm)
重量(kg)
キー幅 a(mm)
キー幅 b(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
19
Fig.1
60
436-5917
22.225
17
0.9
8.4
5

1個

52,762( 58,038円 )

3日目

50
20
Fig.1
60
436-5925
22
17
0.9
10.4
6.3

1個

52,762( 58,038円 )

3日目

63
32
Fig.1
76
436-5933
31.75
26
1.7
12.7
8

1個

57,787( 63,566円 )

3日目

63
22
Fig.1
76
436-5941
27
20
1.8
12.4
7

1個

57,787( 63,566円 )

3日目

63
32
Fig.1
96
436-5950
31.75
26
2.8
12.7
8

1個

71,251( 78,376円 )

3日目

63
32
Fig.1
96
436-5968
32
26
2.8
14.4
8

1個

71,251( 78,376円 )

3日目

63
38
Fig.2
100
436-5976
38.1
60
36.6
15.9
10

1個

88,472( 97,319円 )

3日目

63
38
Fig.2
100
436-5984
38.1
60
3.6
15.9
10

1個

102,814( 113,095円 )

3日目

63
30
Fig.2
100
436-5992
40
56
3.6
16.4
9

1個

88,472( 97,319円 )

3日目

63
30
Fig.2
100
436-6000
40
56
3.5
16.4
9

1個

102,814( 113,095円 )

3日目

63
38
Fig.2
105
436-6026
50.8
80
5.2
19.1
11

1個

117,163( 128,879円 )

3日目

63
38
Fig.2
105
436-6018
50.8
80
5.1
19.1
11

1個

131,504( 144,654円 )

3日目

63
30
Fig.3
105
436-6042
40
68
5.2
16.4
9

1個

117,163( 128,879円 )

3日目

63
30
Fig.3
105
436-6034
40
68
5.1
16.4
9

1個

131,504( 144,654円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高切込み加工(有効刃長10mm)

【特長】
・高切込み加工(有効刃長10mm)。
・鋳肌などの切込変動が大きい被削材。
・テーブル送りが制限された環境。
・加工面品位を必要とする加工

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファデュアルフェイスミル ASDH形 高切込みタイプ

アルファデュアルフェイスミル ASDH形 高切込みタイプ

    アルファラフィングエンドミル AME形 ボアタイプ

    アルファラフィングエンドミル AME形 ボアタイプ

      コロミル329カッター

      コロミル329カッター

        アルファデュアルフェイスミル ASDF形 高送りタイプ

        アルファデュアルフェイスミル ASDF形 高送りタイプ

          アルファモジュラーミル専用超硬シャンク

          アルファモジュラーミル専用超硬シャンク

            アルファヘビーラジアスミルAHR形

            アルファヘビーラジアスミルAHR形

              アルファモジュラーミル ABPFM形

              アルファモジュラーミル ABPFM形

                アルファボールプレシジョンF ABPF形

                アルファボールプレシジョンF ABPF形

                  QMマックス モジュラーヘッド MQX

                  QMマックス モジュラーヘッド MQX

                    アルファボールエンドミルBCF形

                    アルファボールエンドミルBCF形

                      SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

                      SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

                        アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形

                        アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形

                          多機能用 BXD4000

                          多機能用 BXD4000

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル
                            通常価格 52,762円 53,403円 137,143円 52,762円 18,816円 31,883円 13,076円 10,795円 20,493円 28,301円 12,675円 30,692円 30,753円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   3日目   1日目~   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目~  
                            加工用途 平面 側面 平面 - 平面 / 溝 平面 / 側面 / その他 - - - - 平面 / 溝 平面 / 側面
                            仕上げ区分 仕上げ加工 仕上げ加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 - 仕上げ加工 仕上げ加工 仕上げ加工 - 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 荒~仕上げ加工
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 10 - - 3 - 18 - - - - - 2 15
                            使用インサート SNMU1607EN-C/SNGU1607EN-C APMT120508R-FT/APMT120530R-FT/APMT120508R-N2/APMT120508R-N3/APMT120508R-RS/APMT120520R-RS/APMT120530R-RS - SNMU1607EN-C、SNGU1607EN-C、SNMU1607EN-B - - - - - - - SDNW1205ZDTN-R15$SDMT1205ZDTN-R15 -
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D - - - - 2D/3D - - - - - 2D/3D -

                            アルファデュアルフェイスミル ASDH形 高切込みタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました