(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASDF5063R-4
アルファデュアルフェイスミル ASDF形 高送りタイプ フライスコウグ

アルファデュアルフェイスミル ASDF形 高送りタイプ ASDF5063R-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
52,762円
税込単価
58,038円

高切込み加工。(有効刃長10mm)【特長】・高送り加工(最大fz=2.5mm/...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

ASDF5063R-4 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 高送りタイプと高切込みタイプ、2種類のボデーに対応したインサートで様々なマシニングセンターの能力をフル活用。
  • 〈シリーズ追加〉切削抵抗を低減する快削Bブレーカと振動抑制ボデーでさらに加工能率UP
 
アルファデュアルフェイスミル ASDF形 高送りタイプ 加工素材
アルファデュアルフェイスミル ASDF形 高送りタイプ 加工用途

加工用途

耐久性に優れた大型インサート

  • 16サイズで厚さ7mmの大型インサートは破損トラブルを軽減します。
 

ASDF形とASDH形で共用可能

  • 1種のインサートで高送りと高切込みの2つのアプリケーションに対応可能です。
  • 工具管理の負担を軽減します。
 

経済性に優れたデュアルフェイス

  • 表裏で計8コーナーの使用が可能です。
 

ボデーの使い分けマップ
・加工環境にあわせて選択可能な2種のボデーをラインアップ

アルファデュアルフェイスミル ASDF形 高送りタイプ ボデーの使い分けマップ
 
快削Bブレーカ
快削Bブレーカ追加による切削抵抗低減
  • 切れ刃形状をポジティブ設定にすることで、切削抵抗を従来形状に比べ10%低減。
  • 切削抵抗低減により、剛性が低い加工環境下においても、良好な切削を実現
 
アルファデュアルフェイスミル ASDF形 高送りタイプ 快削ブレーカ比較表
振動抑制ボデー(ASDF5○○○R(M)-○U)
不等分割ピッチによるビビリ振動対策
  • インサートを不等分割ピッチで配列することにより、ビビリ振動の主要因である自励振動を抑制。
  • 従来品に比べ、ビビリ振動を抑制することで、切込み限界を改善する事が可能
アルファデュアルフェイスミル ASDF形 高送りタイプ 切削テストグラフ

各分割方法での限界切込深さ(6D)-切削テスト-

性能・試験情報

工具径と切削動力

アルファデュアルフェイスミル ASDF形 高送りタイプ 工具径と切削動力
 

切削性能

アルファデュアルフェイスミル ASDF形 高送りタイプ 切削性能

 

外形図

アルファデュアルフェイスミル ASDF形 高送りタイプ 外形図
アルファデュアルフェイスミル ASDF形 高送りタイプ 外形図2

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

アルファデュアルフェイスミル ASDF形 高送りタイプ 切削条件表

切削条件時の注意

  • GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
  • 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
  • この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では、加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。
  • 排出した切りくずは、飛散し作業者を切傷させ、やけどあるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取付け、保護メガネなどの保護具を着用し、安全な環境で作業されることをお願い致します。
  • 不水溶性切削油剤は、火災の恐れがありますので使用しないでください。
アルファデュアルフェイスミル ASDF形 高送りタイプ 切削条件時の注意

ASDF形を形状加工で使用する場合

アルファデュアルフェイスミル ASDF形 高送りタイプ ASDF形を形状加工で使用する場合

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意
(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落して怪我をしないように十分なご注意をお願いします。
(2)インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。
2. 取付け時のご注意
(1)ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付も確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を除いてください。
3. 使用上のご注意
(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。

  • 引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
  • 不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。

(4)工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
詳細タイプ
寸法 φDb(mm)
形状
トラスココード
寸法 φd(mm)
寸法 φd1(mm)
重量(kg)
キー幅 a(mm)
キー幅 b(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASDF5063R-4

63
50
4
内径インチサイズ
60
Fig.1
436-5810
22.225
17
0.7
8.4
5
2D/3D

1個

52,762( 58,038円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高切込み加工。(有効刃長10mm)
【特長】
・高送り加工(最大fz=2.5mm/t)
・機械の最大能力を引き出す高能率荒加工に対応

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

ASDF5063R-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファデュアルフェイスミル ASDF形 高送りタイプの型番ASDF5063R-4のページです。
型番ASDF5063R-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファデュアルフェイスミル ASDF形 高送りタイプ

アルファデュアルフェイスミル ASDF形 高送りタイプ

    コロミル390ロングエッジカッター

    コロミル390ロングエッジカッター

      コロミル245カッター

      コロミル245カッター

        コロミル345カッター

        コロミル345カッター

          コロミル200エンドミル

          コロミル200エンドミル

            コロミル328カッター

            コロミル328カッター

              コロミル300エンドミル

              コロミル300エンドミル

                コロミル365カッター

                コロミル365カッター

                  SEC-Tスロットエンドミル

                  SEC-Tスロットエンドミル

                    コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 HSK R590-HA

                    コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 HSK R590-HA

                      F2133 SS 小径カッタシリーズ サイクロンカッタ ストレートシャンク

                      F2133 SS 小径カッタシリーズ サイクロンカッタ ストレートシャンク

                        コロミル590カッター

                        コロミル590カッター

                          QMマックス モジュラーヘッド MQX

                          QMマックス モジュラーヘッド MQX

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル サンドビック オーエスジー サンドビック ダイジェット
                            通常価格 52,762円 116,000円 51,300円 60,700円 53,600円 52,457円 33,600円 65,200円 24,641円 115,429円 63,759円 91,800円 20,493円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目~   1日目~   3日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            加工用途 平面 平面 / 側面 / 溝 平面 平面 平面 / 側面 / 溝 溝 / 面取り 平面 平面 / 側面 / 溝 溝削り - 平面 / 面取り 平面 / 側面 -
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 -
                            取付け方法 アーバー アーバー アーバー - 柄付きタイプ 柄付きタイプ ねじ込み式 アーバー 柄付きタイプ ねじ込み式 柄付きタイプ アーバー -
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 - 仕上げ加工 仕上げ加工 - 仕上げ加工 - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 -
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 3 - - 6 - - - 6 9~22 - - - -

                            アルファデュアルフェイスミル ASDF形 高送りタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASDF5063R-4U
                            ASDF5063RM-4
                            ASDF5063RM-4U
                            ASDF5080R-4
                            ASDF5080R-4U
                            ASDF5080RM-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            詳細タイプ 寸法 φDb
                            (mm)
                            形状 トラスココード 寸法 φd
                            (mm)
                            寸法 φd1
                            (mm)
                            重量
                            (kg)
                            キー幅 a
                            (mm)
                            キー幅 b
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            52,762円

                            ( 58,038円 )
                            1個 -

                            3日目

                            63504内径インチサイズ(不等分割ピッチ)60Fig.1-22.225170.78.45-

                            52,762円

                            ( 58,038円 )
                            1個 -

                            3日目

                            63504内径ミリサイズ60Fig.1436-582822170.710.46.32D/3D

                            52,762円

                            ( 58,038円 )
                            1個 -

                            3日目

                            63504内径ミリサイズ(不等分割ピッチ)60Fig.1-22170.710.46.3-

                            57,787円

                            ( 63,566円 )
                            1個 -

                            3日目

                            80634内径インチサイズ76Fig.1436-583631.75261.312.782D/3D

                            57,787円

                            ( 63,566円 )
                            1個 -

                            3日目

                            80634内径インチサイズ(不等分割ピッチ)76Fig.1-31.75261.312.78-

                            57,787円

                            ( 63,566円 )
                            1個 -

                            3日目

                            80634内径ミリサイズ76Fig.1436-584427201.512.472D/3D

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました