(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2NKS3
NKエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2NKS□□.□ ハイスエンドミル

NKエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2NKS□□.□ 2NKS3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
3,072円
税込単価
3,379円

MOLDINO ハイススクエアエンドミルです。母材はコバルトハイスです。

詳細情報を確認する

Loading...

2NKS3 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
NKエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2NKS□□.□ 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナー形状
コーティング詳細
ねじれ角詳細
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2NKS3

3
7
6
55
アタリ付き
ノンコート
30°
-0.012~0

1個

3,072( 3,379円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MOLDINO ハイススクエアエンドミルです。母材はコバルトハイスです。

カタログ

 

2NKS3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NKエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2NKS□□.□の型番2NKS3のページです。
型番2NKS3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NKエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2NKS□□.□

NKエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2NKS□□.□

    ESMエンドミル(ステンレス用) 2ESMSUS□□

    ESMエンドミル(ステンレス用) 2ESMSUS□□

      ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

      ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

        ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

        ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

          STEC2TM エステック2枚刃レギュラ刃

          STEC2TM エステック2枚刃レギュラ刃

            VSM2T 2枚刃レギュラ刃

            VSM2T 2枚刃レギュラ刃

              NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

              NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

                TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート

                TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート

                  TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー

                  TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー

                    TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート

                    TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート

                      SS2T Sコーティングエステック2枚刃ショート刃

                      SS2T Sコーティングエステック2枚刃ショート刃

                        ESMエンドミル(レギュラー刃長) 2ESMR□□.□

                        ESMエンドミル(レギュラー刃長) 2ESMR□□.□

                          HiVA 粉末ハイスハイへリックス

                          HiVA 粉末ハイスハイへリックス

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ ミスミ ミスミ 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所
                            通常価格 2,988円 3,608円 4,788円 3,903円 3,517円 2,715円 3,067円 1,240円 1,240円 1,360円 4,163円 3,903円 3,482円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 側面 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート

                            NKエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2NKS□□.□のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 7件のレビュー
                            ザグリ穴に
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/19
                            キャップボルト用のザグリ加工に使いました。良く言えば他メーカー品と遜色ない。悪く言えば可もなく不可もなく。という感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            普段使い
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/29
                            注文してから届くまでがはっきりしているので注文しやすいです。細かい作業に向いていると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/28
                            メーカー品なので安心して使用しています。切れ味、耐久性も問題無く、価格も手頃なので良く使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削加工
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/28
                            注文してから早めに届くし、コスト的にもいいと思います。また注文したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キー溝加工
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/20
                            注文から届くまでのスピードの速さ、コスト面においても大変満足しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2NKS1.1
                            2NKS1.2
                            2NKS1.3
                            2NKS3.1
                            2NKS3.2
                            2NKS3.3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            コーナー形状 コーティング詳細 ねじれ角詳細 シャンク径公差

                            4,203円

                            ( 4,623円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.12.5655アタリ付きノンコート30°-0.012~0

                            4,203円

                            ( 4,623円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.23655アタリ付きノンコート30°-0.012~0

                            4,203円

                            ( 4,623円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1.33655アタリ付きノンコート30°-0.012~0

                            3,542円

                            ( 3,896円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.18865アタリ付きノンコート30°-0.012~0

                            3,542円

                            ( 3,896円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.28865アタリ付きノンコート30°-0.012~0

                            3,542円

                            ( 3,896円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.38865アタリ付きノンコート30°-0.012~0

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました