(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□
  • 数量スライド割引

NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□ (レビュー)

通常価格(税別)
3,067円 ~ 33,518円
税込価格
3,374円 ~ 36,870円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
MOLDINO ハイススクエアエンドミルです。母材はコバルトハイスです。

NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□のレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 8件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アルミ製品の加工に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02023/03/09
    新規に受注したA5052材のアルミ製品の加工に使用しています。切削条件は自社の実績値をもとに決めていて、仕上げ加工まで行っています。使ってみて特に問題もありませんし、仕上げ加工も問題なく切削加工できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フライス加工
    評価 4.0満足度:4.02021/10/19
    問題無く綺麗に加工が出来ました。
    数も少なく安価を求めたいたのでちょうど良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械部材加工
    評価 5.0満足度:5.02019/10/03
    即能でしたので加工が間に合って助かりました。
    今後もエンドミルの購入はミスミさんすることにします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    加工
    評価 4.0満足度:4.02019/09/02
    いつもお世話になっております。
    バリエーションもたくさんあり
    納期もは早く
    たくさん在庫もあり
    利用してます

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    切削工具として使用
    評価 5.0満足度:5.02019/07/11
    切削工具として使用しました。特に問題なく使用できました。まあまあの切れ味でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    S50C 加工
    評価 4.0満足度:4.02019/04/02
    S50Cの加工で至急必要となり注文させて頂きました。納期も注文後即日発送で助かりました。ものは問題無く使用でき、価格も手ごろな為また注文したいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    切削
    評価 4.0満足度:4.02018/09/28
    価格が手頃で種類も豊富なので使いやすいと思います。切れ味、耐久性は普通だと思います。納期が早いので助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミの切削加工
    評価 4.0満足度:4.02018/09/28
    アルミの切削加工に使用しています。価格が手頃なので使いやすいです。綺麗に削れると思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

    ESMエンドミル(レギュラー刃長) 2ESMR□□.□

    ESMエンドミル(レギュラー刃長) 2ESMR□□.□

      NKエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長・センタカット 4NKRC□□.□

      NKエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長・センタカット 4NKRC□□.□

        ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

        ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

          アルミ用エンドミル 2枚刃 2AL□□

          アルミ用エンドミル 2枚刃 2AL□□

            ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□

            ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□

              ESMエンドミル(ステンレス用) 2ESMSUS□□

              ESMエンドミル(ステンレス用) 2ESMSUS□□

                TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート

                TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート

                  S2MD 2枚刃KHAスーパーエンドミル(S)

                  S2MD 2枚刃KHAスーパーエンドミル(S)

                    NKエンドミル 4枚刃・ロング刃長・センタカット 4NKLC□□.□

                    NKエンドミル 4枚刃・ロング刃長・センタカット 4NKLC□□.□

                      ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□

                      ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□

                        NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□

                        NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□

                          NKエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2NKS□□.□

                          NKエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2NKS□□.□

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 3,067円 3,903円 3,229円 3,903円 3,072円 3,907円 3,608円 1,240円 3,431円 3,569円 4,370円 3,381円 2,988円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 側面 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 側面 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 側面 / 座繰り 側面 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り
                            工具材質 コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。