(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□

ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□ (レビュー)

通常価格(税別)
3,907円 ~ 30,837円
税込価格
4,298円 ~ 33,921円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
MOLDINO ハイススクエアエンドミルです。母材は粉末ハイスです。

ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    切削加工時に利用
    評価 3.0満足度:3.02019/06/25
    アルミ材の切削加工時に使っています。以前から利用しているエンドミルで、使用しているエンドミルが切削できなくなったタイミングで購入しています。可もなく不可もなく使用できているため問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□

ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□

    ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

    ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

      NKエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長・センタカット 4NKRC□□.□

      NKエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長・センタカット 4NKRC□□.□

        NKエンドミル 4枚刃・ロング刃長・センタカット 4NKLC□□.□

        NKエンドミル 4枚刃・ロング刃長・センタカット 4NKLC□□.□

          ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

          ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

            ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

            ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

              NKエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2NKS□□.□

              NKエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2NKS□□.□

                NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

                NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

                  ESMエンドミル(レギュラー刃長) 2ESMR□□.□

                  ESMエンドミル(レギュラー刃長) 2ESMR□□.□

                    NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□

                    NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□

                      ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□

                      ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□

                        S4MD 4枚刃KHAスーパーエンドミル(M)

                        S4MD 4枚刃KHAスーパーエンドミル(M)

                          強ねじれエンドミル ハイヘリカル ESMHN□□

                          強ねじれエンドミル ハイヘリカル ESMHN□□

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 3,907円 4,788円 3,229円 3,569円 5,295円 3,903円 2,988円 3,067円 3,903円 3,381円 4,370円 3,661円 4,433円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 側面 側面 側面 側面 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 座繰り 側面 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝
                            工具材質 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。