(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,295円 ~ 41,761円  特別価格 
税込価格
5,825円 ~ 45,937円  特別価格 

MOLDINO ハイススクエアエンドミルです。母材は粉末ハイスです。

詳細情報を確認する

型番

未確定23件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
10
6
55
-0.012~0

1個

5,295( 5,825円 )

1日目

4
12
8
60
-0.015~0

1個

5,295( 5,825円 )

1日目

5
15
8
65
-0.015~0

1個

5,295( 5,825円 )

1日目

6
15
8
65
-0.015~0

1個

5,295( 5,825円 )

5日目

7
20
10
75
-0.015~0

1個

5,769( 6,346円 )

1日目

8
20
10
75
-0.015~0

1個

5,769( 6,346円 )

1日目

9
25
10
80
-0.015~0

1個

6,652( 7,317円 )

1日目

10
25
10
90
-0.015~0

1個

6,652( 7,317円 )

1日目

11
30
12
95
-0.018~0

1個

7,737( 8,511円 )

1日目

12
30
12
95
-0.018~0

1個

7,737円

7,504

( 8,254円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
35
12
100
-0.018~0

1個

10,154( 11,169円 )

1日目

14
35
16
105
-0.018~0

1個

10,154( 11,169円 )

1日目

15
40
16
110
-0.018~0

1個

11,245( 12,370円 )

1日目

16
40
16
110
-0.018~0

1個

11,422円

11,079

( 12,187円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17
40
16
110
-0.018~0

1個

14,624( 16,086円 )

1日目

18
40
16
110
-0.018~0

1個

14,624( 16,086円 )

1日目

20
45
20
125
-0.021~0

1個

16,655( 18,321円 )

3日目

22
45
20
125
-0.021~0

1個

22,472( 24,719円 )

1日目

24
50
25
125
-0.021~0

1個

26,064( 28,670円 )

1日目

25
50
25
125
-0.021~0

1個

26,064( 28,670円 )

1日目

26
50
25
125
-0.021~0

1個

28,632( 31,495円 )

1日目

28
55
25
125
-0.021~0

1個

34,114( 37,525円 )

1日目

30
55
25
125
-0.021~0

1個

41,761( 45,937円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MOLDINO ハイススクエアエンドミルです。母材は粉末ハイスです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

    ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□

    ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□

      強ねじれエンドミル ハイヘリカル ESMHN□□

      強ねじれエンドミル ハイヘリカル ESMHN□□

        ATファインミル ショート刃長 FQS□□-AT

        ATファインミル ショート刃長 FQS□□-AT

          VコーティングXPMスリムシャンクエンドミル(4刃ショート) V-SS-XPM-EMS

          VコーティングXPMスリムシャンクエンドミル(4刃ショート) V-SS-XPM-EMS

            NKエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長・センタカット 4NKRC□□.□

            NKエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長・センタカット 4NKRC□□.□

              NKエンドミル 4枚刃・ロング刃長・センタカット 4NKLC□□.□

              NKエンドミル 4枚刃・ロング刃長・センタカット 4NKLC□□.□

                ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□

                ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□

                  NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□

                  NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□

                    ATパワーヘリカルシリーズ ロング刃長 HKL□□-AT

                    ATパワーヘリカルシリーズ ロング刃長 HKL□□-AT

                      ESMエンドミル(レギュラー刃長) 2ESMR□□.□

                      ESMエンドミル(レギュラー刃長) 2ESMR□□.□

                        スーパーハード レギュラシャンクロング4枚刃 RSL4SE

                        スーパーハード レギュラシャンクロング4枚刃 RSL4SE

                          スーパーハード ロング4枚刃 SL4SE

                          スーパーハード ロング4枚刃 SL4SE

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 不二越
                            通常価格 5,295円 4,370円 4,433円 7,948円 5,961円 3,229円 3,569円 3,907円 3,381円 8,637円 3,903円 3,461円 3,481円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 側面 / 座繰り 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 側面 側面 側面 / 座繰り 側面 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 ノンコート ノンコート 非鉄用(CrN) - ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 非鉄用(CrN) ノンコート ノンコート ノンコート

                            ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました