(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2ESMSC1
ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMSC□□.□ ハイスエンドミル

ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMSC□□.□ 2ESMSC1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,600円
税込単価
7,260円

MOLDINO ハイススクエアエンドミルです。母材は粉末ハイスです。

詳細情報を確認する

型番

2ESMSC1 解除

Loading...

2ESMSC1 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMSC□□.□ 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2ESMSC1

1
2.5
6
50
-0.012~0

1個

6,600( 7,260円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MOLDINO ハイススクエアエンドミルです。母材は粉末ハイスです。

カタログ

 

2ESMSC1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMSC□□.□の型番2ESMSC1のページです。
型番2ESMSC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMSC□□.□

ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMSC□□.□

    ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

    ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

      ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

      ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

        NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

        NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

          NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□

          NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□

            ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2ESMRC□□

            ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2ESMRC□□

              ESMエンドミル(レギュラー刃長) 2ESMR□□.□

              ESMエンドミル(レギュラー刃長) 2ESMR□□.□

                ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□

                ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□

                  ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

                  ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

                    ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□

                    ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□

                      NKエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2NKS□□.□

                      NKエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2NKS□□.□

                        XPMエンドミル(2刃ショート形) XPM-EDS

                        XPMエンドミル(2刃ショート形) XPM-EDS

                          ESM-Cコート 2枚刃・ステンレス用エンドミル 2ESMSUSC□□

                          ESM-Cコート 2枚刃・ステンレス用エンドミル 2ESMSUSC□□

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 4,977円 5,295円 3,903円 3,067円 3,381円 4,595円 3,903円 4,370円 4,788円 3,907円 2,988円 3,781円 4,675円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 座繰り 側面 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 座繰り 側面 側面 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 座繰り
                            工具材質 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用

                            ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMSC□□.□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2ESMSC1.5
                            2ESMSC10
                            2ESMSC11
                            2ESMSC12
                            2ESMSC13
                            2ESMSC14
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径公差

                            6,021円

                            ( 6,623円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.53.5650-0.012~0

                            6,079円

                            ( 6,687円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10181075-0.018~0

                            7,757円

                            ( 8,533円 )
                            1個 -

                            1日目

                            11221280-0.018~0

                            7,757円

                            ( 8,533円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12221280-0.018~0

                            9,274円

                            ( 10,201円 )
                            1個 -

                            1日目

                            13251290-0.018~0

                            9,274円

                            ( 10,201円 )
                            1個 -

                            1日目

                            14251695-0.018~0

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました