(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESM-Cコート 2枚刃・ステンレス用エンドミル 2ESMSUSC□□

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2ESMSUSC4
ESM-Cコート 2枚刃・ステンレス用エンドミル 2ESMSUSC□□ ハイスエンドミル

通常単価(税別)
4,675円
税込単価
5,143円

MOLDINO ハイススクエアエンドミルです。母材は粉末ハイスです。

詳細情報を確認する

型番

2ESMSUSC4 解除

Loading...

 
カタログを表示

2ESMSUSC4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2ESMSUSC4

4
8
8
60
-0.015~0

1個

4,675( 5,143円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MOLDINO ハイススクエアエンドミルです。母材は粉末ハイスです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESM-Cコート 2枚刃・ステンレス用エンドミル 2ESMSUSC□□の型番2ESMSUSC4のページです。
型番2ESMSUSC4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESM-Cコート 2枚刃・ステンレス用エンドミル 2ESMSUSC□□

ESM-Cコート 2枚刃・ステンレス用エンドミル 2ESMSUSC□□

    ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

    ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

      BS柄2枚刃エンドミル SLE-BS (SKH51)

      BS柄2枚刃エンドミル SLE-BS (SKH51)

        S2MD 2枚刃KHAスーパーエンドミル(S)

        S2MD 2枚刃KHAスーパーエンドミル(S)

          ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

          ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

            BS柄スパイラルエンドミル SPE-BS (SKH51)

            BS柄スパイラルエンドミル SPE-BS (SKH51)

              ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMSC□□.□

              ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMSC□□.□

                ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

                ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

                  TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー

                  TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー

                    NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

                    NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

                      粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ

                      粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ

                        エンドミル(2刃ステンレス用) SUS-EDS

                        エンドミル(2刃ステンレス用) SUS-EDS

                          VAMR バイオレットエンドミル

                          VAMR バイオレットエンドミル

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 大洋ツール 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 大洋ツール MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ オーエスジー 三菱マテリアル
                            通常価格 4,675円 5,295円 9,304円 3,431円 4,788円 9,304円 4,977円 3,903円 1,240円 3,067円 1,360円 3,404円 8,978円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 座繰り 側面 - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 - 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 座繰り - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み
                            工具材質 粉末ハイス 粉末ハイス ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用

                            ESM-Cコート 2枚刃・ステンレス用エンドミル 2ESMSUSC□□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2ESMSUSC16
                            2ESMSUSC20
                            2ESMSUSC3
                            2ESMSUSC5
                            2ESMSUSC6
                            2ESMSUSC8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径公差

                            9,830円

                            ( 10,813円 )
                            1個 -

                            1日目

                            163016100-0.018~0

                            14,128円

                            ( 15,541円 )
                            1個 -

                            1日目

                            204020120-0.021~0

                            4,675円

                            ( 5,143円 )
                            1個 -

                            1日目

                            37650-0.012~0

                            4,675円

                            ( 5,143円 )
                            1個 -

                            1日目

                            510860-0.015~0

                            4,675円

                            ( 5,143円 )
                            1個 -

                            1日目

                            612860-0.015~0

                            5,096円

                            ( 5,606円 )
                            1個 -

                            1日目

                            8141065-0.015~0

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました