(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラグ(各種工具用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HGM-PT1/4
プラグ(各種工具用) ブヒン (ミツビシマテリアル)

通常単価(税別)
650円
税込単価
715円

旋削工具用部品です。三菱マテリアルの各種道具用プラグです。【質量】7g

詳細情報を確認する

型番

HGM-PT1/4 解除

Loading...

 
カタログを表示

HGM-PT1/4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HGM-PT1/4

1個

650( 715円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

旋削工具用部品です。
三菱マテリアルの各種道具用プラグです。
【質量】7g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラグ(各種工具用)の型番HGM-PT1/4のページです。
型番HGM-PT1/4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラグ(各種工具用)

プラグ(各種工具用)

    スプリング

    スプリング

      TAC工具部品 押え金 CCP

      TAC工具部品 押え金 CCP

        スプリングピン SEC-70型/20型、40型バイト用/SEC-ライトミル用

        スプリングピン SEC-70型/20型、40型バイト用/SEC-ライトミル用

          TAC工具部品 ねじ CSPA

          TAC工具部品 ねじ CSPA

            クランプ駒

            クランプ駒

              TAC工具部品 インサート押え駒 WF

              TAC工具部品 インサート押え駒 WF

                ワッシャ

                ワッシャ

                  押え金(旋削工具用)

                  押え金(旋削工具用)

                    サポータ

                    サポータ

                      引込みピン

                      引込みピン

                        TAC工具部品 ピン SW

                        TAC工具部品 ピン SW

                          インサート用 クランプレバー

                          インサート用 クランプレバー

                            メーカー 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル タンガロイ 三菱マテリアル
                            通常価格 650円 320円 1,330円 140円 260円 1,380円 2,150円 220円 2,100円 4,815円 1,370円 3,060円 1,280円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            種類 プラグ - クランプ部品 - ねじ クランプ部品 クランプ部品 スペーサ クランプ部品 - - ピン クランプ部品

                            プラグ(各種工具用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HGM-PT1/8
                            HGM-PT3/8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            650円

                            ( 715円 )
                            1個 -

                            4日目

                            650円

                            ( 715円 )
                            1個 -

                            3日目

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました