(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VAMRD0600
VAMR バイオレットエンドミル ハイスエンドミル

VAMR バイオレットエンドミル VAMRD0600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,978円
税込単価
9,876円

VA-MR 高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィング...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

VAMRD0600 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
VAMR バイオレットエンドミル 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VAMRD0600

6
4
15
6
60

1個

8,978( 9,876円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

VA-MR 高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

VAMRD0600で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VAMR バイオレットエンドミルの型番VAMRD0600のページです。
型番VAMRD0600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VAMR バイオレットエンドミル

VAMR バイオレットエンドミル

    2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 0~-0.02)

    2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 0~-0.02)

      2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 -0.02~-0.04)

      2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 -0.02~-0.04)

        2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 +0.02~0)

        2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 +0.02~0)

          2刃ロングシャンクミディアム形 LS-EDN

          2刃ロングシャンクミディアム形 LS-EDN

            エンドミル(多刃ロングシャンクショート形) LS-EMS

            エンドミル(多刃ロングシャンクショート形) LS-EMS

              ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

              ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

                S4MD 4枚刃KHAスーパーエンドミル(M)

                S4MD 4枚刃KHAスーパーエンドミル(M)

                  4MC 4枚刃センタカットエンドミル(M)

                  4MC 4枚刃センタカットエンドミル(M)

                    4LC 4枚刃センタカットエンドミル(L)

                    4LC 4枚刃センタカットエンドミル(L)

                      1MA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(M)

                      1MA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(M)

                        1LA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(L)

                        1LA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(L)

                          2LS 2枚刃汎用エンドミル(L)

                          2LS 2枚刃汎用エンドミル(L)

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル オーエスジー オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 8,978円 3,197円 3,197円 3,197円 4,632円 4,968円 5,295円 3,661円 3,294円 3,676円 4,038円 4,293円 3,477円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
                            工具材質 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス ハイス ハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン アルミ アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート

                            VAMR バイオレットエンドミルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VAMRD0500
                            VAMRD0700
                            VAMRD0800
                            VAMRD0900
                            VAMRD1000
                            VAMRD1100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            9,066円

                            ( 9,973円 )
                            1個 -

                            4日目

                            5415660

                            9,715円

                            ( 10,687円 )
                            1個 -

                            4日目

                            7420870

                            10,112円

                            ( 11,123円 )
                            1個 -

                            3日目

                            8420870

                            10,988円

                            ( 12,087円 )
                            1個 -

                            4日目

                            94251080

                            11,367円

                            ( 12,504円 )
                            1個 -

                            4日目

                            104251080

                            14,338円

                            ( 15,772円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1143012110

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました