(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VAMH バイオレットエンドミル

VAMH バイオレットエンドミル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,468円 ~ 6,546円  特別価格 
税込価格
4,915円 ~ 7,201円  特別価格 

VA-MH 高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したハイヘリエ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
VAMH バイオレットエンドミル 推奨切削条件表

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首部勾配(°)
ねじれ角詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
8
3
20
10
75
15
50°

1個

4,468円

4,333

( 4,766円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
12
3
30
12
95
-
50°

1個

6,546円

6,349

( 6,984円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

VA-MH 高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したハイヘリエンドミルです。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VAMH バイオレットエンドミル

VAMH バイオレットエンドミル

    1LA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(L)

    1LA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(L)

      ATファインミル ショート刃長 FQS□□-AT

      ATファインミル ショート刃長 FQS□□-AT

        2LS 2枚刃汎用エンドミル(L)

        2LS 2枚刃汎用エンドミル(L)

          2刃ロングシャンクミディアム形 LS-EDN

          2刃ロングシャンクミディアム形 LS-EDN

            アルミ用エンドミル 1枚刃 1AL□□

            アルミ用エンドミル 1枚刃 1AL□□

              2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 0~-0.02)

              2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 0~-0.02)

                2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 -0.02~-0.04)

                2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 -0.02~-0.04)

                  2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 +0.02~0)

                  2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 +0.02~0)

                    1MA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(M)

                    1MA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(M)

                      4LC 4枚刃センタカットエンドミル(L)

                      4LC 4枚刃センタカットエンドミル(L)

                        VA4MC バイオレットエンドミル

                        VA4MC バイオレットエンドミル

                          超ロングシャンク4枚刃エンドミル EXLSE4

                          超ロングシャンク4枚刃エンドミル EXLSE4

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 栄工舎
                            通常価格 4,468円 4,293円 7,948円 3,477円 4,632円 4,124円 3,197円 3,197円 3,197円 4,038円 3,676円 5,257円 19,072円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            工具材質 粉末ハイス ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 ノンコート 非鉄用(CrN) ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            VAMH バイオレットエンドミルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました