(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VA4MCD0600
VA4MC バイオレットエンドミル ハイスエンドミル

VA4MC バイオレットエンドミル VA4MCD0600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,257円
税込単価
5,783円

VA-4MC 高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施した4枚刃ス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

VA4MCD0600 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
VA4MC バイオレットエンドミル 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VA4MCD0600

6
15
8
60
0~+0.03mm

1個

5,257( 5,783円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

VA-4MC 高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施した4枚刃スクエアエンドミルです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

VA4MCD0600で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VA4MC バイオレットエンドミルの型番VA4MCD0600のページです。
型番VA4MCD0600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VA4MC バイオレットエンドミル

VA4MC バイオレットエンドミル

    2SS 2枚刃汎用エンドミル(S)

    2SS 2枚刃汎用エンドミル(S)

      VA2MS バイオレットエンドミル

      VA2MS バイオレットエンドミル

        VA2SS バイオレットエンドミル

        VA2SS バイオレットエンドミル

          S4MD 4枚刃KHAスーパーエンドミル(M)

          S4MD 4枚刃KHAスーパーエンドミル(M)

            4LC 4枚刃センタカットエンドミル(L)

            4LC 4枚刃センタカットエンドミル(L)

              2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 +0.02~0)

              2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 +0.02~0)

                2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 -0.02~-0.04)

                2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 -0.02~-0.04)

                  2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 0~-0.02)

                  2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 0~-0.02)

                    4MC 4枚刃センタカットエンドミル(M)

                    4MC 4枚刃センタカットエンドミル(M)

                      S2MD 2枚刃KHAスーパーエンドミル(S)

                      S2MD 2枚刃KHAスーパーエンドミル(S)

                        ATファインミル ショート刃長 FQS□□-AT

                        ATファインミル ショート刃長 FQS□□-AT

                          ATコートNEエンドミル 2枚刃・ショート刃長

                          ATコートNEエンドミル 2枚刃・ショート刃長

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 5,257円 3,126円 4,763円 4,763円 3,661円 3,676円 3,197円 3,197円 3,197円 3,294円 3,431円 7,948円 3,851円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 / 溝 / 座繰り
                            工具材質 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN)

                            VA4MC バイオレットエンドミルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VA4MCD0300
                            VA4MCD0400
                            VA4MCD0500
                            VA4MCD0700
                            VA4MCD0800
                            VA4MCD0900
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差

                            5,257円

                            ( 5,783円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3106500~+0.03mm

                            5,257円

                            ( 5,783円 )
                            1個 -

                            3日目

                            4128600~+0.03mm

                            5,257円

                            ( 5,783円 )
                            1個 -

                            3日目

                            5158600~+0.03mm

                            5,729円

                            ( 6,302円 )
                            1個 -

                            3日目

                            72010650~+0.03mm

                            5,729円

                            ( 6,302円 )
                            1個 -

                            4日目

                            82010650~+0.03mm

                            6,682円

                            ( 7,350円 )
                            1個 -

                            3日目

                            92510750~+0.03mm

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました