(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VA2SSD0300
VA2SS バイオレットエンドミル ハイスエンドミル

VA2SS バイオレットエンドミル VA2SSD0300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,763円
税込単価
5,239円

VA-2SS 高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施した2枚刃ス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

VA2SSD0300 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
VA2SS バイオレットエンドミル 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VA2SSD0300

3
8
6
50

1個

4,763( 5,239円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

VA-2SS 高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施した2枚刃スクエアエンドミルです。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

VA2SSD0300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VA2SS バイオレットエンドミルの型番VA2SSD0300のページです。
型番VA2SSD0300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VA2SS バイオレットエンドミル

VA2SS バイオレットエンドミル

    VA2MS バイオレットエンドミル

    VA2MS バイオレットエンドミル

      VAMR バイオレットエンドミル

      VAMR バイオレットエンドミル

        VA4MC バイオレットエンドミル

        VA4MC バイオレットエンドミル

          S2MD 2枚刃KHAスーパーエンドミル(S)

          S2MD 2枚刃KHAスーパーエンドミル(S)

            VAMH バイオレットエンドミル

            VAMH バイオレットエンドミル

              NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

              NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

                ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

                ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

                  ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMSC□□.□

                  ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMSC□□.□

                    SS2T Sコーティングエステック2枚刃ショート刃

                    SS2T Sコーティングエステック2枚刃ショート刃

                      TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー

                      TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー

                        BS柄2枚刃エンドミル SLE-BS (SKH51)

                        BS柄2枚刃エンドミル SLE-BS (SKH51)

                          ESM-Cコート 2枚刃・ステンレス用エンドミル 2ESMSUSC□□

                          ESM-Cコート 2枚刃・ステンレス用エンドミル 2ESMSUSC□□

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 ミスミ 大洋ツール MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 4,763円 4,763円 8,978円 5,257円 3,431円 4,468円 3,067円 3,903円 4,977円 4,163円 1,240円 9,304円 4,675円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 側面 / 溝 / 座繰り
                            工具材質 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス ハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用

                            VA2SS バイオレットエンドミルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VA2SSD0400
                            VA2SSD0500
                            VA2SSD0600
                            VA2SSD0700
                            VA2SSD0800
                            VA2SSD0900
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            4,763円

                            ( 5,239円 )
                            1個 -

                            4日目

                            48860

                            4,763円

                            ( 5,239円 )
                            1個 -

                            4日目

                            510860

                            4,763円

                            ( 5,239円 )
                            1個 -

                            4日目

                            612860

                            5,204円

                            ( 5,724円 )
                            1個 -

                            4日目

                            7151065

                            5,204円

                            ( 5,724円 )
                            1個 -

                            4日目

                            8151065

                            6,000円

                            ( 6,600円 )
                            1個 -

                            4日目

                            9201075

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました