(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VA2MSD0300
VA2MS バイオレットエンドミル ハイスエンドミル

VA2MS バイオレットエンドミル VA2MSD0300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,763円
税込単価
5,239円

VA-2MS 高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施した2枚刃ス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

VA2MSD0300 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
VA2MS バイオレットエンドミル 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VA2MSD0300

3
10
6
50
-0.03~0mm

1個

4,763( 5,239円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

VA-2MS 高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施した2枚刃スクエアエンドミルです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

VA2MSD0300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VA2MS バイオレットエンドミルの型番VA2MSD0300のページです。
型番VA2MSD0300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VA2MS バイオレットエンドミル

VA2MS バイオレットエンドミル

    VA2SS バイオレットエンドミル

    VA2SS バイオレットエンドミル

      2SS 2枚刃汎用エンドミル(S)

      2SS 2枚刃汎用エンドミル(S)

        VA4MC バイオレットエンドミル

        VA4MC バイオレットエンドミル

          2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 0~-0.02)

          2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 0~-0.02)

            2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 +0.02~0)

            2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 +0.02~0)

              2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 -0.02~-0.04)

              2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 -0.02~-0.04)

                ATコートNEエンドミル 2枚刃・ショート刃長

                ATコートNEエンドミル 2枚刃・ショート刃長

                  S2MD 2枚刃KHAスーパーエンドミル(S)

                  S2MD 2枚刃KHAスーパーエンドミル(S)

                    ATファインミル ショート刃長 FQS□□-AT

                    ATファインミル ショート刃長 FQS□□-AT

                      2LS 2枚刃汎用エンドミル(L)

                      2LS 2枚刃汎用エンドミル(L)

                        ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2ESMRC□□

                        ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2ESMRC□□

                          S4MD 4枚刃KHAスーパーエンドミル(M)

                          S4MD 4枚刃KHAスーパーエンドミル(M)

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル
                            通常価格 4,763円 4,763円 3,126円 5,257円 3,197円 3,197円 3,197円 3,851円 3,431円 7,948円 3,477円 4,595円 3,661円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート 非鉄用(CrN) ノンコート 非鉄用(CrN) ノンコート 鋼用 ノンコート

                            VA2MS バイオレットエンドミルのレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            アルミに対して使用
                            評価 2.0満足度:2.02019/03/27
                            いつも利用していたチタンのエンドミルの代替として選定し購入しました。主に平面や側面加工で使用しています。いつも利用していたチタンと比較するとチタンのほうがよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VA2MSD0400
                            VA2MSD0500
                            VA2MSD0600
                            VA2MSD0700
                            VA2MSD0800
                            VA2MSD1000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差

                            4,763円

                            ( 5,239円 )
                            1個 -

                            4日目

                            412860-0.03~0mm

                            4,763円

                            ( 5,239円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            515860-0.03~0mm

                            4,883円

                            ( 5,371円 )
                            2個 -

                            3日目

                            615860-0.03~0mm

                            5,204円

                            ( 5,724円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            7201065-0.03~0mm

                            5,204円

                            ( 5,724円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            8201065-0.03~0mm

                            6,000円

                            ( 6,600円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10251075-0.03~0mm

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました