(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CTAH/CTAH-S スモールツールバイト(外径突切り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CTAHR1010-120
CTAH/CTAH-S スモールツールバイト(外径突切り) センバンヨウホルダ

通常単価(税別)
10,560円
税込単価
11,616円

【特長】・くし刃型自動盤に搭載可能。・8mm-16mmのスモールシャンク。・勝...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ / 突っ切り
  • 適合刃幅(mm):
    0.7、1、1.5、2
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • 頭部(mm):
    15
  • クランプ方式:
    スクリューオン(S)
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    CTAT○○○○

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

CTAHR1010-120 解除

Loading...

 
カタログを表示

CTAHR1010-120 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大溝深さ(mm)
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
刃先高さ(mm)
クランプねじ
レンチ
締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTAHR1010-120

5.5
10
10
120
10
NS402W
NKY15S
1

1個

10,560( 11,616円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・くし刃型自動盤に搭載可能。
・8mm-16mmのスモールシャンク。
・勝手付き刃形により被削材中心の切り残しが極小。
・縦刃設計で高剛性。
・最大突切り径:12mm。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CTAH/CTAH-S スモールツールバイト(外径突切り)の型番CTAHR1010-120のページです。
型番CTAHR1010-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CTAH/CTAH-S スモールツールバイト(外径突切り)

CTAH/CTAH-S スモールツールバイト(外径突切り)

    GTAH/GTBH/GTCH 外径溝入れ加工

    GTAH/GTBH/GTCH 外径溝入れ加工

      T-Max Q-カット 突切り・溝入れ用シャンクバイト

      T-Max Q-カット 突切り・溝入れ用シャンクバイト

        SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型

        SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型

          CTCH・CTDH・CTEH 外径突切り加工

          CTCH・CTDH・CTEH 外径突切り加工

            コロカット、Qカット、ブレード/アダプタ

            コロカット、Qカット、ブレード/アダプタ

              SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突っ切り用)GNDL型

              SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突っ切り用)GNDL型

                SEC-溝入れバイト(外径浅溝入れ用)SGE型

                SEC-溝入れバイト(外径浅溝入れ用)SGE型

                  コロカット1・2 突切りブレード

                  コロカット1・2 突切りブレード

                    SEC-溝入れバイト(外径L型横向き多機能)GNDMS型

                    SEC-溝入れバイト(外径L型横向き多機能)GNDMS型

                      焼入鋼用スミボロン溝入れバイト GWB型

                      焼入鋼用スミボロン溝入れバイト GWB型

                        コロマントキャプト コロカット3用カッティングヘッド

                        コロマントキャプト コロカット3用カッティングヘッド

                          T-Max Q-カット ツールブロック

                          T-Max Q-カット ツールブロック

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック
                            通常価格 10,560円 10,519円 18,743円 13,965円 9,989円 19,428円 13,965円 20,780円 18,400円 19,095円 25,202円 30,519円 38,286円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   3日目  
                            加工用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 倣い / 横送り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 倣い / 横送り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 突っ切り
                            適合刃幅(mm) 0.7、1、1.5、2 - - - - - - - - - - - -
                            ホルダ角度(°) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 90 0 - -
                            タイプ 一体型 一体型 - 一体型 一体型 - 一体型 一体型 - 一体型 一体型 - -
                            頭部(mm) 15 15 - - - - - - - - - - -

                            CTAH/CTAH-S スモールツールバイト(外径突切り)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CTAHL1212-120
                            CTAHL1616-120
                            CTAHR0810-120
                            CTAHR1010-120S
                            CTAHR1212-120
                            CTAHR1616-120
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大溝深さ
                            (mm)
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃先高さ
                            (mm)
                            クランプねじ レンチ 締付けトルク
                            (N・m)

                            11,792円

                            ( 12,971円 )
                            1個 -

                            4日目

                            5.5121212012NS403WNKY15S1

                            15,678円

                            ( 17,246円 )
                            1個 -

                            4日目

                            5.5161612016NS403WNKY15S1

                            10,988円

                            ( 12,087円 )
                            1個 -

                            4日目

                            5.58101208NS402WNKY15S1

                            17,489円

                            ( 19,238円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1610108010NS401NKY25R3.5

                            11,792円

                            ( 12,971円 )
                            1個 -

                            4日目

                            5.5121212012NS403WNKY15S1

                            15,270円

                            ( 16,797円 )
                            1個 -

                            4日目

                            5.5161612016NS403WNKY15S1

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました