(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VQMHZVOH スマートミラクルエンドミル

VQMHZVOH スマートミラクルエンドミル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
10,391円 ~ 47,521円  特別価格 
税込価格
11,430円 ~ 52,273円  特別価格 

1本で側面、溝加工が可能な3枚刃スロッティングエンドミル。【特長】・底刃からク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

外形図

3枚刃スマートミラクルオイルホール付き制振スロッティングエンドミル(M)の寸法図

3枚刃スマートミラクルオイルホール付き制振スロッティングエンドミル(M)の寸法図


VQMHZVOH 3枚刃スマートミラクルオイルホール付き制振スロッティングエンドミル(M)の特長

スマートミラクルコーティング

新開発の耐摩耗性を大幅に向上した(Al、Cr)N系コーティング。コーティング膜の平滑化処理により、切削抵抗の低減、切りくず排出性が大幅に向上。
難削材の長寿命、高能率加工に最適な次世代コーティング。

難削材加工用エンドミルの断面図/平滑化表面Zero-μ Surface/新開発(Al、Cr)N系コーティング/超微粒超硬母材

難削材加工用エンドミルの断面図/平滑化表面Zero-μ Surface/新開発(Al、Cr)N系コーティング/超微粒超硬母材

ZERO-μサーフェイス スマートミラクルコーティング

ZERO-μサーフェイス スマートミラクルコーティング

従来コーティング

従来コーティング

ZERO-μ(ミュー)サーフェース

ZERO-μサーフェースは、独自の表面処理技術により、平滑なコーティング膜を実現。さらに、平滑面とシャープな切れ刃の両立によりスムーズな切りくず排出で切削抵抗が低減し、加工能率、工具寿命が向上。

ZERO-μサーフェース/スマートミラクルコーティング

ZERO-μサーフェース/スマートミラクルコーティング

ZERO-μサーフェースのスマートミラクルコーティング表面図

ZERO-μサーフェースのスマートミラクルコーティング表面図

従来コーティングの表面図

従来コーティングの表面図

VQMHVと従来品の切削抵抗比較グラフ/切削抵抗を20%以上低減

VQMHVと従来品の切削抵抗比較グラフ/切削抵抗を20%以上低減

切削条件

  • 被削材:SUS304
  • 使用工具:VQMHVD600(DC=6mm)
  • 回転速度:2,650min-1
  • 切削速度:50m/min
  • 送り速度:320mm/min(0.03mm/t.)
  • 切込み量:ap=6mm
  • 突出し長さ:20mm
  • 加工形態:ダウンカット/外部給油(エマルション)
  • 使用機械:立形M/C(BT50)

※上記はシリーズの代表例を記載しています。

クーラントホール採用で高能率で安定した加工を実現

VQMHZVOHの外観

VQMHZVOHの外観

3枚刃不等リードの採用(α°≠β°≠γ°)

3枚刃不等リードの採用(α°≠β°≠γ°)

側面切削から溝切削までびびりを抑制し、安定した加工を実現。
工具形状の最適化とスマートミラクルコーティングの効果により、切りくず排出性に優れ、高能率加工が可能。
VQMHZVOHは、クーラントホールの採用で、難削材加工において縦送り性能が大幅向上。

製品比較情報

SUS304縦送り加工

クーラントホールの効果で従来品Bの5倍以上の高送りが可能。

SUS304縦送り加工グラフ

SUS304縦送り加工グラフ

切削条件

  • 被削材:SUS304
  • 使用工具:VQMHZVOHD0600(DC=6mm)
  • 回転速度:3,200min-1
  • 切削速度:60m/min
  • 送り速度:96~256mm/min(0.03~0.08mm/rev)
  • 切込み量:ap=3mm
  • 突出し長さ:20mm
  • 加工形態:内部給油(エマルション)
  • 使用機械:立形M/C(BT50)

推奨切削条件/溝切削

  • 高能率条件は機械剛性、被削材の剛性、切りくず排出性がともに十分な場合に選択。
  • 汎用条件は機械剛性、被削材の剛性、切りくず排出性のいずれかが不足する場合に選択。
溝切削の切込み量基準

溝切削の切込み量基準

DC:エンドミル外径

高能率条件

 

(単位:mm)

 

被削材炭素鋼、合金鋼、軟鋼
S45C、SCM440、SS400、S10C等
プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、合金工具鋼
NAK、PX5、SNCM439、SKD、SKT等
オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系
ステンレス鋼、チタン合金
SUS304、SUS316、Ti-6Al-4V等
外径
DC(mm)
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
61508,0001,40061206,40077061005,3005606
81506,0001,30081204,80072081004,0006008
101504,8001,200101203,800630101003,20067010
121504,000960121203,200580121002,70065012
161503,000810121202,400500121002,00048012
被削材析出硬化系ステンレス鋼、コバルトクロム合金
SUS630、SUS631、15-5PH、17-4PH等
銅・銅合金耐熱合金
Inconel718等
外径
DC(mm)
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
6603,20038031809,5001,7006301,6001301.8
8602,40036041807,2001,5008301,2001402.4
10601,90031051805,7001,40010309501603
12601,60029061804,8001,20012308001503.6
16601,20025081803,60097012306001204.8

汎用条件

 

(単位:mm)

 

被削材炭素鋼、合金鋼、軟鋼
S45C、SCM440、SS400、S10C等
プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、合金工具鋼
NAK、PX5、SNCM439、SKD、SKT等
オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系
ステンレス鋼、チタン合金
SUS304、SUS316、Ti-6Al-4V等
外径
DC
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
61005,3006306804,2003306603,2002206
81004,0005508803,2003208602,4002408
101003,20051010802,50027010601,90026010
121002,70043012802,10025012601,60025012
161002,00036012801,60022012601,20019012
被削材析出硬化系ステンレス鋼、コバルトクロム合金
SUS630、SUS631、15-5PH、17-4PH等
銅・銅合金耐熱合金
Inconel718等
外径
DC
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
6502,70021031206,4007606251,300721.8
8502,00020041204,800670825990782.4
10501,60017051203,8006001025800893
12501,30015061203,2005101225660843.6
165099014081202,4004301225500634.8

注意・禁止事項

  1. ※1スマートミラクルコーティングはその性質上、通電しないので、外部接点方式(通電式)のツールセッタは使用できません。工具長測定の際は内部接点方式(非通電式)のツールセッタ、もしくはレーザ式のツールセッタをご使用ください。
  2. ※2ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金などの切削には、水溶性切削油剤の使用が効果的です。
  3. ※3制振エンドミルは一般のエンドミルと比較し、びびり抑制効果がありますが、機械や被削材の剛性がない場合、びびりが発生することがあります。その際は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、もしくは切込み量を小さくしてください。
  4. ※4切込み量が小さい場合、送り速度を上げることができます。

推奨切削条件/縦送り切削

  • 高能率条件は機械剛性、被削材の剛性、切りくず排出性がともに十分な場合に選択。
  • 汎用条件は機械剛性、被削材の剛性、切りくず排出性のいずれかが不足する場合に選択。
縦送り切削の切込み量基準

縦送り切削の切込み量基準

DC:エンドミル外径

高能率条件

 

(単位:mm)

 

被削材炭素鋼、合金鋼、軟鋼
S45C、SCM440、SS400、S10C等
プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、合金工具鋼
NAK、PX5、SNCM439、SKD、SKT等
外径
DC
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
穴深さ
ap
ステップ量切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
穴深さ
ap
ステップ量
61005,30095093703,70044091.2
81004,000720124702,800340121.6
101003,200580155702,200260152.5
121002,700490185701,900230183
161002,000360245701,400170244
被削材オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系
ステンレス鋼、チタン合金
SUS304、SUS316、Ti-6Al-4V等
析出硬化系ステンレス鋼、コバルトクロム合金
SUS630、SUS631、15-5PH、17-4PH等
外径
DC
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
穴深さ
ap
ステップ量切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
穴深さ
ap
ステップ量
6603,20010060.6402,1006060.6
8602,4007080.6401,6005080.6
10601,90060100.6401,30040100.6
12601,60050120.6401,10030120.6
16601,20040160.64080020160.6
被削材銅・銅合金
外径
DC
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
穴深さ
ap
ステップ量
61206,4001,20093
81204,800860124
101203,800680155
121203,200580185
161202,400430245

汎用条件

 

(単位:mm)

 

被削材炭素鋼、合金鋼、軟鋼
S45C、SCM440、SS400、S10C等
プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、合金工具鋼
NAK、PX5、SNCM439、SKD、SKT等
外径
DC
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
穴深さ
ap
ステップ量切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
穴深さ
ap
ステップ量
61005,30095090.6703,70044090.6
81004,000720120.7702,800340120.7
101003,200580150.75702,200260150.75
121002,700490180.75701,900230180.75
161002,000360240.75701,400170240.75
被削材オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系
ステンレス鋼、チタン合金
SUS304、SUS316、Ti-6Al-4V等
析出硬化系ステンレス鋼、コバルトクロム合金
SUS630、SUS631、15-5PH、17-4PH等
外径
DC
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
穴深さ
ap
ステップ量切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
穴深さ
ap
ステップ量
6603,20010060.3402,1006060.3
8602,4007080.3401,6005080.3
10601,90060100.3401,30040100.3
12601,60050120.3401,10030120.3
16601,20040160.34080020160.3
被削材銅・銅合金
外径
DC
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
穴深さ
ap
ステップ量
61206,4001,20090.6
81204,800860120.7
101203,800680150.75
121203,200580180.75
161202,400430240.75

注意・禁止事項

  1. ※1スマートミラクルコーティングはその性質上、通電しないので、外部接点方式(通電式)のツールセッタは使用できません。工具長測定の際は内部接点方式(非通電式)のツールセッタ、もしくはレーザ式のツールセッタをご使用ください。
  2. ※2ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金などの切削には、水溶性切削油剤の使用が効果的です。
  3. ※3制振エンドミルは一般のエンドミルと比較し、びびり抑制効果がありますが、機械や被削材の剛性がない場合、びびりが発生することがあります。その際は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、もしくは切込み量を小さくしてください。

 

 

呼び記号DCAPMXLFDCON刃数
VQMHZVOHD06006136063
VQMHZVOHD08008197083
VQMHZVOHD1000102280103
VQMHZVOHD1200122690123
VQMHZVOHD16001630110163

DC=外径/LF=全長/APMX=刃長/DCON=シャンク径

※ スマートミラクルコーティングはその性質上、通電しないので、外部接点方式(通電式)のツールセッタはご使用できません。工具長測定の際は内部接点方式(非通電式)のツールセッタ、もしくはレーザ式のツールセッタをご使用ください。

対応被削材

  • 炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC):◎
  • 工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC):○
  • 高硬度鋼(≦55HRC):-
  • 高硬度鋼(>55HRC):-
  • オーステナイト系・ステンレス鋼:◎
  • チタン合金・耐熱合金:◎
  • 銅合金:○
  • アルミニウム合金:-

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
VQMHZVOH スマートミラクルエンドミル 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メーカー標準品
6
13
6
60
663-9348
2D/3D
-0.02~0mm

1個

10,391円

10,079

( 11,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
8
19
8
70
663-9356
2D/3D
-0.02~0mm

1個

12,998( 14,298円 )

3日目

メーカー標準品
10
22
10
80
663-9364
2D/3D
-0.02~0mm

1個

17,353( 19,088円 )

4日目

メーカー標準品
12
26
12
90
663-9372
2D/3D
-0.02~0mm

1個

20,837( 22,921円 )

4日目

メーカー標準品
16
30
16
110
663-9381
2D/3D
-0.03~0mm

1個

47,521( 52,273円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1本で側面、溝加工が可能な3枚刃スロッティングエンドミル。
【特長】
・底刃からクーラントを供給することで縦送りやポケットの加工に優れた性能を発揮。
・スマートミラクルコーティング新開発の耐摩耗性を大幅に向上。
・コーティング膜の平滑化処理により、切削抵抗の低減、切くず排出性が大幅に向上。
・ZERO-μサーフェス独自の表面処理技術により、平滑なコーティング膜を実現。
・不等リードの採用で、びびりを抑制する。
【用途】
・側面、溝加工。
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VQMHZVOH スマートミラクルエンドミル

VQMHZVOH スマートミラクルエンドミル

    VQMHZV スマートミラクルエンドミル

    VQMHZV スマートミラクルエンドミル

      VF2MD 2枚刃インパクトミラクルエンドミル(M)

      VF2MD 2枚刃インパクトミラクルエンドミル(M)

        VF4MV インパクトミラクルエンドミル

        VF4MV インパクトミラクルエンドミル

          CSS UTコート 2枚刃スクエア

          CSS UTコート 2枚刃スクエア

            エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□

            エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□

              GS MILL4枚刃 4GS

              GS MILL4枚刃 4GS

                NEA-2 アルミ用(非鉄用)エンドミル

                NEA-2 アルミ用(非鉄用)エンドミル

                  3枚刃スーパーワンカットエンドミル DV-SOCS3形

                  3枚刃スーパーワンカットエンドミル DV-SOCS3形

                    CZS UTコート 4枚刃スクエア

                    CZS UTコート 4枚刃スクエア

                      エポックCSパワーミル 3枚刃 EPP3□□□-CS

                      エポックCSパワーミル 3枚刃 EPP3□□□-CS

                        MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル

                        MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル

                          MHDH445 高硬度用無限プレミアムコーティング4枚刃スクエアエンドミル

                          MHDH445 高硬度用無限プレミアムコーティング4枚刃スクエアエンドミル

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル ユニオンツール MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 日進工具 ダイジェット ユニオンツール MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 日進工具
                            通常価格 10,391円 6,338円 6,607円 10,050円 1,376円 6,582円 3,317円 5,134円 5,018円 3,087円 7,225円 2,889円 4,870円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り / 彫込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
                            ねじれ角 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            VQMHZVOH スマートミラクルエンドミル のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました