(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VQMHZVD0110
VQMHZV スマートミラクルエンドミル チョウコウエンドミル

VQMHZV スマートミラクルエンドミル  VQMHZVD0110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,338円
税込単価
6,972円

難削材加工用の3枚刃スマートミラクル制振スロッティングエンドミル。【特長】・1...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

VQMHZVD0110 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■スマートミラクルコーティング

難削材加工用エンドミルの断面図/平滑化表面Zero-μ Surface/新開発(Al、Cr)N系コーティング/超微粒超硬母材

難削材加工用エンドミルの断面図

ZERO-μサーフェイス スマートミラクルコーティング

スマートミラクルコーティング

従来コーティング

従来コーティング

■ZERO-μ(ミュー)サーフェース

ZERO-μサーフェースは、独自の表面処理技術により、平滑なコーティング膜を実現。さらに、平滑面とシャープな切れ刃の両立によりスムーズな切りくず排出で切削抵抗が低減し、加工能率、工具寿命が向上。

ZERO-μサーフェース/スマートミラクルコーティング
ZERO-μサーフェースのスマートミラクルコーティング表面図

スマートミラクルコーティング表面図

従来コーティングの表面図

従来コーティングの表面図

VQMHZV スマートミラクルエンドミル 【追加工対応品】  切削抵抗比較

VQMHVと従来品の切削抵抗比較グラフ

<切削条件>

  • 被削材:SUS304
  • 使用工具:VQMHVD600(DC=6mm)
  • 回転速度:2,650min-1
  • 切削速度:50m/min
  • 送り速度:320mm/min(0.03mm/t.)
  • 切込み量:ap=6mm
  • 突出し長さ:20mm
  • 加工形態:ダウンカット/外部給油(エマルション)
  • 使用機械:立形M/C(BT50)

※画像はシリーズの代表例を記載しています。

■制振技術

VQMHZV スマートミラクルエンドミル 【追加工対応品】  制振技術

性能・試験情報

【新ギャッシュ形状(3枚刃)】

切りくず排出性向上

従来の2段ギャッシュに加えて、形状改良で応力集中を防止し、耐欠損性を向上。ギャッシュ形状を最適化することにより、切りくず排出性がさらに向上。

VQMHZV

VQMHZVの2段ギャッシュ+丸底ギャッシュ形状

2段ギャッシュ+丸底ギャッシュ形状

従来品

従来品の2段ギャッシュ形状

2段ギャッシュ形状

新ギャッシュ形状の効果

新形状とスマートミラクルコーティングの効果で縦送り性能が大幅に向上。安定した切りくず排出性により、従来品に比べ2倍以上の縦送り速度での加工が可能。

SUS304ドリリング加工の縦送り限界比較

<切削条件>

  • 被削材:SUS304
  • 使用工具:VQMHZVD0600(DC=6mm)
  • 回転速度:3,200min-1
  • 切削速度:60m/min
  • 送り速度:32-192mm/min
  • 切込み量:ap=3mm
  • 突出し長さ:20mm
  • 加工形態:ダウンカット/外部給油(エマルション)/2穴ごとに加工
  • 使用機械:立形M/C(BT50)

【切削比較】

SUS304キー溝加工の切削

不等リードとスマートミラクルコーティングの採用により、従来品の8倍以上の長寿命。

SUS304キー溝加工の切削グラフ

SUS304キー溝加工の切削グラフ

<切削条件>

  • 被削材:SUS304
  • 使用工具:VQMHZVD0800(DC=8mm)
  • 回転速度:2,400min-1
  • 切削速度:60m/min
  • 送り速度:縦70mm/min、横360mm/min(縦0.03mm/rev、横0.05mm/t.)
  • 切込み量:ap=3mm
  • 加工寸法:溝長16mm
  • 突出し長さ:30mm
  • 加工形態:外部給油(エマルション)
  • 使用機械:立形M/C(BT50)

外形図

3枚刃スマートミラクル制振スロッティングエンドミル(M)の寸法図(図1)
3枚刃スマートミラクル制振スロッティングエンドミル(M)の寸法図(図2)
3枚刃スマートミラクル制振スロッティングエンドミル(M)の寸法図(図3)

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

■側面切削

高能率条件は機械剛性、被削材の剛性、切りくず排出性がともに十分な場合に選択してください。
汎用条件は機械剛性、被削材の剛性、切りくず排出性のいずれかが不足する場合に選択してください。

 
VQMHZV スマートミラクルエンドミル 【追加工対応品】  推奨切削条件表1
VQMHZV スマートミラクルエンドミル 【追加工対応品】  推奨切削条件表1-2
 
VQMHZV スマートミラクルエンドミル 【追加工対応品】  推奨切削条件表2
VQMHZV スマートミラクルエンドミル 【追加工対応品】  推奨切削条件表2-2
 

■溝切削

高能率条件は機械剛性、被削材の剛性、切りくず排出性がともに十分な場合に選択してください。
汎用条件は機械剛性、被削材の剛性、切りくず排出性のいずれかが不足する場合に選択してください。

 
VQMHZV スマートミラクルエンドミル 【追加工対応品】  推奨切削条件表3
 

■縦送り切削

高能率条件は機械剛性、被削材の剛性、切りくず排出性がともに十分な場合に選択してください。
汎用条件は機械剛性、被削材の剛性、切りくず排出性のいずれかが不足する場合に選択してください。

 
VQMHZV スマートミラクルエンドミル 【追加工対応品】  推奨切削条件表4

切削条件時の注意

  • スマートミラクルコーティングはその性質上、通電しないので、外部接点方式(通電式)のツールセッタは使用できません。
    工具長測定の際は内部接点方式(非通電式)のツールセッタ、もしくはレーザ式のツールセッタをご使用ください。
  • ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金などの切削には、水溶性切削油剤の使用が効果的です。
  • 制振エンドミルは一般のエンドミルと比較し、びびり抑制効果がありますが、機械や被削材の剛性がない場合、びびりが発生することがあります。
    その際は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、もしくは切込み量を小さくしてください。
  • 切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。(側面切削・溝切削のみ)

適用被削材

炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
(<30HRC)
工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼
(≦45HRC)
高硬度鋼
(≦55HRC)
高硬度鋼
(>55HRC)
オーステナイト系
ステンレス鋼
チタン合金
耐熱合金
銅合金アルミニウム合金
---

選定サポート情報

VQMHZV スマートミラクルエンドミル 【追加工対応品】 選定サポート情報

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
首部勾配(°)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VQMHZVD0110

メーカー標準品
1.1
2.2
4
45
-
15
-
2D/3D
-0.02~0mm

1個

6,338( 6,972円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

難削材加工用の3枚刃スマートミラクル制振スロッティングエンドミル。
【特長】
・1本で側面、溝加工が可能。
・スマートミラクルコーティング:新開発の耐摩耗性を大幅に向上した(AL、Cr)N系コーティング。
・コーティング膜の平滑化処理により、切削抵抗の低減、切くず排出性が大幅に向上。
・難削材の長寿命、高能率加工に最適な次世代コーティング。
・ZERO-μサーフェス独自の表面処理技術により、平滑なコーティング膜を実現。
・不等リードの採用。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

VQMHZVD0110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VQMHZV スマートミラクルエンドミル の型番VQMHZVD0110のページです。
型番VQMHZVD0110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VQMHZV スマートミラクルエンドミル

VQMHZV スマートミラクルエンドミル

    VQMHV スマートミラクルエンドミル

    VQMHV スマートミラクルエンドミル

      GS MILL4枚刃 4GS

      GS MILL4枚刃 4GS

        VQMHZVOH スマートミラクルエンドミル

        VQMHZVOH スマートミラクルエンドミル

          VF2MD 2枚刃インパクトミラクルエンドミル(M)

          VF2MD 2枚刃インパクトミラクルエンドミル(M)

            CSS UTコート 2枚刃スクエア

            CSS UTコート 2枚刃スクエア

              ALZ345 アルミ用高能率重切削エンドミル

              ALZ345 アルミ用高能率重切削エンドミル

                MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル

                MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル

                  エポックCSパワーミル 3枚刃 EPP3□□□-CS

                  エポックCSパワーミル 3枚刃 EPP3□□□-CS

                    CGE グラファイト加工用 4枚刃スクエア

                    CGE グラファイト加工用 4枚刃スクエア

                      エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□

                      エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□

                        MHDH645 高硬度用無限プレミアムコーティング6枚刃スクエアエンドミル

                        MHDH645 高硬度用無限プレミアムコーティング6枚刃スクエアエンドミル

                          4刃 ショート形 WX-EMS

                          4刃 ショート形 WX-EMS

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 不二越 三菱マテリアル 三菱マテリアル ユニオンツール 日進工具 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ユニオンツール MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 オーエスジー
                            通常価格 6,338円 7,701円 3,317円 10,391円 6,607円 1,376円 3,763円 2,889円 7,225円 8,232円 6,582円 6,134円 3,374円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り / 彫込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用

                            VQMHZV スマートミラクルエンドミル のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VQMHZVD0100
                            VQMHZVD0120
                            VQMHZVD0130
                            VQMHZVD0140
                            VQMHZVD0150
                            VQMHZVD0160
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ 首部勾配
                            (°)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃径公差

                            6,338円

                            ( 6,972円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品12445-15662-63352D/3D-0.02~0mm

                            6,338円

                            ( 6,972円 )
                            1個 -

                            3日目

                            メーカー標準品1.22.4445-15-2D/3D-0.02~0mm

                            6,338円

                            ( 6,972円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品1.32.6445-15-2D/3D-0.02~0mm

                            6,338円

                            ( 6,972円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品1.42.8445-15-2D/3D-0.02~0mm

                            6,338円

                            ( 6,972円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品1.53445-15662-63432D/3D-0.02~0mm

                            6,338円

                            ( 6,972円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品1.63.2445-15-2D/3D-0.02~0mm

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました