(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
びびりを抑制し、難削材や突出しの長い加工においても安定切削を実現する難削材加工...
型番
未確定45件の候補があります。
Loading...
新開発の耐摩耗性を大幅に向上した(Al、Cr)N系コーティング。
コーティング膜の平滑化処理により、切削抵抗の低減、切りくず排出性が大幅に向上。難削材の長寿命、高能率加工に最適な次世代コーティング。
難削材加工用エンドミルの断面図/平滑化表面Zero-μ Surface/新開発(Al、Cr)N系コーティング/超微粒超硬母材
ZERO-μサーフェイス スマートミラクルコーティング
従来コーティング
ZERO-μサーフェースは、独自の表面処理技術により、平滑なコーティング膜を実現。さらに、平滑面とシャープな切れ刃の両立によりスムーズな切りくず排出で切削抵抗が低減し、加工能率、工具寿命が向上。
ZERO-μサーフェース/スマートミラクルコーティング
ZERO-μサーフェースのスマートミラクルコーティング表面図
従来コーティングの表面図
VQMHVと従来品の切削抵抗比較グラフ
切削条件
※画像はシリーズの代表例を記載しています。
4枚刃制振エンドミルの構造図(α°≠β°)
豊富なコーナRバリエーションで航空機部品にも対応した大コーナRもラインナップ。
不等リーズ(ねじれ角)の最適化で、切削性能を向上。
スマートミラクルコーティングと加工携帯に合わせた超硬母材の組み合わせで難削材から炭素鋼まで幅広い被削材へ対応する。
加工形態別使い分け
被削材別(仕上げ加工)
◎=第一推奨/○=第二推奨
- | インコネル | SUS630 | チタン合金 | SUS304 |
---|---|---|---|---|
VQMHVRB | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
VQMHVRBF | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
側面切削の切込み量基準寸法図
溝切削の切込み量基準寸法図
(単位:mm)
被削材 | 炭素鋼、合金鋼、軟鋼 S45C、SCM440、SS400、S10C等 | プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、合金工具鋼 NAK、PX5、SNCM439、SKD、SKT等 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 DC | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切込み量 ae | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切込み量 ae |
2 | 150 | 24,000 | 2,400 | 3 | 0.6 | 120 | 19,000 | 1,100 | 3 | 0.6 |
3 | 150 | 16,000 | 2,600 | 4.5 | 0.9 | 120 | 13,000 | 1,200 | 4.5 | 0.9 |
4 | 150 | 12,000 | 2,600 | 6 | 1.2 | 120 | 9,500 | 1,300 | 6 | 1.2 |
5 | 150 | 9,500 | 2,600 | 7.5 | 1.5 | 120 | 7,600 | 1,300 | 7.5 | 1.5 |
6 | 150 | 8,000 | 2,600 | 9 | 1.8 | 120 | 6,400 | 1,300 | 9 | 1.8 |
8 | 150 | 6,000 | 2,500 | 12 | 2.4 | 120 | 4,800 | 1,300 | 12 | 2.4 |
10 | 150 | 4,800 | 2,300 | 15 | 3 | 120 | 3,800 | 1,200 | 15 | 3 |
12 | 150 | 4,000 | 1,900 | 18 | 3.6 | 120 | 3,200 | 1,200 | 18 | 3.6 |
16 | 150 | 3,000 | 1,600 | 24 | 4.8 | 120 | 2,400 | 960 | 24 | 4.8 |
20 | 150 | 2,400 | 1,300 | 30 | 6 | 120 | 1,900 | 760 | 30 | 6 |
25 | 150 | 1,900 | 1,100 | 37.5 | 7.5 | 120 | 1,500 | 600 | 37.5 | 7.5 |
被削材 | オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、チタン合金 SUS304、SUS316、Ti-6Al-4V等 | 析出硬化系ステンレス鋼、コバルトクロム合金 SUS630、SUS631、15-5PH、17-4PH等 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 DC | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 切込み量 ap | 切込み量 ae | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切込み量 ae |
2 | 100 | 16,000 | 3 | 0.6 | 75 | 12,000 | 720 | 3 | 0.4 |
3 | 100 | 11,000 | 4.5 | 0.9 | 75 | 8,000 | 770 | 4.5 | 0.6 |
4 | 100 | 8,000 | 6 | 1.2 | 75 | 6,000 | 790 | 6 | 0.8 |
5 | 100 | 6,400 | 7.5 | 1.5 | 75 | 4,800 | 810 | 7.5 | 1 |
6 | 100 | 5,300 | 9 | 1.8 | 75 | 4,000 | 810 | 9 | 1.2 |
8 | 100 | 4,000 | 12 | 2.4 | 75 | 3,000 | 840 | 12 | 1.6 |
10 | 100 | 3,200 | 15 | 3 | 75 | 2,400 | 770 | 15 | 2 |
12 | 100 | 2,700 | 18 | 3.6 | 75 | 2,000 | 720 | 18 | 2.4 |
16 | 100 | 2,000 | 24 | 4.8 | 75 | 1,500 | 600 | 24 | 3.2 |
20 | 100 | 1,600 | 30 | 6 | 75 | 1,200 | 480 | 30 | 4 |
25 | 100 | 1,300 | 37.5 | 7.5 | 75 | 950 | 380 | 37.5 | 5 |
(単位:mm)
被削材 | 銅・銅合金 | 耐熱合金 Inconel718等 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 DC | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切込み量 ae | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切込み量 ae |
2 | 180 | 29,000 | 2,900 | 3 | 0.6 | 40 | 6,400 | 230 | 3 | 0.2 |
3 | 180 | 19,000 | 3,000 | 4.5 | 0.9 | 40 | 4,200 | 240 | 4.5 | 0.3 |
4 | 180 | 14,000 | 3,000 | 6 | 1.2 | 40 | 3,200 | 240 | 6 | 0.4 |
5 | 180 | 11,000 | 3,000 | 7.5 | 1.5 | 40 | 2,500 | 240 | 7.5 | 0.5 |
6 | 180 | 9,500 | 3,000 | 9 | 1.8 | 40 | 2,100 | 250 | 9 | 0.6 |
8 | 180 | 7,200 | 3,000 | 12 | 2.4 | 40 | 1,600 | 260 | 12 | 0.8 |
10 | 180 | 5,700 | 2,700 | 15 | 3 | 40 | 1,300 | 290 | 15 | 1 |
12 | 180 | 4,800 | 2,300 | 18 | 3.6 | 40 | 1,100 | 280 | 18 | 1.2 |
16 | 180 | 3,600 | 1,900 | 24 | 4.8 | 40 | 800 | 200 | 24 | 1.6 |
20 | 180 | 2,900 | 1,600 | 30 | 6 | 40 | 640 | 160 | 30 | 2 |
25 | 180 | 2,300 | 1,300 | 37.5 | 7.5 | 40 | 510 | 130 | 37.5 | 2.5 |
(単位:mm)
被削材 | 炭素鋼、合金鋼、軟鋼 S45C、SCM440、SS400、S10C等 | プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、合金工具鋼 NAK、PX5、SNCM439、SKD、SKT等 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 DC | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切込み量 ae | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切込み量 ae |
2 | 120 | 19,000 | 1,300 | 3 | 0.6 | 100 | 16,000 | 630 | 3 | 0.6 |
3 | 120 | 13,000 | 1,400 | 4.5 | 0.9 | 100 | 11,000 | 700 | 4.5 | 0.9 |
4 | 120 | 9,500 | 1,400 | 6 | 1.2 | 100 | 8,000 | 700 | 6 | 1.2 |
5 | 120 | 7,600 | 1,400 | 7.5 | 1.5 | 100 | 6,400 | 710 | 7.5 | 1.5 |
6 | 120 | 6,400 | 1,400 | 9 | 1.8 | 100 | 5,300 | 710 | 9 | 1.8 |
8 | 120 | 4,800 | 1,300 | 12 | 2.4 | 100 | 4,000 | 740 | 12 | 2.4 |
10 | 120 | 3,800 | 1,200 | 15 | 3 | 100 | 3,200 | 680 | 15 | 3 |
12 | 120 | 3,200 | 1,000 | 18 | 3.6 | 100 | 2,700 | 640 | 18 | 3.6 |
16 | 120 | 2,400 | 860 | 24 | 4.8 | 100 | 2,000 | 530 | 24 | 4.8 |
20 | 120 | 1,900 | 680 | 30 | 6 | 100 | 1,600 | 420 | 30 | 6 |
25 | 120 | 1,500 | 390 | 37.5 | 7.5 | 100 | 1,300 | 340 | 37.5 | 7.5 |
被削材 | オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、チタン合金 SUS304、SUS316、Ti-6Al-4V等 | 析出硬化系ステンレス鋼、コバルトクロム合金 SUS630、SUS631、15-5PH、17-4PH等 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 DC | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切込み量 ae | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切込み量 ae |
2 | 80 | 13,000 | 450 | 1.5 | 0.2 | 70 | 11,000 | 440 | 3 | 0.4 |
3 | 80 | 8,500 | 450 | 2.2 | 0.3 | 70 | 7,400 | 470 | 4.5 | 0.6 |
4 | 80 | 6,400 | 470 | 3 | 0.6 | 70 | 5,600 | 490 | 6 | 0.8 |
5 | 80 | 5,100 | 470 | 4.5 | 0.9 | 70 | 4,500 | 500 | 7.5 | 1 |
6 | 80 | 4,200 | 580 | 6 | 1.2 | 70 | 3,700 | 500 | 9 | 1.2 |
8 | 80 | 3,200 | 630 | 7.5 | 1.5 | 70 | 2,800 | 520 | 12 | 1.6 |
10 | 80 | 2,500 | 660 | 9 | 1.8 | 70 | 2,200 | 460 | 15 | 2 |
12 | 80 | 2,100 | 610 | 12 | 2.4 | 70 | 1,900 | 450 | 18 | 2.4 |
16 | 80 | 1,600 | 510 | 15 | 3 | 70 | 1,400 | 370 | 24 | 3.2 |
20 | 80 | 1,300 | 410 | 18 | 3.6 | 70 | 1,100 | 290 | 30 | 4 |
25 | 80 | 1,000 | 210 | 24 | 4.8 | 70 | 890 | 230 | 37.5 | 5 |
(単位:mm)
被削材 | 銅・銅合金 | 耐熱合金 Inconel718等 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 DC | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切込み量 ae | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切込み量 ae |
2 | 140 | 22,000 | 1,500 | 3 | 0.6 | 30 | 4,800 | 110 | 3 | 0.2 |
3 | 140 | 15,000 | 1,600 | 4.5 | 0.9 | 30 | 3,200 | 120 | 4.5 | 0.3 |
4 | 140 | 11,000 | 1,600 | 6 | 1.2 | 30 | 2,400 | 120 | 6 | 0.4 |
5 | 140 | 8,900 | 1,600 | 7.5 | 1.5 | 30 | 1,900 | 120 | 7.5 | 0.5 |
6 | 140 | 7,400 | 1,600 | 9 | 1.8 | 30 | 1,600 | 130 | 9 | 0.6 |
8 | 140 | 5,600 | 1,600 | 12 | 2.4 | 30 | 1,200 | 130 | 12 | 0.8 |
10 | 140 | 4,500 | 1,400 | 15 | 3 | 30 | 950 | 140 | 15 | 1 |
12 | 140 | 3,700 | 1,200 | 18 | 3.6 | 30 | 800 | 140 | 18 | 1.2 |
16 | 140 | 2,800 | 1,000 | 24 | 4.8 | 30 | 600 | 100 | 24 | 1.6 |
20 | 140 | 2,200 | 780 | 30 | 6 | 30 | 480 | 81 | 30 | 2 |
25 | 140 | 1,800 | 670 | 37.5 | 7.5 | 30 | 380 | 64 | 37.5 | 2.5 |
(単位:mm)
被削材 | 炭素鋼、合金鋼、軟鋼 S45C、SCM440、SS400、S10C等 | プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、合金工具鋼 NAK、PX5、SNCM439、SKD、SKT等 | オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、チタン合金 SUS304、SUS316、Ti-6Al-4V等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 DC | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap |
2 | 150 | 24,000 | 1,200 | 2 | 120 | 19,000 | 610 | 2 | 100 | 16,000 | 640 | 2 |
3 | 150 | 16,000 | 1,500 | 3 | 120 | 13,000 | 730 | 3 | 100 | 11,000 | 660 | 3 |
4 | 150 | 12,000 | 1,900 | 4 | 120 | 9,500 | 910 | 4 | 100 | 8,000 | 700 | 4 |
5 | 150 | 9,500 | 1,900 | 5 | 120 | 7,600 | 910 | 5 | 100 | 6,400 | 720 | 5 |
6 | 150 | 8,000 | 1,900 | 6 | 120 | 6,400 | 1,000 | 6 | 100 | 5,300 | 740 | 6 |
8 | 150 | 6,000 | 1,700 | 8 | 120 | 4,800 | 960 | 8 | 100 | 4,000 | 800 | 8 |
10 | 150 | 4,800 | 1,500 | 10 | 120 | 3,800 | 840 | 10 | 100 | 3,200 | 900 | 10 |
12 | 150 | 4,000 | 1,300 | 12 | 120 | 3,200 | 770 | 12 | 100 | 2,700 | 860 | 12 |
16 | 150 | 3,000 | 1,100 | 12 | 120 | 2,400 | 670 | 12 | 100 | 2,000 | 640 | 12 |
20 | 150 | 2,400 | 860 | 12 | 120 | 1,900 | 530 | 12 | 100 | 1,600 | 510 | 12 |
25 | 150 | 1,900 | 760 | 12 | 120 | 1,500 | 420 | 12 | 100 | 1,300 | 420 | 12 |
被削材 | 析出硬化系ステンレス鋼、コバルトクロム合金 SUS630、SUS631、15-5PH、17-4PH等 | 銅・銅合金 | 耐熱合金 Inconel718等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 DC | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap |
2 | 60 | 9,500 | 300 | 1 | 180 | 29,000 | 1,500 | 2 | 30 | 4,800 | 130 | 0.6 |
3 | 60 | 6,400 | 360 | 1.5 | 180 | 19,000 | 1,700 | 3 | 30 | 3,200 | 150 | 0.9 |
4 | 60 | 4,800 | 460 | 2 | 180 | 14,000 | 2,200 | 4 | 30 | 2,400 | 170 | 1.2 |
5 | 60 | 3,800 | 460 | 2.5 | 180 | 11,000 | 2,200 | 5 | 30 | 1,900 | 170 | 1.5 |
6 | 60 | 3,200 | 510 | 3 | 180 | 9,500 | 2,300 | 6 | 30 | 1,600 | 180 | 1.8 |
8 | 60 | 2,400 | 480 | 4 | 180 | 7,200 | 2,000 | 8 | 30 | 1,200 | 190 | 2.4 |
10 | 60 | 1,900 | 420 | 5 | 180 | 5,700 | 1,800 | 10 | 30 | 950 | 210 | 3 |
12 | 60 | 1,600 | 380 | 6 | 180 | 4,800 | 1,500 | 12 | 30 | 800 | 200 | 3.6 |
16 | 60 | 1,200 | 340 | 8 | 180 | 3,600 | 1,300 | 12 | 30 | 600 | 150 | 4.8 |
20 | 60 | 950 | 270 | 10 | 180 | 2,900 | 1,000 | 12 | 30 | 480 | 120 | 6 |
25 | 60 | 760 | 210 | 12 | 180 | 2,300 | 920 | 12 | 30 | 380 | 100 | 7.5 |
DC:エンドミル外径
(単位:mm)
被削材 | 炭素鋼、合金鋼、軟鋼 S45C、SCM440、SS400、S10C等 | プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、合金工具鋼 NAK、PX5、SNCM439、SKD、SKT等 | オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、チタン合金 SUS304、SUS316、Ti-6Al-4V等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 DC | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap |
2 | 100 | 16,000 | 550 | 2 | 80 | 13,000 | 270 | 2 | 60 | 9,500 | 250 | 2 |
3 | 100 | 11,000 | 670 | 3 | 80 | 8,500 | 310 | 3 | 60 | 6,400 | 250 | 3 |
4 | 100 | 8,000 | 840 | 4 | 80 | 6,400 | 410 | 4 | 60 | 4,800 | 280 | 4 |
5 | 100 | 6,400 | 840 | 5 | 80 | 5,100 | 410 | 5 | 60 | 3,800 | 280 | 5 |
6 | 100 | 5,300 | 840 | 6 | 80 | 4,200 | 440 | 6 | 60 | 3,200 | 300 | 6 |
8 | 100 | 4,000 | 740 | 8 | 80 | 3,200 | 420 | 8 | 60 | 2,400 | 320 | 8 |
10 | 100 | 3,200 | 680 | 10 | 80 | 2,500 | 360 | 10 | 60 | 1,900 | 350 | 10 |
12 | 100 | 2,700 | 570 | 12 | 80 | 2,100 | 330 | 12 | 60 | 1,600 | 340 | 12 |
16 | 100 | 2,000 | 480 | 12 | 80 | 1,600 | 300 | 12 | 60 | 1,200 | 250 | 12 |
20 | 100 | 1,600 | 380 | 12 | 80 | 1,300 | 240 | 12 | 60 | 950 | 200 | 12 |
25 | 100 | 1,300 | 340 | 12 | 80 | 1,000 | 180 | 12 | 60 | 760 | 160 | 12 |
被削材 | 析出硬化系ステンレス鋼、コバルトクロム合金 SUS630、SUS631、15-5PH、17-4PH等 | 銅・銅合金 | 耐熱合金 Inconel718等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 DC | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap |
2 | 50 | 8,000 | 170 | 1 | 120 | 19,000 | 650 | 2 | 25 | 4,000 | 74 | 0.6 |
3 | 50 | 5,300 | 200 | 1.5 | 120 | 13,000 | 790 | 3 | 25 | 2,700 | 86 | 0.9 |
4 | 50 | 4,000 | 250 | 2 | 120 | 9,500 | 1,000 | 4 | 25 | 2,000 | 93 | 1.2 |
5 | 50 | 3,200 | 250 | 2.5 | 120 | 7,600 | 1,000 | 5 | 25 | 1,600 | 95 | 1.5 |
6 | 50 | 2,700 | 290 | 3 | 120 | 6,400 | 1,000 | 6 | 25 | 1,300 | 96 | 1.8 |
8 | 50 | 2,000 | 260 | 4 | 120 | 4,800 | 890 | 8 | 25 | 990 | 100 | 2.4 |
10 | 50 | 1,600 | 230 | 5 | 120 | 3,800 | 800 | 10 | 25 | 800 | 120 | 3 |
12 | 50 | 1,300 | 210 | 6 | 120 | 3,200 | 680 | 12 | 25 | 660 | 110 | 3.6 |
16 | 50 | 990 | 180 | 8 | 120 | 2,400 | 570 | 12 | 25 | 500 | 84 | 4.8 |
20 | 50 | 800 | 150 | 10 | 120 | 1,900 | 450 | 12 | 25 | 400 | 68 | 6 |
25 | 50 | 640 | 120 | 12 | 120 | 1,500 | 400 | 12 | 25 | 320 | 50 | 7.5 |
DC:エンドミル外径
型番 |
標準/追加工区分 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
コーナ・ボール半径(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
首部勾配(°) |
CADデータ有無(2D/3D) |
刃径公差 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
メーカー標準品
|
2
|
4
|
0.2
|
4
|
45
|
15
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 10,988円(
12,087円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
2
|
4
|
0.3
|
4
|
45
|
15
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 10,988円(
12,087円
) | 3日目 | |
メーカー標準品
|
3
|
8
|
0.2
|
6
|
45
|
15
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 10,865円(
11,952円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
3
|
8
|
0.3
|
6
|
45
|
15
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 10,865円(
11,952円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
3
|
8
|
0.5
|
6
|
45
|
15
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 10,865円(
11,952円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
4
|
11
|
0.2
|
6
|
45
|
15
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 11,963円(
13,159円
) | 2日目 | |
メーカー標準品
|
4
|
11
|
0.3
|
6
|
45
|
15
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 11,963円(
13,159円
) | 3日目 | |
メーカー標準品
|
4
|
11
|
0.5
|
6
|
45
|
15
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 11,963円(
13,159円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
5
|
13
|
0.2
|
6
|
50
|
15
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 12,931円(
14,224円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
5
|
13
|
0.3
|
6
|
50
|
15
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 12,931円(
14,224円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
5
|
13
|
0.5
|
6
|
50
|
15
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 12,931円(
14,224円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
5
|
13
|
1
|
6
|
50
|
15
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 12,931円(
14,224円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
6
|
13
|
0.3
|
6
|
50
|
-
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 14,070円(
15,477円
) | 3日目 | |
メーカー標準品
|
6
|
13
|
0.5
|
6
|
50
|
-
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 14,070円(
15,477円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
6
|
13
|
1
|
6
|
50
|
-
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 14,070円(
15,477円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
8
|
19
|
0.3
|
8
|
60
|
-
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 18,291円(
20,120円
) | 3日目 | |
メーカー標準品
|
8
|
19
|
0.5
|
8
|
60
|
-
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 18,291円(
20,120円
) | 3日目 | |
メーカー標準品
|
8
|
19
|
1
|
8
|
60
|
-
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 18,291円(
20,120円
) | 3日目 | |
メーカー標準品
|
8
|
19
|
1.5
|
8
|
60
|
-
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 18,291円(
20,120円
) | 3日目 | |
メーカー標準品
|
10
|
22
|
0.3
|
10
|
70
|
-
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 24,388円(
26,827円
) | 3日目 | |
メーカー標準品
|
10
|
22
|
0.5
|
10
|
70
|
-
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 24,388円(
26,827円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
10
|
22
|
1
|
10
|
70
|
-
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 24,388円(
26,827円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
10
|
22
|
1.5
|
10
|
70
|
-
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 24,388円(
26,827円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
10
|
22
|
2
|
10
|
70
|
-
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 24,388円(
26,827円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
12
|
26
|
0.5
|
12
|
75
|
-
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 29,748円(
32,723円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
12
|
26
|
1
|
12
|
75
|
-
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 29,748円(
32,723円
) | 3日目 | |
メーカー標準品
|
12
|
26
|
1.5
|
12
|
75
|
-
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 29,748円(
32,723円
) | 3日目 | |
メーカー標準品
|
12
|
26
|
2
|
12
|
75
|
-
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 29,748円(
32,723円
) | 3日目 | |
メーカー標準品
|
12
|
26
|
2.5
|
12
|
75
|
-
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 29,748円(
32,723円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
12
|
26
|
3
|
12
|
75
|
-
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 29,748円(
32,723円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
16
|
35
|
1
|
16
|
90
|
-
|
2D/3D
|
-0.03~0mm
| 1個 | 56,536円(
62,190円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
16
|
35
|
1.5
|
16
|
90
|
-
|
2D/3D
|
-0.03~0mm
| 1個 | 56,536円(
62,190円
) | 3日目 | |
メーカー標準品
|
16
|
35
|
2
|
16
|
90
|
-
|
2D/3D
|
-0.03~0mm
| 1個 | 56,536円(
62,190円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
16
|
35
|
2.5
|
16
|
90
|
-
|
2D/3D
|
-0.03~0mm
| 1個 | 56,536円(
62,190円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
16
|
35
|
3
|
16
|
90
|
-
|
2D/3D
|
-0.03~0mm
| 1個 | 56,536円(
62,190円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
16
|
35
|
4
|
16
|
90
|
-
|
2D/3D
|
-0.03~0mm
| 1個 | 56,536円(
62,190円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
16
|
35
|
5
|
16
|
90
|
-
|
2D/3D
|
-0.03~0mm
| 1個 | 56,536円(
62,190円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
20
|
45
|
1
|
20
|
110
|
-
|
2D/3D
|
-0.03~0mm
| 1個 | 82,544円(
90,798円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
20
|
45
|
1.5
|
20
|
110
|
-
|
2D/3D
|
-0.03~0mm
| 1個 | 82,544円(
90,798円
) | 3日目 | |
メーカー標準品
|
20
|
45
|
2
|
20
|
110
|
-
|
2D/3D
|
-0.03~0mm
| 1個 | 82,544円(
90,798円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
20
|
45
|
2.5
|
20
|
110
|
-
|
2D/3D
|
-0.03~0mm
| 1個 | 82,544円(
90,798円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
20
|
45
|
3
|
20
|
110
|
-
|
2D/3D
|
-0.03~0mm
| 1個 | 82,544円(
90,798円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
20
|
45
|
4
|
20
|
110
|
-
|
2D/3D
|
-0.03~0mm
| 1個 | 82,544円(
90,798円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
20
|
45
|
5
|
20
|
110
|
-
|
2D/3D
|
-0.03~0mm
| 1個 | 82,544円(
90,798円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
20
|
45
|
6.35
|
20
|
110
|
-
|
2D/3D
|
-0.03~0mm
| 1個 | 82,544円(
90,798円
) | 4日目 |
Loading...
びびりを抑制し、難削材や突出しの長い加工においても安定切削を実現する難削材加工用エンドミル。
【特長】
・スマートミラクルコーティング:新開発の耐摩耗性を大幅に向上した(AL、Cr)N系コーティング。
・コーティング膜の平滑化処理により、切削抵抗の低減、切くず排出性が大幅に向上。
・難削材の長寿命、高能率加工に最適な次世代コーティング。
・不等リードの採用で、びびりを抑制。
・ZERO-μサーフェス独自の表面処理技術により、平滑なコーティング膜を実現。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針