(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VQMHV スマートミラクルエンドミル

VQMHV スマートミラクルエンドミル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,701円 ~ 100,164円
税込価格
8,471円 ~ 110,180円

不等リードの採用で、びびりを抑制したスマートミラクル制振エンドミル。【特長】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 《再研磨サービスのご案内》
    ・ミスミ以外のメーカー品にも対応
    ・最短納期3日目出荷(再研磨のみ)・8日目出荷(再研磨+再コート)
    ・ご利用手順、対応範囲・価格・納期などはこちらをご確認ください。

商品情報

外形図

VQMHV スマートミラクルエンドミルの特長

スマートミラクルコーティング

新開発の耐摩耗性を大幅に向上した(Al,Cr)N系コーティング。
コーティング膜の平滑化処理により、切削抵抗の低減、切りくず排出性が大幅に向上。難削材の長寿命、高能率加工に最適な次世代コーティング。

難削材加工用エンドミルの断面図/平滑化表面Zero-μ Surface/新開発(Al、Cr)N系コーティング/超微粒超硬母材

難削材加工用エンドミルの断面図/平滑化表面Zero-μ Surface/新開発(Al、Cr)N系コーティング/超微粒超硬母材

ZERO-μサーフェイス スマートミラクルコーティング

ZERO-μサーフェイス スマートミラクルコーティング

従来コーティング

従来コーティング

ZERO-μ(ミュー)サーフェース

ZERO-μサーフェースは、独自の表面処理技術により、平滑なコーティング膜を実現。さらに、平滑面とシャープな切れ刃の両立によりスムーズな切りくず排出で切削抵抗が低減し、加工能率、工具寿命が向上。

ZERO-μサーフェース/スマートミラクルコーティング

ZERO-μサーフェース/スマートミラクルコーティング

ZERO-μサーフェースのスマートミラクルコーティング表面図

ZERO-μサーフェースのスマートミラクルコーティング表面図

従来コーティングの表面図

従来コーティングの表面図

VQMHVと従来品の切削抵抗比較グラフ/切削抵抗を20%以上低減

VQMHVと従来品の切削抵抗比較グラフ/切削抵抗を20%以上低減

切削条件

  • 被削材:SUS304
  • 使用工具:VQMHVD600(DC=6mm)
  • 回転速度:2,650min-1
  • 切削速度:50m/min
  • 送り速度:320mm/min(0.03mm/t.)
  • 切込み量:ap=6mm
  • 突出し長さ:20mm
  • 加工形態:ダウンカット/外部給油(エマルション)
  • 使用機械:立形M/C(BT50)

4枚刃制振エンドミル VQMHV

4枚刃制振エンドミルの構造図(α°≠β°)

4枚刃制振エンドミルの構造図(α°≠β°)

耐欠損性・耐摩耗性に優れた超硬母材で荒加工から仕上げ加工の幅広い領域に対応。
不等リード(ねじれ角)の最適化で、切削性能を向上。
スマートミラクルコーティングと加工携帯に合わせた超硬母材の組み合わせで難削材から炭素鋼まで幅広い被削材へ対応する。

切削性能

製品比較情報

従来品に比べ、高能率加工で加工時間を短縮可能。

溝切削での送り限界グラフ

溝切削での送り限界グラフ

切削条件

  • 被削材:SUS304
  • 使用工具:VQMHVD1000(DC=10mm)
  • 回転速度:4,800min-1
  • 切削速度:150m/min
  • 送り速度:384~2,688mm/min
  • 1刃当たり送り量:0.02~0.14mm/t.
  • 切込み量:ap=10mm
  • 突出し長さ:33mm
  • 切削長:250mm
  • 加工形態:外部給油(エマルション)
  • 使用機械:横形M/C(BT40)

製品比較情報

Ti-6Al-4Vの加工において従来品の2倍以上の耐摩耗性を発揮。

チタン合金における摩耗比較グラフ

チタン合金における摩耗比較グラフ

切削条件

  • 被削材:Ti-6Al-4V
  • 使用工具:VQMHVD0600(DC=6mm)
  • 回転速度:8,000min-1
  • 切削速度:150m/min
  • 送り速度:1,600mm/min(0.03mm/t.)
  • 切込み量:ap=6mm/ae=0.3mm
  • 突出し長さ:20mm
  • 加工形態:ダウンカット/外部給油(エマルション)
  • 使用機械:横形M/C(BT40)

製品比較情報

医療分野で使用されるCo-Cr-Mo合金の加工でも従来品に比べ長寿命。

Co-Cr-Mo合金における摩耗比較グラフ

Co-Cr-Mo合金における摩耗比較グラフ

切削条件

  • 被削材:Co-Cr-Mo合金
  • 使用工具:VQMHVD0600(DC=6mm)
  • 回転速度:3,700min-1
  • 切削速度:70m/min
  • 送り速度:740mm/min(0.05mm/t.)
  • 切込み量:ap=2mm/ae=0.3mm
  • 突出し長さ:20mm
  • 加工形態:ダウンカット/外部給油(エマルション)
  • 使用機械:横形M/C(BT40)
30m切削時における境界摩耗写真(上:VQMHV/下:従来品)

30m切削時における境界摩耗写真(上:VQMHV/下:従来品)

Co-Cr-Mo合金の切削イメージ

Co-Cr-Mo合金の切削イメージ

推奨切削条件/側面切削

  • 高能率条件は機械剛性、被削材の剛性、切りくず排出性がともに十分な場合に選択。
  • 汎用条件は機械剛性、被削材の剛性、切りくず排出性のいずれかが不足する場合に選択。
側面切削の切込み量基準

側面切削の切込み量基準

高能率条件

 

(単位:mm)

 

被削材炭素鋼、合金鋼、軟鋼
S45C、SCM440、SS400、S10C等
プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、合金工具鋼
NAK、PX5、SNCM439、SKD、SKT等
外径
DC
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切込み量
ae
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切込み量
ae
113040,0001,8001.50.312038,0009101.50.3
215024,0002,40030.612019,0001,10030.6
315016,0002,6004.50.912013,0001,2004.50.9
415012,0002,60061.21209,5001,30061.2
51509,5002,6007.51.51207,6001,3007.51.5
61508,0002,60091.81206,4001,30091.8
81506,0002,500122.41204,8001,300122.4
101504,8002,3001531203,8001,200153
121504,0001,900183.61203,2001,200183.6
161503,0001,600244.81202,400960244.8
201502,4001,3003061201,900760306
251501,9001,10037.57.51201,50060037.57.5

 

(単位:mm)

 

被削材オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、チタン合金
SUS304、SUS316、Ti-6Al-4V等
析出硬化系ステンレス鋼、コバルトクロム合金
SUS630、SUS631、15-5PH、17-4PH等
外径
DC
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切込み量
ae
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切込み量
ae
18025,0005001.50.27524,0005801.50.2
210016,00083030.67512,00072030.4
310011,0008804.50.9758,0007704.50.6
41008,00090061.2756,00079060.8
51006,4009007.51.5754,8008107.51
61005,3001,10091.8754,00081091.2
81004,0001,200122.4753,000840121.6
101003,2001,300153752,400770152
121002,7001,200183.6752,000720182.4
161002,000960244.8751,500600243.2
201001,600770306751,200480304
251001,30062037.57.57595038037.55
被削材銅・銅合金耐熱合金
Inconel718等
外径
DC
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切込み量
ae
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切込み量
ae
113040,0001,8001.50.34013,0002101.50.1
218029,0002,90030.6406,40023030.2
318019,0003,0004.50.9404,2002404.50.3
418014,0003,00061.2403,20024060.4
518011,0003,0007.51.5402,5002407.50.5
61809,5003,00091.8402,10025090.6
81807,2003,000122.4401,600260120.8
101805,7002,700153401,300290151
121804,8002,300183.6401,100280181.2
161803,6001,900244.840800200241.6
201802,9001,60030640640160302
251802,3001,30037.57.54051013037.52.5

汎用条件

 

(単位:mm)

 

被削材炭素鋼、合金鋼、軟鋼
S45C、SCM440、SS400、S10C等
プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、合金工具鋼
NAK、PX5、SNCM439、SKD、SKT等
外径
DC
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切込み量
ae
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切込み量
ae
112038,0001,0001.50.310032,0005601.50.3
212019,0001,30030.610016,00063030.6
312013,0001,4004.50.910011,0007004.50.9
41209,5001,40061.21008,00070061.2
51207,6001,4007.51.51006,4007107.51.5
61206,4001,40091.81005,30071091.8
81204,8001,300122.41004,000740122.4
101203,8001,2001531003,200680153
121203,2001,000183.61002,700640183.6
161202,400860244.81002,000530244.8
201201,9006803061001,600420306
251201,50039037.57.51001,30034037.57.5
被削材オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、チタン合金
SUS304、SUS316、Ti-6Al-4V等
析出硬化系ステンレス鋼、コバルトクロム合金
SUS630、SUS631、15-5PH、17-4PH等
外径
DC
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切込み量
ae
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切込み量
ae
18025,0004000.750.17022,0003901.50.2
28013,0004501.50.27011,00044030.4
3808,5004502.20.3707,4004704.50.6
4806,40047030.6705,60049060.8
5805,1004704.50.9704,5005007.51
6804,20058061.2703,70050091.2
8803,2006307.51.5702,800520121.6
10802,50066091.8702,200460152
12802,100610122.4701,900450182.4
16801,600510153701,400370243.2
20801,300410183.6701,100290304
25801,000210244.87089023037.55

 

(単位:mm)

 

被削材銅・銅合金耐熱合金
Inconel718等
外径
DC
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切込み量
ae
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切込み量
ae
113040,0001,3001.50.3309,600921.50.1
214022,0001,50030.6304,80011030.2
314015,0001,6004.50.9303,2001204.50.3
414011,0001,60061.2302,40012060.4
51408,9001,6007.51.5301,9001207.50.5
61407,4001,60091.8301,60013090.6
81405,6001,600122.4301,200130120.8
101404,5001,40015330950140151
121403,7001,200183.630800140181.2
161402,8001,000244.830600100241.6
201402,2007803063048081302
251401,80067037.57.5303806437.52.5

注意・禁止事項

  1. ※1スマートミラクルコーティングはその性質上、通電しないので、外部接点方式(通電式)のツールセッタは使用できません。工具長測定の際は内部接点方式(非通電式)のツールセッタ、もしくはレーザ式のツールセッタをご使用ください。
  2. ※2ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金などの切削には、水溶性切削油剤の使用が効果的です。
  3. ※3制振エンドミルは一般のエンドミルと比較し、びびり抑制効果がありますが、機械や被削材の剛性がない場合、びびりが発生することがあります。その際は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、もしくは切込み量を小さくしてください。
  4. ※4切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。

推奨切削条件/側面切削

  • 高能率条件は機械剛性、被削材の剛性、切りくず排出性がともに十分な場合に選択。
  • 汎用条件は機械剛性、被削材の剛性、切りくず排出性のいずれかが不足する場合に選択。
溝切削の切込み量基準

溝切削の切込み量基準

DC:エンドミル外径

高能率条件

 

(単位:mm)

 

被削材炭素鋼、合金鋼、軟鋼
S45C、SCM440、SS400、S10C等
プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、合金工具鋼
NAK、PX5、SNCM439、SKD、SKT等
オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、チタン合金
SUS304、SUS316、Ti-6Al-4V等
外径
DC
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
21502400012002120190006102100160006402
31501600015003120130007303100110006603
415012000190041209500910410080007004
51509500190051207600910510064007205
61508,0001,90061206,4001,00061005,3007406
81506,0001,70081204,80096081004,0008008
101504,8001,500101203,800840101003,20090010
121504,0001,300121203,200770121002,70086012
161503,0001,100121202,400670121002,00064012
201502,400860121201,900530121001,60051012
251501,900760121201,500420121001,30042012
被削材析出硬化系ステンレス鋼、コバルトクロム合金
SUS630、SUS631、15-5PH、17-4PH等
銅・銅合金耐熱合金
Inconel718等
外径
DC
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
2609500300118029000150023048001300.6
36064003601.518019000170033032001500.9
4604800460218014000220043024001701.2
56038004602.518011000220053019001701.5
6603,20051031809,5002,3006301,6001801.8
8602,40048041807,2002,0008301,2001902.4
10601,90042051805,7001,80010309502103
12601,60038061804,8001,50012308002003.6
16601,20034081803,6001,30012306001504.8
2060950270101802,9001,00012304801206
2560760210121802,30092012303801007.5

汎用条件

 

(単位:mm)

 

被削材炭素鋼、合金鋼、軟鋼
S45C、SCM440、SS400、S10C等
プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、合金工具鋼
NAK、PX5、SNCM439、SKD、SKT等
オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、チタン合金
SUS304、SUS316、Ti-6Al-4V等
外径
DC
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
11003200050018025000250180250003001
2100160005502801300027026095002502
310011000670380850031036064002503
41008000840480640041046048002804
51006,4008405805,1004105603,8002805
61005,3008406804,2004406603,2003006
81004,0007408803,2004208602,4003208
101003,20068010802,50036010601,90035010
121002,70057012802,10033012601,60034012
161002,00048012801,60030012601,20025012
201001,60038012801,300240126095020012
251001,30034012801,000180126076016012
被削材析出硬化系ステンレス鋼、コバルトクロム合金
SUS630、SUS631、15-5PH、17-4PH等
銅・銅合金耐熱合金
Inconel718等
外径
DC
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap
150160001500.5120380005901258000670.3
25080001701120190006502254000740.6
35053002001.5120130007903252700860.9
45040002502120950010004252000931.2
5503,2002502.51207,6001,0005251,600951.5
6502,70029031206,4001,0006251,300961.8
8502,00026041204,8008908259901002.4
10501,60023051203,80080010258001203
12501,30021061203,20068012256601103.6
165099018081202,4005701225500844.8
2050800150101201,9004501225400686
2550640120121201,5004001225320507.5

注意・禁止事項

  1. ※1スマートミラクルコーティングはその性質上、通電しないので、外部接点方式(通電式)のツールセッタは使用できません。工具長測定の際は内部接点方式(非通電式)のツールセッタ、もしくはレーザ式のツールセッタをご使用ください。
  2. ※2ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金など等の切削には、水溶性切削油剤の使用が効果的です。
  3. ※3制振エンドミルは一般のエンドミルと比較し、びびり抑制効果がありますが、機械や被削材の剛性がない場合、びびりが発生することがあります。その際は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、もしくは切込み量を小さくしてください。
  4. ※4切込み量が小さい場合、送り速度を上げることができます。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
VQMHV スマートミラクルエンドミル 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
首角(°)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メーカー標準品
1
2
4
45
-
-
-0.02~0
15
-0.008~0
1

1個

7,956( 8,752円 )

3日目

メーカー標準品
1.5
3
4
45
-
-
-0.02~0
15
-0.008~0
1

1個

7,956( 8,752円 )

4日目

メーカー標準品
2
4
4
45
662-5894
2D/3D
-0.02~0
15
-0.008~0
1

1個

7,956( 8,752円 )

3日目

メーカー標準品
2.5
5
4
45
662-5908
2D/3D
-0.02~0
15
-0.008~0
1

1個

7,701( 8,471円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
3
8
6
45
662-5916
2D/3D
-0.02~0
15
-0.008~0
1

1個

7,701( 8,471円 )

3日目

メーカー標準品
3.5
8
6
45
662-5924
2D/3D
-0.02~0
15
-0.008~0
1

1個

8,795( 9,675円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
4
11
6
45
662-5932
2D/3D
-0.02~0
15
-0.008~0
1

1個

8,795( 9,675円 )

5日目

メーカー標準品
5
13
6
50
662-5941
2D/3D
-0.02~0
15
-0.008~0
1

1個

8,820( 9,702円 )

3日目

メーカー標準品
6
13
6
50
662-5959
2D/3D
-0.02~0
-
-0.008~0
2

1個

9,750( 10,725円 )

3日目

メーカー標準品
7
19
8
60
662-5967
2D/3D
-0.02~0
15
-0.009~0
1

1個

11,430( 12,573円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
8
19
8
60
662-5975
2D/3D
-0.02~0
-
-0.009~0
2

1個

13,599( 14,959円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
9
22
10
70
-
2D/3D
-0.02~0
15
-0.009~0
1

1個

15,290( 16,819円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
9
22
8
75
669-5868
2D/3D
-0.02~0
-
-0.009~0
3

1個

15,879( 17,467円 )

4日目

メーカー標準品
10
22
10
70
662-5983
2D/3D
-0.02~0
-
-0.009~0
2

1個

17,748( 19,523円 )

3日目

メーカー標準品
10
22
8
100
669-5876
2D/3D
-0.02~0
-
-0.009~0
3

1個

19,765( 21,742円 )

4日目

メーカー標準品
11
26
12
75
-
2D/3D
-0.02~0
15
-0.011~0
1

1個

21,311( 23,442円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
11
26
10
100
669-5884
2D/3D
-0.02~0
-
-0.009~0
3

1個

21,105( 23,216円 )

4日目

メーカー標準品
12
26
12
75
662-5991
2D/3D
-0.02~0
-
-0.011~0
2

1個

22,191( 24,410円 )

3日目

メーカー標準品
12
26
10
110
669-5892
2D/3D
-0.02~0
-
-0.009~0
3

1個

24,857( 27,343円 )

4日目

メーカー標準品
13
26
12
75
662-6009
2D/3D
-0.03~0
-
-0.011~0
3

1個

28,279( 31,107円 )

4日目

メーカー標準品
13
26
12
110
669-5906
2D/3D
-0.03~0
-
-0.011~0
3

1個

28,006( 30,807円 )

4日目

メーカー標準品
14
30
16
90
662-6017
2D/3D
-0.03~0
15
-0.011~0
1

1個

38,157( 41,973円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
14
32
12
130
669-5914
2D/3D
-0.03~0
-
-0.011~0
3

1個

35,845( 39,430円 )

3日目

メーカー標準品
16
35
16
90
662-6025
2D/3D
-0.03~0
-
-0.011~0
2

1個

45,125( 49,638円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
18
40
16
100
-
2D/3D
-0.03~0
-
-0.011~0
3

1個

46,412( 51,053円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
18
42
16
150
669-5922
2D/3D
-0.03~0
-
-0.011~0
3

1個

60,875( 66,963円 )

2日目

メーカー標準品
20
45
20
110
-
2D/3D
-0.03~0
-
-0.013~0
2

1個

69,139( 76,053円 )

3日目

メーカー標準品
25
55
25
125
-
2D/3D
-0.03~0
-
-0.013~0
2

1個

100,164( 110,180円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

不等リードの採用で、びびりを抑制したスマートミラクル制振エンドミル。
【特長】
・難削材加工用エンドミル
・びびりを抑制し、難削材や突出しの長い加工においても安定切削を実現
・スマートミラクルコーティング:新開発の耐摩耗性を大幅に向上した(AL、Cr)N系コーティング
・コーティング膜の平滑化処理により、切削抵抗の低減、切くず排出性が大幅に向上
・難削材の長寿命、高能率加工に最適な次世代コーティング
・耐欠損性・耐摩耗性に優れた超硬母材で荒加工から仕上げ加工の幅ひろい領域に対応
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 《再研磨サービスのご案内》
    ・ミスミ以外のメーカー品にも対応
    ・最短納期3日目出荷(再研磨のみ)・8日目出荷(再研磨+再コート)
    ・ご利用手順、対応範囲・価格・納期などはこちらをご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VQMHV スマートミラクルエンドミル

VQMHV スマートミラクルエンドミル

    オーロラコート スクエアエンドミル ASM4000DL型

    オーロラコート スクエアエンドミル ASM4000DL型

      C4MC 4枚刃超硬センタカットエンドミル(M)

      C4MC 4枚刃超硬センタカットエンドミル(M)

        VQMHZV スマートミラクルエンドミル

        VQMHZV スマートミラクルエンドミル

          超硬3枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E130HX

          超硬3枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E130HX

            超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 43°/48° E144X

            超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 43°/48° E144X

              XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/ショート アタリ付き

              XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/ショート アタリ付き

                軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100F 3629

                軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100F 3629

                  アクセルミル 高送り・高能率タイプ 4MFR(ラジアスタイプ)

                  アクセルミル 高送り・高能率タイプ 4MFR(ラジアスタイプ)

                    アクセルミル 高送り・高能率タイプ 4MFK(スクエアタイプ)

                    アクセルミル 高送り・高能率タイプ 4MFK(スクエアタイプ)

                      軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 オイルホール付 RF100F 3366

                      軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 オイルホール付 RF100F 3366

                        超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E140HX

                        超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E140HX

                          ステンレス用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100VA 3800

                          ステンレス用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100VA 3800

                            メーカー 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 7 LEADERS 7 LEADERS ミスミ グーリング 京セラ 京セラ グーリング 7 LEADERS グーリング
                            通常価格 7,701円 6,918円 7,021円 6,338円 2,950円 2,950円 - 5,033円 6,390円 5,130円 7,928円 2,950円 5,370円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   19日目   1日目~   1日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 -
                            ねじれ角 不等リード・不等分割 - 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割
                            コーティング 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 - - 鋼用 - 鋼用 鋼用 - 鋼用 -

                            VQMHV スマートミラクルエンドミル のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました