(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VQ4SVBR0300
VQ4SVB スマートミラクルエンドミル チョウコウエンドミル

VQ4SVB スマートミラクルエンドミル VQ4SVBR0300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,755円
税込単価
16,231円

スマートミラクルを適用した4枚刃制振ボールエンドミルです。【特長】・難削材加工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

VQ4SVBR0300 の仕様・寸法情報

商品情報

VQ4SVB 4枚刃スマートミラクル制振ボールエンドミルの特長

スマートミラクルコーティング

新開発の耐摩耗性を大幅に向上した(Al,Cr)N系コーティング。
コーティング膜の平滑化処理により、切削抵抗の低減、切りくず排出性が大幅に向上。難削材の長寿命、高能率加工に最適な次世代コーティング。

難削材加工用エンドミルの断面図/平滑化表面Zero-μ サーフェース/新開発(Al、Cr)N系コーティング/超微粒超硬母材

難削材加工用エンドミルの断面図/平滑化表面Zero-μ サーフェース/新開発(Al、Cr)N系コーティング/超微粒超硬母材

ZERO-μサーフェイス スマートミラクルコーティング

ZERO-μサーフェイス スマートミラクルコーティング

従来コーティング

従来コーティング

ZERO-μ(ミュー)サーフェース

ZERO-μサーフェースは、独自の表面処理技術により、平滑なコーティング膜を実現。さらに、平滑面とシャープな切れ刃の両立によりスムーズな切りくず排出で切削抵抗が低減し、加工能率、工具寿命が向上。

ZERO-μサーフェース/スマートミラクルコーティング

ZERO-μサーフェース/スマートミラクルコーティング

ZERO-μサーフェースのスマートミラクルコーティング表面図

ZERO-μサーフェースのスマートミラクルコーティング表面図

従来コーティングの表面図

従来コーティングの表面図

VQMHVと従来品の切削抵抗比較グラフ/切削抵抗を20%以上低減

VQMHVと従来品の切削抵抗比較グラフ/切削抵抗を20%以上低減

切削条件

  • 被削材:SUS304
  • 使用工具:VQMHVD600(DC=6mm)
  • 回転速度:2,650min-1
  • 切削速度:50m/min
  • 送り速度:320mm/min(0.03mm/t.)
  • 切込み量:ap=6mm
  • 突出し長さ:20mm
  • 加工形態:ダウンカット/外部給油(エマルション)
  • 使用機械:立形M/C(BT50)

※画像はシリーズの代表例を記載しています。

技術情報

VQ4SVB/不等カーブ・不等ピッチ採用により、優れた制振効果を発揮

VQ4SVB/不等カーブ・不等ピッチ採用により、優れた制振効果を発揮

外周4枚刃、ねじれ45°/耐摩耗性に優れた専用超硬母材を採用

外周4枚刃、ねじれ45°/耐摩耗性に優れた専用超硬母材を採用

製品比較情報

切削性能

難削材加工において、従来品の2倍以上の長寿命を実現。

VQ4SVBと従来品の切削性能比較グラフ

VQ4SVBと従来品の切削性能比較グラフ

インコネル718側面切削での摩耗比較

インコネル718側面切削での摩耗比較

切削条件

  • 被削材:インコネル718
  • 使用工具:VQ4SVBR0500(RE=5mm)
  • 回転速度:1,100min-1
  • 切削速度:30m/min
  • 送り速度:220mm/min(0.05mm/t.)
  • 切込み量:ap=2.5mm/ae=0.5mm
  • 突出し長さ:25mm
  • 加工形態:ダウンカット/外部給油(エマルション)
  • 使用機械:立形M/C(BT40)
SUS630側面切削での摩耗比較

SUS630側面切削での摩耗比較

切削条件

  • 被削材:SUS630
  • 使用工具:VQ4SVBR0500(RE=5mm)
  • 回転速度:2,600min-1
  • 切削速度:70m/min
  • 送り速度:520mm/min(0.05mm/t.)
  • 切込み量:ap=2.5mm/ae=0.5mm
  • 突出し長さ:20mm
  • 加工形態:ダウンカット/外部給油(エマルション)
  • 使用機械:立形M/C(BT40)
Ti-6Al-4V側面切削での摩耗比較

Ti-6Al-4V側面切削での摩耗比較

切削条件

  • 被削材:Ti-6Al-4V
  • 使用工具:VQ4SVBR0500(RE=5mm)
  • 回転速度:4,800min-1
  • 切削速度:150m/min
  • 送り速度:960mm/min(0.05mm/t.)
  • 切込み量:ap=2.5mm/ae=0.5mm
  • 突出し長さ:25mm
  • 加工形態:ダウンカット/外部給油(エマルション)
  • 使用機械:立形M/C(BT40)

推奨切削条件

肩削り(溝削り)

肩削り(溝削り)の場合の切込み量基準

肩削り(溝削り)の場合の切込み量基準

加工面の傾斜角

加工面の傾斜角

 

(単位:mm)

 

被削材炭素鋼、合金鋼、
軟鋼 、
プリハードン鋼、

S45C、SCM440、SS400、S10C、NAK、PX5、SNCM439など
ボール半径
RE
α≦15°α>15°切込み量
ap
ピックフィード
pf
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
R 125040,0008,00020032,0003,8000.170.5
R 1.530032,0007,70020021,0003,2000.250.75
R 230024,0005,80020016,0002,8000.331
R 2.530019,0005,30020012,7002,6000.421.25
R 330016,0004,80020010,6002,1000.51.5
R 430012,0004,3002008,0001,9000.82
R 53009,6004,1002006,4001,80012.5
R 63008,0004,0002005,3001,8001.23
被削材オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、析出硬化系ステンレス鋼、
コバルトクロム合金、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼

SUS304、SUS316、Ti-6Al-4V、SUS630、SUS631、15-5PH、17-4PH
SUS431、SUS420J2など
ボール半径
RE
α≦15°α>15°切込み量
ap
ピックフィード
pf
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
R 123036,0006,50015024,0002,9000.170.5
R 1.523024,0004,80015016,0001,9000.250.75
R 223018,0004,00015012,0001,7000.331
R 2.523014,4003,5001509,6001,5000.421.25
R 323012,0003,2001508,0001,4000.51.5
R 42309,0003,2001506,0001,4000.82
R 52307,2003,0001504,8001,30012.5
R 62306,0003,0001504,0001,3001.23
被削材銅・銅合金
ボール半径
RE
α≦15°α>15°切込み量
ap
ピックフィード
pf
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
R 125040,0008,00024038,0004,5000.170.5
R 1.536038,0009,10024025,0003,8000.250.7
R 236029,0007,00024019,0003,3000.331
R 2.536023,0006,40024015,0003,1000.421.2
R 336019,0005,70024019,0002,6000.51.5
R 436014,0005,0002409,6002,3000.82
R 536012,0005,1002407,7002,20012.5
R 63609,6004,8002406,4002,2001.23
被削材耐熱合金

lnconel718など
ボール半径
RE
α≦15°α>15°切込み量
ap
ピックフィード
pf
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
R 1609,600960406,4005100.080.2
R 1.5606,400640404,2003400.130.3
R 2604,800580403,2002600.170.4
R 2.5603,800530392,5002500.210.5
R 3603,200500402,1002100.250.6
R 4602,400430401,6001900.40.8
R 5632,000420411,3001800.51
R 6641,700350411,1001500.61.2
  1. ※1スマートミラクルコーティングはその性質上、通電しないので、外部接点方式(通電式)のツールセッタは使用できません。工具長測定の際は内部接点方式(非通電式)のツールセッタ、もしくはレーザ式のツールセッタをご使用ください。
  2. ※2ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の切削には、水溶性切削油剤の使用が効果的です。
  3. ※3制振エンドミルは一般のエンドミルと比較し、びびり抑制効果がありますが、機械や被削材の剛性がない場合、びびりが発生することがあります。その際は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、もしくは切込み量を小さくしてください。
  4. ※4切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。
  5. ※5αとは、加工面の傾斜角です。

製品仕様

4枚刃スマートミラクル制振ボールエンドミルの寸法図(図1)

4枚刃スマートミラクル制振ボールエンドミルの寸法図(図1)

4枚刃スマートミラクル制振ボールエンドミルの寸法図(図2)

4枚刃スマートミラクル制振ボールエンドミルの寸法図(図2)

 

(単位:mm)

 

呼び記号REDCAPMXLUDNLFDCON刃数
VQ4SVBR010012351.950641
VQ4SVBR01501.534.57.52.950641
VQ4SVBR0200246103.950641
VQ4SVBR02502.557.512.54.950641
VQ4SVBR0300369155.8550642
VQ4SVBR04004812207.8560842
VQ4SVBR050051015259.7701042
VQ4SVBR0600612183011.7751242

RE=ボール半径/DC=外径/APMX=刃長/LU=首下長/DN=首径/LF=全長/DCON=シャンク径

※ スマートミラクルコーティングはその性質上、通電しないので、外部接点方式(通電式)のツールセッタは使用できません。工具長測定の際は内部接点方式(非通電式)のツールセッタ、もしくはレーザ式のツールセッタをご使用ください。

対応被削材

  • 炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC):○
  • 工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC):○
  • 高硬度鋼(≦55HRC):-
  • 高硬度鋼(>55HRC):-
  • オーステナイト系・ステンレス鋼:◎
  • チタン合金・耐熱合金:◎
  • 銅合金:○
  • アルミニウム合金:-

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
VQ4SVB スマートミラクルエンドミル 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首部勾配(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VQ4SVBR0300

6
9
3
15
6
50
-

1個

14,755( 16,231円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スマートミラクルを適用した4枚刃制振ボールエンドミルです。
【特長】
・難削材加工用エンドミルです。
・スマートミラクルコーティング:新開発の耐摩耗性を大幅に向上した(AL、Cr)N系コーティングです。
・コーティング膜の平滑化処理により、切削抵抗の低減、切くず排出性が大幅に向上します。
・難削材の長寿命、高能率加工に最適な次世代コーティングです。
・不等リードの採用で、びびりを抑制します。
【用途】
・専用母材の採用でインコネル等の仕上げ加工に最適です。
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工に適用します。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

VQ4SVBR0300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VQ4SVB スマートミラクルエンドミルの型番VQ4SVBR0300のページです。
型番VQ4SVBR0300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VQ4SVB スマートミラクルエンドミル

VQ4SVB スマートミラクルエンドミル

    エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□

    エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□

      エポックファインボール-磨きレス- EFB2□□□

      エポックファインボール-磨きレス- EFB2□□□

        MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

        MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

          高硬度用 超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3MBS

          高硬度用 超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3MBS

            高硬度用 超硬5枚刃 (ザ・)カットミル IC5MBS

            高硬度用 超硬5枚刃 (ザ・)カットミル IC5MBS

              特殊R形状底刃 6枚刃 高送り加工 6PDRS

              特殊R形状底刃 6枚刃 高送り加工 6PDRS

                2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ボールエンド形 CRN-EBD

                2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ボールエンド形 CRN-EBD

                  MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

                  MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

                    球形 ボールエンド形 FXS-EQD

                    球形 ボールエンド形 FXS-EQD

                      エポックハイハードボール TH3

                      エポックハイハードボール TH3

                        XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                        XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                          超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2BL

                          超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2BL

                            メーカー 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ THE CUT THE CUT 京セラ オーエスジー ミスミ オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ 株洲工具
                            通常価格 10,400円 20,742円 7,630円 - 9,730円 11,430円 11,430円 10,039円 - 11,224円 7,705円 - 2,276円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み 曲面 / R溝 曲面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            VQ4SVB スマートミラクルエンドミルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VQ4SVBR0150
                            VQ4SVBR0200
                            VQ4SVBR0250
                            VQ4SVBR0400
                            VQ4SVBR0500
                            VQ4SVBR0600
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首部勾配
                            (°)

                            10,660円

                            ( 11,726円 )
                            1個 -

                            3日目

                            34.51.57.565012

                            11,457円

                            ( 12,603円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4621065012

                            12,016円

                            ( 13,218円 )
                            1個 -

                            4日目

                            57.52.512.565012

                            20,569円

                            ( 22,626円 )
                            1個 -

                            4日目

                            812420860-

                            26,666円

                            ( 29,333円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10155251070-

                            32,428円

                            ( 35,671円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12186301275-

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました