(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプピン(P形ボーリングバー用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HP43
クランプピン(P形ボーリングバー用) ブヒン (ミツビシマテリアル)

通常単価(税別)
1,460円
税込単価
1,606円

経済的なネガティブインサートの使用。レバーロック式。P形ボーリングバー用。

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

HP43 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP43

666-4903

1個

1,460( 1,606円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

経済的なネガティブインサートの使用。
レバーロック式。
P形ボーリングバー用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプピン(P形ボーリングバー用)の型番HP43のページです。
型番HP43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプピン(P形ボーリングバー用)

クランプピン(P形ボーリングバー用)

    ピン SEC-M型バイト用/SEC-SV型、ボーリングバイト用

    ピン SEC-M型バイト用/SEC-SV型、ボーリングバイト用

      ナット

      ナット

        TAC工具部品 敷金 ELSD

        TAC工具部品 敷金 ELSD

          クランプ駒

          クランプ駒

            TAC工具部品 敷金 SSD

            TAC工具部品 敷金 SSD

              MMTIボーリングバー用シート

              MMTIボーリングバー用シート

                MMTEバイト用シート

                MMTEバイト用シート

                  TAC工具部品 敷金 MSD

                  TAC工具部品 敷金 MSD

                    シート止めピンおよびクランプレバー

                    シート止めピンおよびクランプレバー

                      TAC工具部品 敷金 ASV

                      TAC工具部品 敷金 ASV

                        押え金(旋削工具用)

                        押え金(旋削工具用)

                          TAC工具部品 押え金 CCP

                          TAC工具部品 押え金 CCP

                            メーカー 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ
                            通常価格 1,210円 1,400円 180円 1,680円 1,380円 1,060円 1,750円 1,750円 1,060円 220円 2,220円 2,100円 1,330円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            種類 クランプ部品 ピン - シート・敷板 クランプ部品 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 - シート・敷板 クランプ部品 クランプ部品

                            クランプピン(P形ボーリングバー用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HP31
                            HP33
                            HP3T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            1,210円

                            ( 1,331円 )
                            1個 -

                            4日目

                            666-4873

                            1,360円

                            ( 1,496円 )
                            1個 -

                            4日目

                            666-4881

                            1,210円

                            ( 1,331円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました