(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
MP2XLB エムエスプラスエンドミル
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

MP2XLB エムエスプラスエンドミル (レビュー)

通常価格(税別)
3,080円 ~ 8,110円  特別価格 
税込価格
3,388円 ~ 8,921円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
2枚刃ロングネックボールエンドミルです。炭素鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。
【特長】
・一般部品加工から金型加工までニーズに応える性能をプラスした超硬エンドミルです。
・炭素鋼やプリハードン鋼はもちろん高硬度鋼の加工に対しても耐摩耗性を大幅に向上します。
・MS plusは52 HRC程度までの被削材に十分な長寿命が期待できます。
【用途】
・特に仕上げ加工に最適です。
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工に適用します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

MP2XLB エムエスプラスエンドミルのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    仕上げ加工時に使っています
    評価 4.0満足度:4.02019/05/08
    硬い焼き入れ材に対して精度が求められる仕上げ加工を施す際に使用しています。硬い焼き入れ材に使用できるだけあって耐久性(持ち)はよく、全体的に見てもマイナス要素はないので問題なく利用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    曲面加工を施すために
    評価 5.0満足度:5.02019/05/08
    焼き入れ材に対しての曲面加工を施す際に使用しました。以前に今回と同じような加工を施した際に使用したボールエンドミルでしたので、今回も選定し購入しました。以前の利用実績もあり問題なく加工を施せたため満足しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ポリカーボネート材に対して使用
    評価 3.0満足度:3.02019/01/29
    ポリカーボネート材に対して曲面加工を施す際に使用しています。Rサイズ0.5mmのエンドミルで精度や耐久性(もち)、切り粉のハケ具合については特に問題ありません。ただ、消耗品ですので価格が安くなると使用者としてはありがたいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MP2XLB エムエスプラスエンドミル

MP2XLB エムエスプラスエンドミル

    VF3XB 3枚刃インパクトミラクルテーパネックボールエンドミル

    VF3XB 3枚刃インパクトミラクルテーパネックボールエンドミル

      DF2XLB ダイヤモンドコーティングDFエンドミル

      DF2XLB ダイヤモンドコーティングDFエンドミル

        MS2MB 2枚刃エムスターボールエンドミル(M)

        MS2MB 2枚刃エムスターボールエンドミル(M)

          DLC2MB 2枚刃DLCコートボールエンドミル(M)

          DLC2MB 2枚刃DLCコートボールエンドミル(M)

            超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV

            超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV

              XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

              XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                MSTARシリーズ MS2SB 2枚刃エムスターボールエンドミル(S)

                MSTARシリーズ MS2SB 2枚刃エムスターボールエンドミル(S)

                  微小径ボールエンドミル 2枚刃

                  微小径ボールエンドミル 2枚刃

                    ミニチュアボールエンドミル NCB-2

                    ミニチュアボールエンドミル NCB-2

                      Xコーティング ミニチュアボールエンドミル NCB-2X

                      Xコーティング ミニチュアボールエンドミル NCB-2X

                        GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型

                        GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型

                          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/球形・2枚刃/スタブ・ロングネックタイプ

                          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/球形・2枚刃/スタブ・ロングネックタイプ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル THE CUT ミスミ 三菱マテリアル サイトウ製作所(ATOM・アトム) 日進工具 日進工具 住友電工ハードメタル ミスミ
                            通常価格 3,080円 6,997円 17,470円 3,348円 10,899円 1,700円 - 3,377円 5,924円 5,600円 6,334円 4,084円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 - 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 弱ネジレ(1~29°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。