(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MP2SBR0060
MP2SB エムエスプラスエンドミル チョウコウエンドミル

MP2SB エムエスプラスエンドミル  MP2SBR0060

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,692円
税込単価
4,061円

一般部品加工から金型加工までニーズに応える性能をプラスした超硬エムエスプラスエ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

MP2SBR0060 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

MP2SB エムエスプラスエンドミルの特長

(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング(MS plus)

独自のコーティング技術により、(Al、Ti)Nと(Al、Cr)Nを積層化。
幅広い被削材に対応可能なコーティング。

(Al、Ti、Cr)N系積層コーティングの断面図

(Al、Ti、Cr)N系積層コーティングの断面図

(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング(MS plus)の特性

-(Al, Ti, Cr)N系積層(Al, Ti)N(Al, Cr)N
硬さ(HV)3,2002,8003,100
酸化開始温度(℃)1,1008001,100
密着力(N)1008080

炭素鋼やプリハードン鋼はもちろん高硬度鋼の加工に対しても耐摩耗性を大幅に向上

被削材硬度のイメージ図

被削材硬度のイメージ図

汎用エンドミルのさらなる進化を遂げたMS plusは、52 HRC程度までの被削材に十分な長寿命が期待できる。

(※552 HRC以上の焼入れ鋼については、高硬度鋼に適しているインパクトミラクルシリーズTOOLS NEWS B075をご利用ください。)

MP2SBの特長

MP2SBの特長

  • 仕上げ加工に適した先端形状
    MS plus:切れ味が良く良好な仕上げ面を得ることができる。
  • シームレス刃形
    高精度 R ±0.005mm
    金型の抜き勾配など外周切れ刃まで使用する加工において、良好な仕上げ面を実現。
  • 超微粒超硬母材
    ハイグレード母材を採用することにより耐摩耗性に優れる。

推奨切削条件

切込み量基準図

切込み量基準図

加工面の傾斜イメージ図

加工面の傾斜イメージ図

 

(単位:mm)

 

被削材炭素鋼・合金鋼(180-280HB)、合金工具鋼、プリハードン鋼、析出硬化系ステンレス鋼(<450HB)
S45C、SCM440、NAK、PX5、SKD、SKT、SUS630、SUS631等
オーステナイト系ステンレス鋼(≦200HB)チタン合金
SUS304、SUS316、Ti-6Al-4V等
ボール半径 REα≦15°α>15°切込み量
ap
切込み量
ae
α≦15°α>15°切込み量
ap
切込み量
ae
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
R0.140,00030040,0002500.0030.0240,00030040,0002500.0030.02
R0.1540,00050040,0003500.0070.0340,00050040,0003500.0070.03
R0.240,0001,60040,0001,2000.020.0440,0001,50040,0001,0000.0150.04
R0.2540,0002,40040,0001,4000.0250.0540,0002,10040,0001,2000.020.05
R0.340,0003,20040,0001,6000.030.0640,0002,80040,0001,4000.030.06
R0.440,0004,80040,0002,4000.050.0840,0004,60040,0002,1000.040.08
R0.540,0005,60040,0003,2000.060.140,0005,60040,0003,4000.050.1
R0.7540,0006,50040,0004,0000.090.1540,0006,50036,0003,6000.080.15
R140,0006,50039,0004,7000.110.240,0006,50035,0004,0000.110.2
R1.2540,0007,00033,0004,5000.120.2540,0007,40029,0004,0000.120.25
R1.540,0007,50027,0004,3000.130.336,0006,90024,0003,9000.130.3
R232,0007,50020,0003,6000.150.428,0006,90018,0003,1000.150.4
R2.525,0006,00016,0002,9000.20.522,0006,20014,0002,6000.20.5
R321,0005,80013,0002,6000.250.618,0005,40011,0002,3000.250.6
R416,0004,50010,0002,0000.30.814,0004,1009,0001,7000.30.8
R513,0003,6008,0001,7000.51.011,0003,3007,2001,3000.51.0
R69,0002,5006,0001,3000.51.28,1002,3005,4001,1000.51.2
  1. ※1αとは、加工面の傾斜角です。
  2. ※2切込みが小さい場合、回転速度と送り速度をさらに上げることができます。
  3. ※3機械や加工物取り付けの剛性がない場合、びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
MP2SB エムエスプラスエンドミル 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首部勾配(°)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP2SBR0060

メーカー標準品
1.2
1.8
0.6
4
45
15
2D/3D

1個

3,692( 4,061円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般部品加工から金型加工までニーズに応える性能をプラスした超硬エムエスプラスエンドミル。
【特長】
・汎用2枚刃ショート刃長ボールエンドミル。
・炭素鋼やプリハードン鋼はもちろん高硬度鋼の加工に対しても耐摩耗性を大幅に向上。
・MS plusは52 HRC程度までの被削材に十分な長寿命が期待できる。
【用途】
・特に仕上げ加工に最適。
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

MP2SBR0060で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MP2SB エムエスプラスエンドミル の型番MP2SBR0060のページです。
型番MP2SBR0060に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MP2SB エムエスプラスエンドミル

MP2SB エムエスプラスエンドミル

    MP2MB エムエスプラスエンドミル

    MP2MB エムエスプラスエンドミル

      MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

      MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

        MP2SSB エムエスプラスエンドミル

        MP2SSB エムエスプラスエンドミル

          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

            MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

            MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

              MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

              MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                  XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                  XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                    エポックメガフィードボール エボリューション ストレートタイプ EMBE3(-S)-ATH

                    エポックメガフィードボール エボリューション ストレートタイプ EMBE3(-S)-ATH

                      2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ボールエンド形 CAP-EBD

                      2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ボールエンド形 CAP-EBD

                        2刃 ボールエンド形 DIA-EBD

                        2刃 ボールエンド形 DIA-EBD

                          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/焼ばめ用・2枚刃/スタブタイプ

                          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/焼ばめ用・2枚刃/スタブタイプ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル ミスミ 三菱マテリアル ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー オーエスジー ミスミ
                            通常価格 2,962円 2,870円 - 3,024円 - - - - - 10,124円 9,171円 21,154円 1,590円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用

                            MP2SB エムエスプラスエンドミル のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MP2SBR0020S06
                            MP2SBR0025
                            MP2SBR0030
                            MP2SBR0070
                            MP2SBR0075
                            MP2SBR0075S06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首部勾配
                            (°)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            4,319円

                            ( 4,751円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品0.40.60.2650153D

                            3,330円

                            ( 3,663円 )
                            1個 -

                            3日目

                            メーカー標準品0.50.80.25445152D/3D

                            3,330円

                            ( 3,663円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品0.60.90.3445152D/3D

                            3,702円

                            ( 4,072円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品1.42.10.7445152D/3D

                            3,391円

                            ( 3,730円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品1.52.30.75445152D/3D

                            4,008円

                            ( 4,409円 )
                            1個 -

                            3日目

                            メーカー標準品1.52.30.75650153D

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました