(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
MP2MB エムエスプラスエンドミル
  • SALE 2025/03/31まで

MP2MB エムエスプラスエンドミル (レビュー)

通常価格(税別)
2,870円 ~ 10,920円  特別価格 
税込価格
3,157円 ~ 12,012円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
特に仕上げ加工に最適な汎用2枚刃ミドル刃長ボールエンドミル。
【特長】
・炭素鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮。
・一般部品加工から金型加工までニーズに応える性能をプラスした超硬エンドミル。
・炭素鋼やプリハードン鋼はもちろん高硬度鋼の加工に対しても耐摩耗性を大幅に向上。
・汎用エンドミルのさらなる進化を遂げたMS plusは52 HRC程度までの被削材に十分な長寿命。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 《再研磨サービスのご案内》
    ・ミスミ以外のメーカー品にも対応
    ・最短納期3日目出荷(再研磨のみ)・8日目出荷(再研磨+再コート)
    ・ご利用手順、対応範囲・価格・納期などはこちらをご確認ください。

MP2MB エムエスプラスエンドミル のレビュー

評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金属加工用
    評価 4.0満足度:4.02019/09/12
    HRC40程の金属加工用に使用。
    品質、加工精度共に良好でした。

    短納なため大変助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    主に被削材、SKD11(合金工具鋼鋼材、ダイス鋼)加工...
    評価 3.0満足度:3.02018/09/12
    主に被削材、SKD11(合金工具鋼鋼材、ダイス鋼)に対し使用しています。スクエアエンドでは用が足せない曲面加工時に利用しています。カッタ用インサート SRFTとの併用になりますが、特に細部の加工にはこの商品を利用します。他の商品と比較したことがないのですが、現状にはおおむね満足しているため、可もなく不可もなくといったところです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MP2MB エムエスプラスエンドミル

MP2MB エムエスプラスエンドミル

    MP2SB エムエスプラスエンドミル

    MP2SB エムエスプラスエンドミル

      MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

      MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

        MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

        MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

          MP2SSB エムエスプラスエンドミル

          MP2SSB エムエスプラスエンドミル

            MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

            MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

              MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

              MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                BEM2 ロングシャンクボールエンドミル G2

                BEM2 ロングシャンクボールエンドミル G2

                  BEM2 ボールエンドミル G2

                  BEM2 ボールエンドミル G2

                    XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                    XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                      XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                      XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                        4刃 グラファイト用 ボールエンド形 DG-EBM

                        4刃 グラファイト用 ボールエンド形 DG-EBM

                          XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ

                          XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル ミスミ ミスミ 三菱マテリアル ミスミ ミスミ アサヒ工具 アサヒ工具 ミスミ ミスミ オーエスジー ミスミ
                            通常価格 2,870円 2,962円 - - 3,024円 - - 16,695円 12,489円 - - 18,853円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。