VF-MHVCH びびりを抑制し、難削材や突出しの長い加工においても安定切削を...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
チタン合金や超耐熱合金などの航空機部品加工に威力を発揮
●様々な加工において、安定したクーラント供給が可能
深溝の加工を想定
エンドミル | VFSFPRCHD1600(φ16) |
---|---|
被削材 | Ti-6Al-4V |
回転速度 | 2,000min-1(100m/min) |
送り速度 | 400mm/min(0.05mm/tooth) |
切削油剤 | 水溶性切削油剤(0.7MPa) |
●ステンレス鋼、チタン合金加工における寿命比較
ステンレス鋼(SUS304)
エンドミル | VF6MHVCHD1600(φ16) |
---|---|
被削材 | SUS304 |
回転速度 | 3,000min-1(150m/min) |
送り速度 | 1,800mm/min(0.1mm/tooth) |
切削油剤 | 水溶性切削油剤(0.7MPa) |
チタン合金(Ti-6Al-4V)
エンドミル | VF6MHVCHD1600(φ16) |
---|---|
被削材 | Ti-6Al-4V |
回転速度 | 3,000min-1(150m/min) |
送り速度 | 1,800mm/min(0.1mm/tooth) |
切削油剤 | 水溶性切削油剤(0.7MPa) |
●ステンレス鋼加工での安定切削領域比較
エンドミル | VF6SVRCH1600(φ16) |
---|---|
被削材 | SUS304 |
回転速度 | 2,000-4,000min-1(100-200m/min) |
送り速度 | 600-1,200mm/min(0.05mm/tooth) |
切削油剤 | 水溶性切削油剤(0.7MPa) |
D:エンドミル外径
D:エンドミル外径
1)切込み量が小さい場合は、さらに回転速度と送り速度を上げることができます。
2)制振エンドミルは一般のエンドミルと比較しびびり抑制効果がありますが、機械や加工物の取り付け剛性がない場合、びびりが発生することがあります。その際は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、もしくは切込み量を小さくしてご使用ください。
3)側面加工の場合はダウンカットを推奨します。
炭素鋼、合金鋼、 鋳鉄 (<30HRC) | 工具鋼、 プリハードン鋼 (≦45HRC) | 高硬度鋼 (≦55HRC) | 高硬度鋼 (>55HRC) | オーステナイト系 ステンレス鋼 | チタン合金 超耐熱合金 | 鋼合金 | アルミニウム 合金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - |
豊富なシリーズ展開
型番 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
16
|
35
|
16
|
90
| 1個 | 54,232円(
59,655円
) | 4日目 | |
20
|
45
|
20
|
110
| 1個 | 83,931円(
92,324円
) | 4日目 |
Loading...
VF-MHVCH びびりを抑制し、難削材や突出しの長い加工においても安定切削を実現するマルチクーラントホール付制振エンドミル