(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
VFHVRB インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル
  • SALE 2025/03/31まで

VFHVRB インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル (レビュー)

通常価格(税別)
8,543円 ~ 81,157円  特別価格 
税込価格
9,397円 ~ 89,273円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
高送り高能率加工用インパクトミラクル制振ラジアスエンドミルです。
【特長】
・加工機のスペックに合わせて加工時間が大幅に短縮可能です。
・鋼切削条件時に発生するびびり抑制により、加工品位が向上します。
・高送り工具でよく問題となる削り残りを低減、さらに加工面性状が向上します。
・抜群の耐チッピング性を発揮します。
・切りくず排出性と剛性バランスを考慮した特殊ギャッシュ形状を採用します。
・高速切削と高切込み切削の高能率加工が可能です。
・切れ味を向上させた特殊曲面コーナR形状により、切削抵抗を大幅に低減します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

VFHVRB インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミルのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    NAK
    評価 4.0満足度:4.02019/05/06
    いつもお世話になっております。
    主にNAKやPX5の加工で問題なく加工しております
    納期も早く価格も安いのでうれしいです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    評価 4.0満足度:4.02019/05/06
    いつもお世話になっております。
    価格面と納期と工具の耐久性や
    切削面とバランスが非常によく利用しております

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    主にSKD11(焼入れ後硬度の高い物含む)に対する加工時に
    評価 4.0満足度:4.02018/09/28
    荒削り、仕上げの両用途に使用します。各社の類似品を様々試しながら並行利用していますが、現状ではこの商品が精度面、耐久性など一番よい気がしています。ワークに対する食いつきや、切粉のはけ具合にも満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VFHVRB インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル

VFHVRB インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル

    ZXコート深彫りUP MILL ラジアス SSUPR4000ZX-R型

    ZXコート深彫りUP MILL ラジアス SSUPR4000ZX-R型

      VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S)

      VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S)

        MSMHDRB エムスターハイパワーラジアスエンドミル(M)

        MSMHDRB エムスターハイパワーラジアスエンドミル(M)

          CNRS チタン・超耐熱合金加工用 4枚刃ラジアス

          CNRS チタン・超耐熱合金加工用 4枚刃ラジアス

            MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

            MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

              MS4MRB 4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

              MS4MRB 4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

                エポックGターボ 2枚刃 HGOF2□□□-□□-TH

                エポックGターボ 2枚刃 HGOF2□□□-□□-TH

                  超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSRA-2

                  超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSRA-2

                    MHDH445R 高硬度用4枚刃ラジアスエンドミル

                    MHDH445R 高硬度用4枚刃ラジアスエンドミル

                      VFMDRB 6枚刃インパクトミラクルラジアスエンドミル(M)

                      VFMDRB 6枚刃インパクトミラクルラジアスエンドミル(M)

                        XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・6枚刃/レギュラータイプ

                        XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・6枚刃/レギュラータイプ

                          超硬エンドミル オーバルミル OVM

                          超硬エンドミル オーバルミル OVM

                            メーカー 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル ユニオンツール ミスミ 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 協和精工 日進工具 三菱マテリアル ミスミ 不二越
                            通常価格 8,543円 14,834円 9,309円 6,607円 7,350円 - 6,188円 8,837円 7,713円 8,142円 12,492円 - 8,050円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 - - 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 - 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 - -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。