(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VF8MHVRBCH インパクトミラクルエンドミル

VF8MHVRBCH インパクトミラクルエンドミル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
71,179円 ~ 110,983円
税込価格
78,297円 ~ 122,081円

VF-8MHVRBCH ステンレス鋼、チタン合金、インコネルなどの難削材加工に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

チタン合金や超耐熱合金などの航空機部品加工に威力を発揮

VF8MHVRBCH インパクトミラクルエンドミル 製品特長

性能・試験情報

CoolStarシリーズの切削性能のご紹介

 

●様々な加工において、安定したクーラント供給が可能

VF8MHVRBCH インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報1
VF8MHVRBCH インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報2
VF8MHVRBCH インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報3

深溝の加工を想定

エンドミルVFSFPRCHD1600(φ16)
被削材Ti-6Al-4V
回転速度2,000min-1(100m/min)
送り速度400mm/min(0.05mm/tooth)
切削油剤水溶性切削油剤(0.7MPa)

●ステンレス鋼、チタン合金加工における寿命比較

ステンレス鋼(SUS304)

VF8MHVRBCH インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報4
VF8MHVRBCH インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報5
エンドミルVF6MHVCHD1600(φ16)
被削材SUS304
回転速度3,000min-1(150m/min)
送り速度1,800mm/min(0.1mm/tooth)
切削油剤水溶性切削油剤(0.7MPa)
 

チタン合金(Ti-6Al-4V)

VF8MHVRBCH インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報6
VF8MHVRBCH インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報7
エンドミルVF6MHVCHD1600(φ16)
被削材Ti-6Al-4V
回転速度3,000min-1(150m/min)
送り速度1,800mm/min(0.1mm/tooth)
切削油剤水溶性切削油剤(0.7MPa)
 

●ステンレス鋼加工での安定切削領域比較

VF8MHVRBCH インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報8
VF8MHVRBCH インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報9
エンドミルVF6SVRCH1600(φ16)
被削材SUS304
回転速度2,000-4,000min-1(100-200m/min)
送り速度600-1,200mm/min(0.05mm/tooth)
切削油剤水溶性切削油剤(0.7MPa)

 

外形図

VF8MHVRBCH インパクトミラクルエンドミル 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
側面切削
VF8MHVRBCH インパクトミラクルエンドミル 側面切削

D:エンドミル外径

トロコイド溝加工
VF8MHVRBCH インパクトミラクルエンドミル トロコイド溝加工

D:エンドミル外径

切削条件時の注意

1)切込み量が小さい場合は、さらに回転速度と送り速度を上げることができます。
2)制振エンドミルは一般のエンドミルと比較しびびり抑制効果がありますが、機械や加工物の取り付け剛性がない場合、びびりが発生することがあります。その際は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、もしくは切込み量を小さくしてご使用ください。
3)ダウンカットを推奨します。

適用被削材

炭素鋼、合金鋼、鋳鉄
(<30HRC)
工具鋼、プリハードン鋼
(≦45HRC)
高硬度鋼
(≦55HRC)
高硬度鋼
(>55HRC)
オーステナイト系
ステンレス鋼
チタン合金
超耐熱合金
鋼合金アルミニウム合金
------

 

選定サポート情報

豊富なシリーズ展開

VF8MHVRBCH インパクトミラクルエンドミル 選定サポート情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
32
1
16
90

1個

71,179( 78,297円 )

4日目

16
32
3
16
90

1個

71,179( 78,297円 )

4日目

20
38
1
20
100

1個

110,983( 122,081円 )

4日目

20
38
3
20
100

1個

110,983( 122,081円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

VF-8MHVRBCH ステンレス鋼、チタン合金、インコネルなどの難削材加工において、高能率な側面加工を実現する8枚刃マルチクーラントホール付制振エンドミル

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VF8MHVRBCH インパクトミラクルエンドミル

VF8MHVRBCH インパクトミラクルエンドミル

    エポックGターボ 2枚刃 HGOF2□□□-□□-TH

    エポックGターボ 2枚刃 HGOF2□□□-□□-TH

      VF6MHVRB 6枚刃インパクトミラクル制振ラジアスエンドミル(M)

      VF6MHVRB 6枚刃インパクトミラクル制振ラジアスエンドミル(M)

        VFMHVRBCH インパクトミラクルエンドミル

        VFMHVRBCH インパクトミラクルエンドミル

          スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCS4形(レギュラ刃長)(コーナR付き)

          スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCS4形(レギュラ刃長)(コーナR付き)

            コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラジアス

            コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラジアス

              京セラ ソリッドエンドミル 4TFRーXT型

              京セラ ソリッドエンドミル 4TFRーXT型

                メーカー 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 三菱マテリアル ダイジェット サンドビック 京セラ
                通常価格 71,179円 8,837円 14,070円 65,078円 8,304円 11,500円 8,945円
                通常出荷日 4日目   1日目   3日目~   4日目   1日目~   1日目   4日目  
                加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 側面 / 溝 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 側面 / 溝
                工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                ねじれ角 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用

                VF8MHVRBCH インパクトミラクルエンドミルのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました