(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VF8MHVCHD2000
VF8MHVCH インパクトミラクルエンドミル チョウコウエンドミル

VF8MHVCH インパクトミラクルエンドミル VF8MHVCHD2000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
88,787円
税込単価
97,666円

VF-8MHVCH ステンレス鋼、チタン合金、インコネルなどの難削材加工におい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

VF8MHVCHD2000 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

チタン合金や超耐熱合金などの航空機部品加工に威力を発揮

VF8MHVCH インパクトミラクルエンドミル 製品特長

性能・試験情報

CoolStarシリーズの切削性能のご紹介

 

●様々な加工において、安定したクーラント供給が可能

VF8MHVCH インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報1
VF8MHVCH インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報2
VF8MHVCH インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報3

深溝の加工を想定

エンドミルVFSFPRCHD1600(φ16)
被削材Ti-6Al-4V
回転速度2,000min-1(100m/min)
送り速度400mm/min(0.05mm/tooth)
切削油剤水溶性切削油剤(0.7MPa)

●ステンレス鋼、チタン合金加工における寿命比較

ステンレス鋼(SUS304)

VF8MHVCH インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報4
VF8MHVCH インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報5
エンドミルVF6MHVCHD1600(φ16)
被削材SUS304
回転速度3,000min-1(150m/min)
送り速度1,800mm/min(0.1mm/tooth)
切削油剤水溶性切削油剤(0.7MPa)
 

チタン合金(Ti-6Al-4V)

VF8MHVCH インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報6
VF8MHVCH インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報7
エンドミルVF6MHVCHD1600(φ16)
被削材Ti-6Al-4V
回転速度3,000min-1(150m/min)
送り速度1,800mm/min(0.1mm/tooth)
切削油剤水溶性切削油剤(0.7MPa)
 

●ステンレス鋼加工での安定切削領域比較

VF8MHVCH インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報8
VF8MHVCH インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報9
エンドミルVF6SVRCH1600(φ16)
被削材SUS304
回転速度2,000-4,000min-1(100-200m/min)
送り速度600-1,200mm/min(0.05mm/tooth)
切削油剤水溶性切削油剤(0.7MPa)

 

外形図

VF8MHVCH インパクトミラクルエンドミル 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
側面切削
VF8MHVCH インパクトミラクルエンドミル 側面切削

D:エンドミル外径

トロコイド溝加工
VF8MHVCH インパクトミラクルエンドミル トロコイド溝加工

D:エンドミル外径

切削条件時の注意

1)切込み量が小さい場合は、さらに回転速度と送り速度を上げることができます。
2)制振エンドミルは一般のエンドミルと比較しびびり抑制効果がありますが、機械や加工物の取り付け剛性がない場合、びびりが発生することがあります。その際は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、もしくは切込み量を小さくしてご使用ください。
3)ダウンカットを推奨します。

適用被削材

炭素鋼、合金鋼、鋳鉄
(<30HRC)
工具鋼、プリハードン鋼
(≦45HRC)
高硬度鋼
(≦55HRC)
高硬度鋼
(>55HRC)
オーステナイト系
ステンレス鋼
チタン合金
超耐熱合金
鋼合金アルミニウム合金
------

 

選定サポート情報

豊富なシリーズ展開

VF8MHVCH インパクトミラクルエンドミル 選定サポート情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VF8MHVCHD2000

20
38
20
100

1個

88,787( 97,666円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

VF-8MHVCH ステンレス鋼、チタン合金、インコネルなどの難削材加工において、高能率な側面加工を実現する8枚刃マルチクーラントホール付制振エンドミル

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

VF8MHVCHD2000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VF8MHVCH インパクトミラクルエンドミルの型番VF8MHVCHD2000のページです。
型番VF8MHVCHD2000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VF8MHVCH インパクトミラクルエンドミル

VF8MHVCH インパクトミラクルエンドミル

    XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 焼ばめ用/刃先振れ5μm以内/高硬度鋼用/多刃50°ネジレ/スタブ

    XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 焼ばめ用/刃先振れ5μm以内/高硬度鋼用/多刃50°ネジレ/スタブ

      GSX MILL VL ハード 2.5D GSXVLH6-2.5D

      GSX MILL VL ハード 2.5D GSXVLH6-2.5D

        超硬4枚刃/6枚刃高硬度用エンドミル 45° E166TX

        超硬4枚刃/6枚刃高硬度用エンドミル 45° E166TX

          XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/ショート 微小R付き

          XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/ショート 微小R付き

            VFMHVCH インパクトミラクルエンドミル

            VFMHVCH インパクトミラクルエンドミル

              XACシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ

              XACシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ

                XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/スタブタイプ

                XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/スタブタイプ

                  VFSFPRCH インパクトミラクルエンドミル

                  VFSFPRCH インパクトミラクルエンドミル

                    DFCJRT ダイヤモンドコーティングDFCエンドミル

                    DFCJRT ダイヤモンドコーティングDFCエンドミル

                      XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル(刃先振れ精度5μm以内)

                      XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル(刃先振れ精度5μm以内)

                        4刃 スタブ形 FX-MG-EMSS

                        4刃 スタブ形 FX-MG-EMSS

                          多刃 ショート形(不等リード) NEO-EMS

                          多刃 ショート形(不等リード) NEO-EMS

                            メーカー 三菱マテリアル ミスミ 不二越 7 LEADERS ミスミ 三菱マテリアル ミスミ ミスミ 三菱マテリアル 三菱マテリアル ミスミ オーエスジー オーエスジー
                            通常価格 57,079円 6,050円 8,469円 4,356円 - 54,232円 3,380円 - 48,198円 25,221円 - 8,885円 9,654円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り - 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) - 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 鋼用

                            VF8MHVCH インパクトミラクルエンドミルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VF8MHVCHD1600
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            57,079円

                            ( 62,787円 )
                            1個 -

                            4日目

                            16321690

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました