不等リード採用でびびり知らずのVF4MV インパクトミラクルエンドミル。【特長...
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
VF4MV インパクトミラクルエンドミル イメージ
インパクトミラクル制振エンドミルシリーズの切削性能のご紹介
●優れた制振効果により、従来2枚刃エンドミルに比べて幅広い切削条件で安定切削が可能。
エンドミル | VF2MVD0200(φ2) |
---|---|
被削材 | SKD61(52HRC) |
切削速度 | 50-200m/min(0.02mm/tooth) |
切削方式 | ダウンカット、エアブロー |
●VF-4MVは高硬度材の加工において、優れた耐びびり性を発揮。
ポケット形状のコーナ部を想定し、直角に移動する工具軌跡にて加工
エンドミル | VF4MVD1000(φ10) |
---|---|
被削材 | SKD61(52HRC) |
回転速度 | 2,500min-1(188m/min) |
切削速度 | 600mm/min(0.06mm/tooth) |
切削方式 | ダウンカット、エアブロー |
1)制振エンドミルは一般のエンドミルと比較し、びびり抑制効果がありますが、機械や加工物の取り付け剛性がない場合、びびりが発生することがあります。その際は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、もしくは切込み量を小さくしてご使用ください。
2)溝切削を行う場合は、回転速度を上表の50-70%、送り速度を40-60%まで下げてご使用ください。
3)オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金にはVF-MHVを推奨します。
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄 (<30HRC) | 工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼 (≦45HRC) | 高硬度鋼 (≦55HRC) | 高硬度鋼 (>55HRC) | オーステナイト系 ステンレス鋼 | チタン合金 耐熱合金 | 銅合金 | アルミニウム合金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
型番 |
標準/追加工区分 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
CADデータ有無(2D/3D) |
刃径公差 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
メーカー標準品
|
6
|
15
|
6
|
50
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 10,050円(
11,055円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
8
|
20
|
8
|
60
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 13,065円(
14,372円
) | 3日目 | |
メーカー標準品
|
10
|
25
|
10
|
70
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 17,487円(
19,236円
) | 3日目 | |
メーカー標準品
|
12
|
30
|
12
|
90
|
2D/3D
|
-0.02~0mm
| 1個 | 21,976円(
24,174円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
16
|
40
|
16
|
100
|
2D/3D
|
-0.03~0mm
| 1個 | 45,216円(
49,738円
) | 4日目 | |
メーカー標準品
|
20
|
50
|
20
|
110
|
2D/3D
|
-0.03~0mm
| 1個 | 68,467円(
75,314円
) | 4日目 |
Loading...
不等リード採用でびびり知らずのVF4MV インパクトミラクルエンドミル。
【特長】
・不等リード形4枚刃スクエアエンドミル。
・高剛性断面及び制振効果により、優れた耐チッピング性を発揮。
・耐熱性に優れたインパクトミラクルコーティングを採用。
・高硬度材の加工で優れた性能を発揮。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。