(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VOX400R08010C
VOX400形正面フライス フライスヨウコウグ

VOX400形正面フライス VOX400R08010C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
88,093円
税込単価
96,902円

切刃強化形鋳鉄肩削りフライスカッタ。【特長】・独創的な縦置きインサート。・8コ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面 / 側面
  • 取付け方法:
    アーバー
  • 仕上げ区分:
    粗・中粗加工
  • 最大切り込み深さ (Ap)(mm):
    10
  • 勝手:
    右勝手
  • レンチ:
    TKY15T
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適用インサート:
    SONX1206PER
  • クランプねじ:
    CS401160T

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

VOX400R08010C の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

VOX400形正面フライス:関連画像

カッタボディの特長

●高剛性
インサートを縦置きに配置し、主分力方向の切削力を厚み方向で受けることにより、極めて高い剛性を実現しました。

●容易なインサートクランプ
ホルダ側面方向からインサートクランプを行うことで、クランプ・アンクランプが容易で、操作性に優れています。

●豊富な製品ラインナップ
ホルダは、標準形と高い生産性を発揮する多刃形・超多刃形を規格化しており、多彩な鋳鉄荒加工のニーズにお応えします。

 

インサートの特長

●鋳鉄用インサート材種
<MC5020>
・鋳鉄加工の第1推奨材種です。
・極めて平滑な表面の「ブラック・スーパー・イーブンコート」技術を採用し、溶着を抑制することで長寿命加工を実現します。
・加工時はドライを推奨いたします。
VOX400形正面フライス 製品特長関連画像1
<VP15TF>
・汎用性に優れるPVDコーティング材種です。
・不安定な切削や剛性の低い被削材、また、FCD材の加工に最適です。
・湿式加工にも対応可能です。
VOX400形正面フライス 製品特長関連画像2

●ユニークな縦刃形インサート
・高い刃先強度を持ちながら8コーナーの使用が可能です。
・凸曲線切れ刃&ねじれ逃げ面で、耐欠損性が大幅にアップ。
・最大切り込み量10mmまで可能に。

 

優れた切削性能

「凸曲線切れ刃」&「ねじれ逃げ面」の独創的なインサート形状により良好な切れ味と驚異的な耐欠損性を発揮します。

 

●インサートの耐欠損性

VOX400形正面フライス 製品特長関連画像3
<切削条件>
ホルダ:VOX400R08008C(φ80)
インサート:SONX1206PER(MC5020)
被削材:FCD700
切削速度:200m/min
1刃当りの送り:Var.
切込み量:ap=5mm,ae=40mm
切削油剤:乾式

●VP15TFの寿命試験結果

VOX400形正面フライス 製品特長関連画像4
<切削条件>
ホルダ:VOX400R08008C(φ80)
インサート:SONX1206PER(VP15TF)
被削材:FCD700
切削速度:120m/min
1刃当りの送り:0.2mm/tooth
切込み量:ap=3mm,ae=50mm
切削油剤:湿式

●刃数の選択

VOX400形正面フライス 製品特長関連画像5
刃数は使用環境によって使い分けます。高い剛性が確保できる場合は刃数を増やすことができ、高能率加工が可能です。FC材で、ワーク・機械剛性が高い場合は、ファインピッチやスーパーファインピッチをお勧めいたします。

●ファインピッチ、EXファインピッチの上手な使い方
ファインピッチ・EXファインピッチのカッタをご利用になるときは、切くずポケットが小さくなるため、切くずがのびやすいFCD材では注意が必要です。以下の切り込み限界線図を参考に、
軸方向切り込みと切削幅が限界線図を超えない範囲内でご利用ください。

 

VOX400形正面フライス 製品特長関連画像6

 

外形図

VOX400形正面フライス 外形図1

アーバタイプ

 
VOX400形正面フライス 外形図2

ミリサイズアーバ用
※カッタ取付け穴(D9)がミリサイズです。

 

使用方法・使用事例

使用方法

VOX400形正面フライス 使用方法1
VOX400形正面フライス 使用方法2

●本事例を参考に、機械仕様・ワーク形状・クランプ方法などに応じて切削条件をご調整ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

 

■VOX400標準形

VOX400形正面フライス 推奨切削条件1

 

■VOX400多刃形

VOX400形正面フライス 推奨切削条件2
VOX400形正面フライス 推奨切削条件3
VOX400形正面フライス 推奨切削条件4

 

■VOX400超多刃形

VOX400形正面フライス 推奨切削条件5
VOX400形正面フライス 推奨切削条件6
VOX400形正面フライス 推奨切削条件7

●D1はカッタ径です。
●ワイパーインサートを使用する際は、1刃当たりの送り量を通常の半分に下げて使用してください。

切削条件時の注意

■有効なワイパー刃幅

インサート単体のワイパー刃幅は5.5mmですが、図のように仕上げ面上のワイパー刃幅は4.5mmです。
1枚のワイパー刃で1回転あたりの送りfr=4mmまで対応可能です。Fr=4mmを超える場合は複数のワイパーを使用してください。刃数が24枚以上のホルダを使用する場合はfr=4mmを超える可能性があり、注意が必要です。
VOX400形正面フライス 切削条件時の注意

適用被削材

軽合金鋳鉄炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼高硬度鋼
----

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
重量(kg)
形式
キー溝幅 KWW
本体最外径 BD(mm)
トラスココード
アーバ取付径 DCON(mm)
インロー高さ CBDP(mm)
キー溝深さ L8(mm)
取付けボルト座径 DCCB(mm)
ボルト穴径 DAH(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VOX400R08010C

80
50
10
1
超多刃形
9.5
55
-
25.4
26
6
20
13

1個

88,093( 96,902円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切刃強化形鋳鉄肩削りフライスカッタ。
【特長】
・独創的な縦置きインサート。
・8コーナ使用で経済的。
・スクリューオン式クランプ。
・多彩な鋳鉄荒加工のニーズに応える高刃先強度・縦刃型インサート。
・高剛性設計。
・容易なインサートクランプ
・豊富な製品ラインナップ。
・すぐれた切削性能。
【用途】
・鋳鉄平面加工用。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

VOX400R08010Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VOX400形正面フライスの型番VOX400R08010Cのページです。
型番VOX400R08010Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VOX400形正面フライス

VOX400形正面フライス

    MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド

    MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド

      VFX6形エンドミル

      VFX6形エンドミル

        SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

        SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

          MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル

          MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル

            イスカル X その他ミーリング/カッタ

            イスカル X その他ミーリング/カッタ

              アルファスーパーエクセレントミニ ASM(モジュラータイプ)

              アルファスーパーエクセレントミニ ASM(モジュラータイプ)

                SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)

                SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)

                  VFX5 VFX5形エンドミル

                  VFX5 VFX5形エンドミル

                    突き加工用 PMR

                    突き加工用 PMR

                      アルファモジュラーミルASRTM形

                      アルファモジュラーミルASRTM形

                        ASX400形正面フライス(シャンクタイプ)

                        ASX400形正面フライス(シャンクタイプ)

                          MEWH型 エンドミル(先端刃へのクーラントホール付き)

                          MEWH型 エンドミル(先端刃へのクーラントホール付き)

                            メーカー 三菱マテリアル 京セラ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 京セラ イスカル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 京セラ
                            通常価格 41,990円 21,190円 115,839円 12,675円 21,190円 25,608円 15,145円 131,792円 97,110円 39,516円 28,533円 35,096円 52,960円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目~   4日目   3日目~   3日目   3日目~   4日目  
                            加工用途 平面 / 側面 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 側面 - 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル - 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 - 平面 / 溝 平面 -
                            取付け方法 アーバー ねじ込み式 - - 柄付きタイプ - ねじ込み式 柄付きタイプ - 柄付きタイプ ねじ込み式 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 - - - - - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 仕上げ加工 荒~仕上げ加工 -
                            最大切り込み深さ (Ap)(mm) 10 - - - - - 5 - - - 2 10 -
                            勝手 右勝手 - - - - - - - - - - R -

                            VOX400形正面フライスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VOX400-063A06R
                            VOX400-063A08R
                            VOX400-080A04R
                            VOX400R10006D
                            VOX400R10010D
                            VOX400R10012D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            重量
                            (kg)
                            形式 キー溝幅 KWW 本体最外径 BD
                            (mm)
                            トラスココード アーバ取付径 DCON
                            (mm)
                            インロー高さ CBDP
                            (mm)
                            キー溝深さ L8
                            (mm)
                            取付けボルト座径 DCCB
                            (mm)
                            ボルト穴径 DAH
                            (mm)

                            63,451円

                            ( 69,796円 )
                            1個 -

                            4日目

                            634060.6多刃形10.450-22206.31711

                            88,093円

                            ( 96,902円 )
                            1個 -

                            4日目

                            634080.5超多刃形10.450-22206.31711

                            53,147円

                            ( 58,462円 )
                            1個 -

                            4日目

                            805041標準形12.456-272372013

                            68,467円

                            ( 75,314円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1005061.5標準形12.770-31.7532845-

                            94,336円

                            ( 103,770円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10050101.5多刃形12.770-31.7532845-

                            109,596円

                            ( 120,556円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10050121.4超多刃形12.770-31.7532845-

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました