(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
12,675円 ~ 34,036円  特別価格 
税込価格
13,943円 ~ 37,440円  特別価格 

高精度仕上加工用刃先交換式エンドミル。【特長】・S字刃形でソリッドエンドミルの...

詳細情報を確認する

  • 総刃数(枚):
    1
  • 加工用途詳細:
    R削り/倣い削り

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)イメージ
 

S字刃形

SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク) 製品特長関連画像1

S字切れ刃でソリッドボールエンドミルのような切れ味を可能にしました。

高R精度

SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク) 製品特長関連画像2

R精度は±6μmの精度を実現し、ソリッドボールエンドミルと同等な高精度仕上げを加工を可能にしました。

長寿命インサート材種

--EP6120MP8010VP15TF
P軟鋼--
炭素鋼・合金鋼-
プリハードン鋼-
合金工具鋼-
Kねずみ鋳鉄--
ダクタイル鋳鉄--
N銅・銅合金--
H高硬度鋼--
炭素鋼・合金鋼では耐摩耗性に優れた新コーティング材種EP6120を推奨します。

鋳鉄では幅広く高速切削にも対応できるMP8010を推奨します。

55HRCを超えるような高硬度鋼ではMP8010が性能を発揮します。

豊富なシリーズ展開

鋼シャンク、超硬シャンク、スクリューインタイプを選択でき、用途に合った使い分けが可能。
スクリューインヘッドの交換により各種工具との併用が可能。
SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク) 製品特長関連画像

性能・試験情報

SRF切削性能

・EP6120は優れた耐摩耗性が発揮され、長寿命が期待できます。

 
鋼の加工
SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク) 性能試験情報関連1
プリハードン鋼の加工
SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク) 性能試験情報関連2
<切削条件>
被削材:JIS-S55C
使用インサート:SRFT20
突き出し長さ:70mm
回転速度:5,500min-1
切削速度:150m/min

テーブル送り:2,200mm/min
1刃当たりの送り:0.2mm/tooth
軸方向の切込み:1mm
ピックフィード:0.5mm
ダウンカット エアブロー
<切削条件>
被削材:NAK80
使用インサート:SRFT20
突き出し長さ:70mm
回転速度:3,650min-1
切削速度:100m/min

テーブル送り:1,460mm/min
1刃当たりの送り:0.2mm/tooth
軸方向の切込み:1mm
ピックフィード:0.5mm
ダウンカット エアブロー

・MP8010は従来品に対し、2倍の切削寿命、かつ被削材面粗度も良好。

SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク) 性能試験情報関連3

<切削条件>
被削材:SKD11(60HRC)
使用工具:SRFH20S25M
回転速度:5,220min-1
切削速度:80m/min


1刃当たりの送り:0.2mm/tooth
切込み:0.2mm
ピックフィード:0.2mm
乾式切削

・MP8010は普通鋳鉄の高速切削条件下で、CBNに匹敵する性能を示します。

SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク) 性能試験情報関連4
SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク) 性能試験情報関連5
<切削条件>
被削材:FC300
使用工具:SRFH30S32LW
回転速度:10,000min-1
切削速度:150-940m/min
1刃当たりの送り:0.3mm/tooth
切込み:0.2mm
ピックフィード:0.5mm
乾式切削

 

外形図

単位:mm

寸法図1/寸法図2/寸法図3

 

使用方法・使用事例

使用方法

インサート取付け要領

1.インサート座の清掃
エアブロー、はけなどを使用して、ホルダ本体のインサート座を清掃してください。
2.インサートの取付け
インサートの凹マークをホルダ本体のねじ締付け側に合わせ、
インサート座壁面に確実に押さえ付けながらクランプねじを締込んでください。
付属の焼付き防止剤(MK1KS)をご使用の上、推奨締付けトルクでクランプしてください。
SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク) 使用方法

使用事例

SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク) 使用例

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク) 推奨切削条件表

切削条件時の注意

注1 上記の値は実切削速度における一般的な条件の値です。使用機材の状態や、ワークの固定方法によって多少異なります。
 上表の値を参考に実機状況に合わせて調整してください。
注2 超硬シャンク品は20%程度条件を上げることができます。
注3 MP8010を使用して高硬度鋼を加工する場合は、以下の点にご注意ください。

  • 突き出しは、できる限り短くしてください。
  • 超硬シャンクのご使用を推奨いたします。
  • 欠損防止のため、特に切込み深さの設定には、十分ご留意下さい。

適用被削材

軽合金鋳鉄炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼高硬度鋼
--

 

選定サポート情報

インサート

SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク) 選定サポート情報1

インサート外観

SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク) 選定サポート情報2

形状

呼び記号コーティング寸法(mm)
EP6120VP15TFMP8010D1RL1F1S1
SRFT101058.50.52.6
SRFT12126100.53
SRFT161681214
SRFT2020101515
SRFT252512.518.516
SRFT30301522.517
SRFT32321623.517

選定サポート情報

実切削速度の計算方法

SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク) 選定計算式

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
被削材
取付け方法
仕上げ区分
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
適応チップ材種
首下長(ℓ1)(mm)
本体最外径 BD(mm)
レンチ
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
適用インサート
クランプねじ
ボールエンドミル半径 PRFRAD(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ
柄付きタイプ
仕上げ加工
150
12
超硬コート
60
9.5
①TKY08D
-
2D/3D
SRFT10
RS3008T
5

1個

18,402円

17,849

( 19,634円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ
柄付きタイプ
仕上げ加工
110
12
超硬コート
40
9.5
①TKY08D
686-4848
2D/3D
SRFT10
RS3008T
5

1個

12,675( 13,943円 )

4日目

12
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ
柄付きタイプ
仕上げ加工
160
16
超硬コート
70
11.5
①TKY10D
-
2D/3D
SRFT12
RS3510T
6

1個

19,899( 21,889円 )

4日目

12
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ
柄付きタイプ
仕上げ加工
120
16
超硬コート
50
11.5
①TKY10D
686-4881
2D/3D
SRFT12
RS3510T
6

1個

14,163( 15,579円 )

4日目

16
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ
柄付きタイプ
仕上げ加工
160
20
超硬コート
70
15.5
②TKY15T
686-4911
2D/3D
SRFT16
RS4015T
8

1個

21,976( 24,174円 )

4日目

16
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ
柄付きタイプ
仕上げ加工
130
20
超硬コート
50
15.5
②TKY15T
686-4929
2D/3D
SRFT16
RS4015T
8

1個

15,745( 17,320円 )

4日目

20
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ
柄付きタイプ
仕上げ加工
220
20
超硬コート
120
19.5
②TKY20T
686-4937
2D/3D
SRFT20
RS5020T
10

1個

21,909( 24,100円 )

4日目

20
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ
柄付きタイプ
仕上げ加工
180
20
超硬コート
80
19.5
②TKY20T
-
2D/3D
SRFT20
RS5020T
10

1個

22,043( 24,247円 )

4日目

20
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ
柄付きタイプ
仕上げ加工
220
25
超硬コート
120
19.5
②TKY20T
-
2D/3D
SRFT20
RS5020T
10

1個

24,388( 26,827円 )

4日目

20
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ
柄付きタイプ
仕上げ加工
180
25
超硬コート
80
19.5
②TKY20T
686-4988
2D/3D
SRFT20
RS5020T
10

1個

22,983( 25,281円 )

4日目

20
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ
柄付きタイプ
仕上げ加工
150
25
超硬コート
70
19.5
②TKY20T
686-4996
2D/3D
SRFT20
RS5020T
10

1個

17,018( 18,720円 )

4日目

25
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ
柄付きタイプ
仕上げ加工
250
25
超硬コート
150
24.5
②TKY25T
-
2D/3D
SRFT25
RS6025T
12.5

1個

26,733( 29,406円 )

4日目

25
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ
柄付きタイプ
仕上げ加工
200
25
超硬コート
100
24.5
②TKY25T
-
2D/3D
SRFT25
RS6025T
12.5

1個

25,996( 28,596円 )

4日目

25
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ
柄付きタイプ
仕上げ加工
250
32
超硬コート
150
24.5
②TKY25T
-
2D/3D
SRFT25
RS6025T
12.5

1個

28,810( 31,691円 )

4日目

25
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ
柄付きタイプ
仕上げ加工
200
32
超硬コート
100
24.5
②TKY25T
-
2D/3D
SRFT25
RS6025T
12.5

1個

28,006( 30,807円 )

4日目

25
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ
柄付きタイプ
仕上げ加工
180
32
超硬コート
80
24.5
②TKY25T
-
2D/3D
SRFT25
RS6025T
12.5

1個

20,167( 22,184円 )

3日目

30
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ
柄付きタイプ
仕上げ加工
300
32
超硬コート
200
29.5
②TKY30T
-
2D/3D
SRFT30
RS8030T
15

1個

34,036( 37,440円 )

3日目

30
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ
柄付きタイプ
仕上げ加工
230
32
超硬コート
130
29.5
②TKY30T
-
2D/3D
SRFT30
RS8030T
15

1個

32,964( 36,260円 )

4日目

30
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ
柄付きタイプ
仕上げ加工
200
32
超硬コート
100
29.5
②TKY30T
687-0139
2D/3D
SRFT30
RS8030T
15

1個

26,666( 29,333円 )

4日目

32
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ
柄付きタイプ
仕上げ加工
200
32
超硬コート
100
31.5
②TKY30T
-
2D/3D
SRFT32
RS8030T
16

1個

29,011( 31,912円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高精度仕上加工用刃先交換式エンドミル。
【特長】
・S字刃形でソリッドエンドミルの切れ味。
・高R精度インサートにより高精度仕上げ加工可能。
・超硬シャンクタイプシリーズ化。
・長寿命インサート材種。
・豊富なシリーズ。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

    スウィングボール SWB形 G-Bodyシリーズ

    スウィングボール SWB形 G-Bodyシリーズ

      スウィングボール SWB形 ロングシャンクタイプ・コンビネーションタイプ

      スウィングボール SWB形 ロングシャンクタイプ・コンビネーションタイプ

        アルファ高硬度ラジアスミル RH2P形 シャンクタイプ RH2P1□□□S

        アルファ高硬度ラジアスミル RH2P形 シャンクタイプ RH2P1□□□S

          バーチカルミルスレッド用 スチール製ツールホルダー

          バーチカルミルスレッド用 スチール製ツールホルダー

            高送り加工用カッタ DoFeed-Mini EXN03-C

            高送り加工用カッタ DoFeed-Mini EXN03-C

              SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型 WRCX08000E

              SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型 WRCX08000E

                SRF形ボールエンドミル(超硬シャンク)

                SRF形ボールエンドミル(超硬シャンク)

                  AXD4000形正面エンドミル

                  AXD4000形正面エンドミル

                    内径ダブルクランプホルダ A-DWUN型(内径・倣い加工)

                    内径ダブルクランプホルダ A-DWUN型(内径・倣い加工)

                      コロミル 300 丸チップトロイドエンドミル トロイドカッター ウェルドンシャンク R300-B

                      コロミル 300 丸チップトロイドエンドミル トロイドカッター ウェルドンシャンク R300-B

                        TACフラッシュラジアスミル ERD12

                        TACフラッシュラジアスミル ERD12

                          高送り加工用 柄付きラジアスカッタ EXLN

                          高送り加工用 柄付きラジアスカッタ EXLN

                            メーカー 三菱マテリアル ダイジェット ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) カーメックス タンガロイ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 京セラ サンドビック タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 12,675円 57,343円 67,555円 15,145円 16,279円 27,810円 22,535円 28,676円 30,709円 33,432円 33,600円 32,340円 33,800円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目~   3日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目  
                            総刃数(枚) 1 - - - - - - 1 - - - - -
                            加工用途詳細 R削り/倣い削り - - - - - - R削り/倣い削り 平面/溝/側面/彫込み輪郭/倣い削り - - - -

                            SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            3D加工
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/24
                            3D形状の中荒加工に使用しています。R10で長いのがある為重宝します。
                            仕上げは超硬シャンクがオススメです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鋼材のR加工
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/28
                            SS鋼材のRの部分の加工に使用。
                            さくさく切れて、仕事がはかどります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました