(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PMC09R323AM1245
PMC形スクリューインエンドミル フライスヨウコウグ

PMC形スクリューインエンドミル PMC09R323AM1245

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,520円
税込単価
41,272円

プレス金型二番取り突き加工用カッタ。【特長】・上下往復加工による高能率な加工が...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    側面
  • クーラント穴:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • L11(mm):
    6
  • 焼付き防止剤:
    MK1KS
  • スプリング:
    ASS2

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

PMC09R323AM1245 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

PMC形スクリューインエンドミル PMC形スクリューインエンドミル イメージ

PMC形スクリューインエンドミル イメージ

 

板金プレス金型(ブランキング・トリム型)の二番取り加工において自動化・高能率化を実現

  • 動化による安全性の向上と無人化によるコストダウンを実現。
  • 加工品質の安定化を実現。
  • 長い突き出しでも高能率な加工が可能。
 

信頼性抜群なカッタボディ

PMC形スクリューインエンドミル 特長1
 

豊富なインサートバリエーション

PMC形スクリューインエンドミル 豊富なインサートバリエーション
 
ブレーカの使い分け
インサート材種の使い分け
PMC形スクリューインエンドミル ブレーカの使い分け
PMC形スクリューインエンドミル インサート材種の使い分け

性能・試験情報

■切削性能
板金プレス金型ブランキング・トリム型の二番取り加工の高能率化を実現。

PMC形スクリューインエンドミル 切削性能

 

外形図

PMC形スクリューインエンドミル 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

■スクリューインヘッド取り付け要領
(1)スクリューインツールをご使用の際、ホルダを取り付ける前に、ホルダ・アーバの取付け部をエアブローやハケなどで清掃してください。
(2)ヘッドを取付けの際、下表の締付けトルクにてホルダ端面とアーバ端面を完全に密着させて、スキマが無いように取付けください。

ねじサイズ締付トルク規定値
(N ・ m)
スパナサイズ
(mm)
M104614
M128019
M169024
  • 工具は切削時高温になっております。使用後、直ぐに手で触れた場合、火傷等の可能性があるのでご注意ください。
  • ケガをする危険性があるので、切れ刃は素手で直接触れないようにお願いします。
 

■隅R加工における注意点

  • 加工サイズに合わせた工具の使い分け
    太径工具で平面部加工+小径工具で隅R部加工を推奨いたします。
PMC形スクリューインエンドミル 加工サイズに合わせた工具の使い分け
 
  • 工具径と被削材隅Rの関係
    加工物の最小隅R寸法は、推奨切削条件のもとで工具径×0.6~0.7倍が目安となります。
PMC形スクリューインエンドミル 工具径と被削材隅Rの関係
工具径
D1(mm)
推奨隅R寸法
(mm)
φ25R≧17.5
φ32R≧22
φ40R≧24

*使用機械や切削条件により異なります。
*切込み幅、送り、ピックフィードを小さくする等の調整で上表より小さな隅Rの加工が可能となる場合があります。

使用事例

PMC形スクリューインエンドミル 使用例

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
PMC形スクリューインエンドミル 推奨切削条件表

工具回転速度(min-1)=(1,000×切削速度)÷(3.14×工具の切れ刃径)
機械のテーブル送り(mm/min)=1刃当たりの送り×工具の刃数×工具回転速度

切削条件時の注意

  • 上表の切削条件を目安に、状況に応じて条件を調整し、ご使用ください。
  • 加工中のびびり振動による悪影響を最小限とするために、超硬シャンクのご使用を推奨します。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
重量(kg)
本体最外径 BD(mm)
レンチ
適用インサート
クランプねじ
寸法 H(mm)
取付ネジサイズ CRKS(mm)
クランプ駒
駒用ねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMC09R323AM1245

32
72.5
12.5
50.5
0.2
21
②TKY10D
JOM○09T320ZDSR-○○
TS351
19
M12
AMS3
AJS3010T10

1個

37,520( 41,272円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プレス金型二番取り突き加工用カッタ。
【特長】
・上下往復加工による高能率な加工が可能。
・切れ刃径(直径)25、32、40mmと幅広く対応。
【用途】
・新工法板金プレス金型ブランキング・トリム型の二番取り加工用。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

PMC09R323AM1245で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PMC形スクリューインエンドミルの型番PMC09R323AM1245のページです。
型番PMC09R323AM1245に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PMC形スクリューインエンドミル

PMC形スクリューインエンドミル

    仕上げ加工用小径カッタ DoMini-Millシリーズ HFWX04-M形

    仕上げ加工用小径カッタ DoMini-Millシリーズ HFWX04-M形

      アルファラジアスミルRV形 モジュラータイプ RV□M□□R

      アルファラジアスミルRV形 モジュラータイプ RV□M□□R

        三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形

        三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形

          SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型

          SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型

            SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-M-Z

            SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-M-Z

              ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ)

              ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ)

                SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-M-Z

                SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-M-Z

                  HWD形カッタヘッド HWD07

                  HWD形カッタヘッド HWD07

                    コロミル790 (アルミエンドミル) 肩削り/エンドミル コロマントキャプト R790-C

                    コロミル790 (アルミエンドミル) 肩削り/エンドミル コロマントキャプト R790-C

                      直角肩加工用カッタ TungForece-Recシリーズ HPAV06-M形

                      直角肩加工用カッタ TungForece-Recシリーズ HPAV06-M形

                        多機能工具 コロプレックス MT 複合加工機でのフライス加工および旋削加工用 M-C

                        多機能工具 コロプレックス MT 複合加工機でのフライス加工および旋削加工用 M-C

                          SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ)MSX型 MSX-M-Z

                          SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ)MSX型 MSX-M-Z

                            メーカー 三菱マテリアル タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル タンガロイ サンドビック タンガロイ サンドビック 住友電工ハードメタル
                            通常価格 30,753円 24,680円 25,985円 33,800円 22,406円 21,271円 31,021円 34,047円 28,550円 94,743円 20,590円 117,714円 31,029円
                            通常出荷日 4日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            加工用途 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他 平面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝 平面 / 溝削り - 側面 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 平面 / 溝削り
                            クーラント穴 - - - - - - - - - - -
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D - - - - - 2D/3D - - - - - -
                            L11(mm) 6 - - - - - 6 - - - - - -
                            焼付き防止剤 MK1KS - - - - - - - - - - - -

                            PMC形スクリューインエンドミルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PMC08R252AM1035
                            PMC12R403AM1645
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            重量
                            (kg)
                            本体最外径 BD
                            (mm)
                            レンチ 適用インサート クランプねじ 寸法 H
                            (mm)
                            取付ネジサイズ CRKS
                            (mm)
                            クランプ駒 駒用ねじ

                            30,753円

                            ( 33,828円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2558.710.539.70.118②TKY08D/①TKY10RJOM○080320ZZSR-○○TS3314M10AMS3AJS3010T10

                            39,999円

                            ( 43,999円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4074.41751.40.329②TKY10DJDM○120420ZDSR-○○TS4324M16AMS4AJS4012T15

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました