(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GYモジュラーブレード

GYモジュラーブレード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
9,882円 ~ 11,925円  特別価格 
税込価格
10,870円 ~ 13,118円  特別価格 

【特長】・新発想形状のモジュラーブレード・独自の締結システム(トライロックシス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

溝入れ GYシリーズ(外径用) 00°ストレートホルダの仕様

  • ※ こちらで扱っているのはモジュラーブレードのみです。ホルダは別にお求めください。
  • ※ 下記参考サイズはホルダ装着時のものです。
溝入れ GYシリーズ(外径用) 00°ストレートホルダの寸法図1

溝入れ GYシリーズ(外径用) 00°ストレートホルダの寸法図1

溝入れ GYシリーズ(外径用) 00°ストレートホルダの寸法図2

溝入れ GYシリーズ(外径用) 00°ストレートホルダの寸法図2

  • ※ 本図は右勝手(R)を示します。
  • ※ 右勝手(R)のホルダには、右勝手(R)のモジュラーブレードを、左勝手(L)のホルダには、左勝手(L)のモジュラーブレードをセットしてください。

W3=刃幅/ar=最大溝入れ深さ/D1=最大突切り径

この製品の特長

モジュラー型は、同一ホルダにブレードを選択することでさまざまな加工形態・溝幅・溝深さにジャストフィット

モジュラー型は、同一ホルダにブレードを選択することでさまざまな加工形態・溝幅・溝深さにジャストフィット

加工径違いのモジュラーブレードが豊富で、さまざまな端面加工径にジャストフィット

加工径違いのモジュラーブレードが豊富で、さまざまな端面加工径にジャストフィット

溝加工の可能性を切り拓く高信頼のインサートクランプ

セーフティ・キーにより、インサートの動きをロック

セーフティ・キーにより、インサートの動きをロック

凸曲面受けにより、高精度にクランプ

凸曲面受けにより、高精度にクランプ

製品比較情報

GYシリーズ(左)と従来モジュラー型(右)の仕上げ面比較

GYシリーズ(左)と従来モジュラー型(右)の仕上げ面比較

びびり・ブレの解消で仕上げ面粗さのグレードが向上。

切削条件

  • 被削材:SCM440
  • インサート刃幅:5mm
  • 切削速度:150m/min
  • 送り:0.2mm/rev
  • 溝入れ深さ:23mm
GYシリーズと従来モジュラー型、他社一体型の剛性比較グラフ

GYシリーズと従来モジュラー型、他社一体型の剛性比較グラフ

GYシリーズは一体型溝入れ工具と同等な鋼性を実現(5mm用本体)

GYシリーズは一体型溝入れ工具と同等な鋼性を実現(5mm用本体)

TRI-LOCKシステム

横・前・上の3方向からがっちりとロック。高剛性クランプが安定した加工を実現

横・前・上の3方向からがっちりとロック。高剛性クランプが安定した加工を実現

GYシリーズの呼び記号(モジュラーブレード)

モジュラーブレードの呼び記号(外径用・内径用・ぬすみ用/端面用)

モジュラーブレードの呼び記号(外径用・内径用・ぬすみ用/端面用)

  1. *1インサートのシートサイズ記号と同一記号のものを選択ください。
  2. *2表記した最大溝入れ深さは、外径加工に使用した場合の値で、使用するインサートにより異なります。内径加工に使用する場合は、カタログを参照ください。
  3. *3GYM20R/LA-○10、GYM20R/LA-○12、GYM25R/LA-○12、GYM25R/LA-○14は外径と内径の両方に使用できます。

寸法

シートサイズW3
(mm)
ar
(mm)
D1
(mm)
タイプ勝手
(R/L)
呼び記号
ホルダモジュラーブレード
D2.00
2.24
612モジュラー型RGYHR1616J00-M20RGYM20RA-D06
モジュラー型LGYHL1616J00-M20LGYM20LA-D06
モジュラー型RGYHR2020K00-M20RGYM20RA-D06
モジュラー型LGYHL2020K00-M20LGYM20LA-D06
1020モジュラー型RGYHR1616J00-M20RGYM20RA-D10
モジュラー型LGYHL1616J00-M20LGYM20LA-D10
モジュラー型RGYHR2020K00-M20RGYM20RA-D10
モジュラー型LGYHL2020K00-M20LGYM20LA-D10
1224モジュラー型RGYHR2020K00-M25RGYM25RA-D12
モジュラー型LGYHL2020K00-M25LGYM25LA-D12
18*436モジュラー型RGYHR1616J00-M20RGYM20RB-D18
モジュラー型LGYHL1616J00-M20LGYM20LB-D18
モジュラー型RGYHR2020K00-M20RGYM20RB-D18
モジュラー型LGYHL2020K00-M20LGYM20LB-D18
20*140*2モジュラー型RGYHR3232P00-M25RGYM25RA-D20
モジュラー型LGYHL3232P00-M25LGYM25LA-D20
シートサイズW3
(mm)
寸法(mm)*3
H1BL1L2L4H2F1S3
D2.00
2.24
C1616104284416204
C1616104284416204
A202011928432023-
A202011928432023-
C1616110345016204
C1616110345016204
A202012534492023-
A202012534492023-
C2020125396020265
C2020125396020265
D1616116405616204
D1616116405616204
B202013140552023-
B202013140552023-
D2020131456620265
D2020131456620265

W3=刃幅/ar=最大溝入れ深さ/D1=最大突切り径

シートサイズW3
(mm)
ar
(mm)
D1
(mm)
タイプ勝手
(R/L)
呼び記号
ホルダモジュラーブレード
E2.39
2.50
2.74
612モジュラー型RGYHR1616J00-M20RGYM20RA-E06
LGYHL1616J00-M20LGYM20LA-E06
モジュラー型RGYHR2020K00-M20RGYM20RA-E06
LGYHL2020K00-M20LGYM20LA-E06
モジュラー型RGYHR2020K00-M25RGYM25RA-E06
LGYHL2020K00-M25LGYM25LA-E06
1020モジュラー型RGYHR1616J00-M20RGYM20RA-E10
LGYHL1616J00-M20LGYM20LA-E10
モジュラー型RGYHR2020K00-M20RGYM20RA-E10
LGYHL2020K00-M20LGYM20LA-E10
1224モジュラー型RGYHR2020K00-M25RGYM25RA-E12
LGYHL2020K00-M25LGYM25LA-E12
18*436モジュラー型RGYHR1616J00-M20RGYM20RB-E18
LGYHL1616J00-M20LGYM20LB-E18
モジュラー型RGYHR2020K00-M20RGYM20RB-E18
LGYHL2020K00-M20LGYM20LB-E18
20*140*2モジュラー型RGYHR2020K00-M25RGYM25RA-E20
LGYHL2020K00-M25LGYM25LA-E20
シートサイズW3
(mm)
寸法(mm)*3
H1BL1L2L4H2F1S3
E2.39
2.50
2.74
C1616104284416204
C1616104284416204
A202011928432023-
A202011928432023-
C2020117315220265
C2020117315220265
C1616110345016204
C1616110345016204
A202012534492023-
A202012534492023-
C2020125396020265
C2020125396020265
D1616116405616204
D1616116405616204
B202013140552023-
B202013140552023-
D2020131456620265
D2020131456620265

W3=刃幅/ar=最大溝入れ深さ/D1=最大突切り径

シートサイズW3
(mm)
ar
(mm)
D1
(mm)
タイプ勝手
(R/L)
呼び記号
ホルダモジュラーブレード
F3.00
3.18
3.24
612モジュラー型RGYHR1616J00-M20RGYM20RA-F06
LGYHL1616J00-M20LGYM20LA-F06
モジュラー型RGYHR2020K00-M20RGYM20RA-F06
LGYHL2020K00-M20LGYM20LA-F06
モジュラー型RGYHR2020K00-M25RGYM25RA-F06
LGYHL2020K00-M25LGYM25LA-F06
1020モジュラー型RGYHR1616J00-M20RGYM20RA-F10
LGYHL1616J00-M20LGYM20LA-F10
モジュラー型RGYHR2020K00-M20RGYM20RA-F10
LGYHL2020K00-M20LGYM20LA-F10
1224モジュラー型RGYHR2020K00-M25RGYM25RA-F12
LGYHL2020K00-M25LGYM25LA-F12
18*436モジュラー型RGYHR1616J00-M20RGYM20RB-F18
LGYHL1616J00-M20LGYM20LB-F18
モジュラー型RGYHR2020K00-M20RGYM20RB-F18
LGYHL2020K00-M20LGYM20LB-F18
20*140*2モジュラー型RGYHR2020K00-M25RGYM25RA-F20
LGYHL2020K00-M25LGYM25LA-F20
シートサイズW3
(mm)
寸法(mm)*3
H1BL1L2L4H2F1S3
F3.00
3.18
3.24
C1616104284416204
C1616104284416204
A202011928432023-
A202011928432023-
C2020117315220265
C2020117315220265
C1616110345016204
C1616110345016204
A202012534492023-
A202012534492023-
C2020125396020265
C2020125396020265
D1616116405616204
D1616116405616204
B202013140552023-
B202013140552023-
D2020131456620265
D2020131456620265

W3=刃幅/ar=最大溝入れ深さ/D1=最大突切り径

シートサイズW3
(mm)
ar
(mm)
D1
(mm)
タイプ勝手
(R/L)
呼び記号
ホルダモジュラーブレード
G4.00
4.24
816モジュラー型RGYHR2020K00-M25RGYM25RA-G08
LGYHL2020K00-M25LGYM25LA-G08
1224モジュラー型RGYHR1616J00-M20RGYM20RA-G12
LGYHL1616J00-M20LGYM20LA-G12
モジュラー型RGYHR2020K00-M20RGYM20RA-G12
LGYHL2020K00-M20LGYM20LA-G12
1428モジュラー型RGYHR2020K00-M25RGYM25RA-G14
LGYHL2020K00-M25LGYM25LA-G14
25*150*2モジュラー型RGYHR2020K00-M25RGYM25RA-G25
LGYHL2020K00-M25LGYM25LA-G25
シートサイズW3
(mm)
寸法(mm)*3
H1BL1L2L4H2F1S3
G4.00
4.24
C2020119335420265
C2020119335420265
C1616110345016204
C1616110345016204
A202012534492023-
A202012534492023-
C2020125396020265
C2020125396020265
D2020136507120265
D2020136507120265

W3=刃幅/ar=最大溝入れ深さ/D1=最大突切り径

シートサイズW3
(mm)
ar
(mm)
D1
(mm)
タイプ勝手
(R/L)
呼び記号
ホルダモジュラーブレード
H4.75
5.00
5.24
816モジュラー型RGYHR2020K00-M25RGYM25RA-H08
LGYHL2020K00-M25LGYM25LA-H08
1224モジュラー型RGYHR1616K00-M20RGYM20RA-H12
LGYHL1616K00-M20LGYM20LA-H12
モジュラー型RGYHR2020K00-M20RGYM20RA-H12
LGYHL2020K00-M20LGYM20LA-H12
1428モジュラー型RGYHR2020K00-M25RGYM25RA-H14
LGYHL2020K00-M25LGYM25LA-H14
25*150*2モジュラー型RGYHR2020K00-M25RGYM25RA-H25
LGYHL2020K00-M25LGYM25LA-H25
シートサイズW3
(mm)
寸法(mm)*3
H1BL1L2L4H2F1S3
H4.75
5.00
5.24
C2020119335420265
C2020119335420265
C1616110345016204
C1616110345016204
A202012534492023-
A202012534492023-
C2020125396020265
C2020125396020265
D2020136507120265
D2020136507120265

W3=刃幅/ar=最大溝入れ深さ/D1=最大突切り径

シートサイズW3
(mm)
ar
(mm)
D1
(mm)
タイプ勝手
(R/L)
呼び記号
ホルダモジュラーブレード
J6.00
6.31
6.35
816モジュラー型RGYHR2020K00-M25RGYM25RA-J08
LGYHL2020K00-M25LGYM25LA-J08
25*150*2モジュラー型RGYHR2020K00-M25RGYM25RA-J25
LGYHL2020K00-M25LGYM25LA-J25
シートサイズW3
(mm)
寸法(mm)*3
H1BL1L2L4H2F1S3
J6.00
6.31
6.35
C2020119335420265
C2020119335420265
D2020136507120265
D2020136507120265

W3=刃幅/ar=最大溝入れ深さ/D1=最大突切り径

注意・禁止事項

  1. *1表記した最大溝入れ深さarは、使用するインサートにより異なります。カタログをご参照ください。
  2. *2表記した最大突切り径D1は、使用するインサートにより異なります。カタログをご参照ください。
  3. *3表記した寸法は、基準インサートにおける値です。その他のインサートを装着した場合は、L1、L2、L4、F1が異なる事があります。
  4. *4表記した最大溝入れ深さarは、被削材の直径により制限があります。詳細はカタログをご参照ください。(シートサイズD、E、Fのみ)

50°ぬすみ加工用ホルダ

  • ※ こちらで扱っているのはモジュラーブレードのみです。ホルダは別にお求めください。
  • ※ 本図は右勝手(R)を示します。
  • ※ 右勝手(R)のホルダには、左勝手(L)のモジュラーブレー度を、左勝手(L)のホルダには、右勝手(R)のモジュラーブレー度をセットしてください。
外径 ぬすみ加工用の寸法図(図A)

外径 ぬすみ加工用の寸法図(図A)

シートサイズW3
(mm)
ar
(mm)
D1
(mm)
t
(mm)
ap
(mm)
タイプ勝手
(R/L)
呼び記号
ホルダモジュラーブレード
D2.000.5301.50.646モジュラー型RGYHR2020K50-M20LGYM20LC-D005
LGYHL2020K50-M20RGYM20RC-D005
モジュラー型RGYHR2525M50-M25LGYM25LC-D005
LGYHL2525M50-M25RGYM25RC-D005
E2.501.750.72モジュラー型RGYHR2020K50-M20LGYM20LC-E005
LGYHL2020K50-M20RGYM20RC-E005
モジュラー型RGYHR2525M50-M25LGYM25LC-E005
LGYHL2525M50-M25RGYM25RC-E005
F3.00
3.18
20.793モジュラー型RGYHR2020K50-M20LGYM20LC-F005
LGYHL2020K50-M20RGYM20RC-F005
モジュラー型RGYHR2525M50-M25LGYM25LC-F005
LGYHL2525M50-M25RGYM25RC-F005
G4.00202.50.939モジュラー型RGYHR2020K50-M20LGYM20LC-G005
LGYHL2020K50-M20RGYM20RC-G005
モジュラー型RGYHR2525M50-M25LGYM25LC-G005
LGYHL2525M50-M25RGYM25RC-G005
H4.75
5.00
2.881.049モジュラー型RGYHR2020K50-M20LGYM20LC-H005
LGYHL2020K50-M20RGYM20RC-H005
モジュラー型RGYHR2525M50-M25LGYM25LC-H005
LGYHL2525M50-M25RGYM25RC-H005
J6.00
6.35
3.51.232モジュラー型RGYHR2525M50-M25LGYM25LC-J005
LGYHL2525M50-M25RGYM25RC-J005
シートサイズW3
(mm)
寸法(mm)*2
H1BL1L2H2F1F2
D2.00A20201254020321.6
A20201254020321.6
A25251504525351.6
A25251504525351.6
E2.50A20201254020321.8
A20201254020321.8
A25251504525351.8
A25251504525351.8
F3.00
3.18
A20201254020322.0
A20201254020322.0
A25251504525352.0
A25251504525352.0
G4.00A20201254020322.4
A20201254020322.4
A25251504525352.4
A25251504525352.4
H4.75
5.00
A20201254020332.8
A20201254020332.8
A25251504525362.8
A25251504525362.8
J6.00
6.35
A25251504425363.4
A25251504425363.4

W3=刃幅/ar=最大溝入れ深さ/D1=最大突切り径/t=最大ぬすみ深さ/ap=ワーク面からぬすみ深さまでの距離

  1. *1外径、端面用ブレードはワークと干渉が発生するため、ご使用いただけません。
  2. *2表記した寸法は基準インサートにおける値です。その他のインサートを装着した場合は、L1、L2、L4、F1が異なる事があります。

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照ください。

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最大溝深さ(mm)
勝手
ホルダ角度(°)
頭部(mm)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
適合チップ
レンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2、2.24
6
90
28
20、23
16、20
GY○○0200/0224D○○○○
TKY30R、TKY15D

1個

10,385( 11,424円 )

4日目

2、2.24
10
90
34
20、23
16、20
GY○○0200/0224D○○○○
TKY30R、TKY15D

1個

10,385( 11,424円 )

1日目

2.39、2.5、2.74
6
90
28
20、23
16、20
GY○○0239/0250/0274E○○○○
TKY30R、TKY15D

1個

10,385( 11,424円 )

4日目

2.39、2.5、2.74
10
90
34
20、23
16、20
GY○○0239/0250/0274E○○○○
TKY30R、TKY15D

1個

10,385( 11,424円 )

4日目

3、3.18、3.24
6
90
28
20、23
16、20
GY○○0300/0318/0324F○○○○
TKY30R、TKY15D

1個

10,385( 11,424円 )

3日目

3、3.18、3.24
10
90
34
20、23
16、20
GY○○0300/0318/0324F○○○○
TKY30R、TKY15D

1個

10,385( 11,424円 )

3日目

4、4.24
12
90
34
20、23
16、20
GY○○0400/0424G○○○○
TKY30R、TKY15D

1個

10,385( 11,424円 )

3日目

4.75、5、5.24
12
90
34
20、23
16、20
GY○○0475/0500/0524H○○○○
TKY30R、TKY15D

1個

10,385( 11,424円 )

4日目

2、2.24
18
90
35
51
20
GY○○0200/0224D○○○○
TKY30R、TKY15D

1個

10,385( 11,424円 )

4日目

2.39、2.5、2.74
18
0
35
51
20
GY○○0239/0250/0274E○○○○
TKY30R、TKY15D

1個

10,385( 11,424円 )

4日目

3、3.18、3.24
18
0
35
51
20
GY○○0300/0318/0324F○○○○
TKY30R、TKY15D

1個

10,385( 11,424円 )

4日目

2
1.5
50
40
32
20
GY2M○○○○○○○○N-BM
TKY30R、TKY15D

1個

9,882( 10,870円 )

4日目

2.5
1.75
50
40
32
20
GY2M○○○○○○○○N-BM
TKY30R、TKY15D

1個

9,882( 10,870円 )

4日目

3、3.18
2
50
40
32
20
GY2M○○○○○○○○N-BM
TKY30R、TKY15D

1個

9,882( 10,870円 )

4日目

4
2.5
50
40
32
20
GY2M○○○○○○○○N-BM
TKY30R、TKY15D

1個

9,882( 10,870円 )

4日目

4.75、5
2.88
50
40
33
20
GY2M○○○○○○○○N-BM
TKY30R、TKY15D

1個

9,882( 10,870円 )

4日目

2、2.24
6
90
28
20、23
16、20
GY○○0200/0224D○○○○
TKY30R、TKY15D

1個

10,075( 11,083円 )

4日目

2、2.24
10
90
34
20、23
16、20
GY○○0200/0224D○○○○
TKY30R、TKY15D

1個

10,075( 11,083円 )

3日目

2.39、2.5、2.74
6
90
28
20、23
16、20
GY○○0239/0250/0274E○○○○
TKY30R、TKY15D

1個

10,385( 11,424円 )

4日目

2.39、2.5、2.74
10
90
34
20、23
16、20
GY○○0239/0250/0274E○○○○
TKY30R、TKY15D

1個

10,385( 11,424円 )

4日目

3、3.18、3.24
6
90
28
20、23
16、20
GY○○0300/0318/0324F○○○○
TKY30R、TKY15D

1個

10,385( 11,424円 )

4日目

3、3.18、3.24
10
90
34
20、23
16、20
GY○○0300/0318/0324F○○○○
TKY30R、TKY15D

1個

10,487( 11,536円 )

3日目

4、4.24
12
90
34
20、23
16、20
GY○○0400/0424G○○○○
TKY30R、TKY15D

1個

10,385( 11,424円 )

4日目

4.75、5、5.24
12
90
34
20、23
16、20
GY○○0475/0500/0524H○○○○
TKY30R、TKY15D

1個

10,385( 11,424円 )

4日目

2、2.24
18
90
35
51
20
GY○○0200/0224D○○○○
TKY30R、TKY15D

1個

10,385( 11,424円 )

3日目

2.39、2.5、2.74
18
0
35
51
20
GY○○0239/0250/0274E○○○○
TKY30R、TKY15D

1個

10,385( 11,424円 )

4日目

3、3.18、3.24
18
0
35
51
20
GY○○0300/0318/0324F○○○○
TKY30R、TKY15D

1個

10,075( 11,083円 )

4日目

2
1.5
50
40
32
20
GY2M○○○○○○○○N-BM
TKY30R、TKY15D

1個

9,882( 10,870円 )

4日目

2.5
1.75
50
40
32
20
GY2M○○○○○○○○N-BM
TKY30R、TKY15D

1個

9,882( 10,870円 )

4日目

3、3.18
2
50
40
32
20
GY2M○○○○○○○○N-BM
TKY30R、TKY15D

1個

9,882( 10,870円 )

4日目

4
2.5
50
40
32
20
GY2M○○○○○○○○N-BM
TKY30R、TKY15D

1個

9,882( 10,870円 )

4日目

4.75、5
2.88
50
40
33
20
GY2M○○○○○○○○N-BM
TKY30R、TKY15D

1個

9,882( 10,870円 )

4日目

2、2.24
6
0
31
26、28、35
20、25、32
GY○○0200/0224D○○○○
TKY30R、TKY25D

1個

10,385( 11,424円 )

3日目

2、2.24
12
0
39
26、28、35
20、25、32
GY○○0200/0224D○○○○
TKY30R、TKY25D

1個

10,809( 11,890円 )

3日目

2、2.24
20
0
45
26、28、35
20、25、32
GY○○0200/0224D○○○○
TKY30R、TKY25D

1個

10,385( 11,424円 )

3日目

2.39、2.5、2.74
6
0
31
26、28、35
20、25、32
GY○○0239/0250/0274E○○○○
TKY30R、TKY25D

1個

10,385( 11,424円 )

3日目

2.39、2.5、2.74
12
0
39
26、28、35
20、25、32
GY○○0239/0250/0274E○○○○
TKY30R、TKY25D

1個

10,385( 11,424円 )

4日目

2.39、2.5、2.74
20
0
45
26、28、35
20、25、32
GY○○0239/0250/0274E○○○○
TKY30R、TKY25D

1個

10,385( 11,424円 )

3日目

3、3.18、3.24
6
0
31
26、28、35
20、25、32
GY○○0300/0318/0324F○○○○
TKY30R、TKY25D

1個

10,809円

10,484

( 11,532円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3、3.18、3.24
12
0
39
26、28、35
20、25、32
GY○○0300/0318/0324F○○○○
TKY30R、TKY25D

1個

10,385( 11,424円 )

3日目

3、3.18、3.24
20
0
45
26、28、35
20、25、32
GY○○0300/0318/0324F○○○○
TKY30R、TKY25D

1個

10,385( 11,424円 )

3日目

4、4.24
8
0
33
26、28、35
20、25、32
GY○○0400/0424G○○○○
TKY30R、TKY25D

1個

10,809円

10,484

( 11,532円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4、4.24
14
0
39
26、28、35
20、25、32
GY○○0400/0424G○○○○
TKY30R、TKY25D

1個

10,385( 11,424円 )

3日目

4、4.24
25
0
50
26、28、35
20、25、32
GY○○0400/0424G○○○○
TKY30R、TKY25D

1個

10,075( 11,083円 )

3日目

4.75、5、5.24
8
0
33
26、28、35
20、25、32
GY○○0475/0500/0524H○○○○
TKY30R、TKY25D

1個

10,809円

10,484

( 11,532円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.75、5、5.24
14
0
39
26、28、35
20、25、32
GY○○0475/0500/0524H○○○○
TKY30R、TKY25D

1個

10,385( 11,424円 )

3日目

4.75、5、5.24
25
0
50
26、28、35
20、25、32
GY○○0475/0500/0524H○○○○
TKY30R、TKY25D

1個

10,075( 11,083円 )

4日目

6、6.31、6.35
8
0
33
26、28、35
20、25、32
GY○○0600/0631/0635J○○○○
TKY30R、TKY25D

1個

10,385( 11,424円 )

4日目

6、6.31、6.35
14
0
39
26、28、35
20、25、32
GY○○0600/0631/0635J○○○○
TKY30R、TKY25D

1個

10,385( 11,424円 )

4日目

6、6.31、6.35
25
0
50
26、28、35
20、25、32
GY○○0600/0631/0635J○○○○
TKY30R、TKY25D

1個

10,809円

10,484

( 11,532円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1.5
50
45
35
25
GY2M○○○○○○○○N-BM
TKY30R、TKY15D

1個

9,882( 10,870円 )

4日目

2.5
1.75
50
45
35
25
GY2M○○○○○○○○N-BM
TKY30R、TKY15D

1個

9,882( 10,870円 )

4日目

3、3.18
2
50
45
35
25
GY2M○○○○○○○○N-BM
TKY30R、TKY15D

1個

9,882( 10,870円 )

4日目

4
2.5
50
45
35
25
GY2M○○○○○○○○N-BM
TKY30R、TKY15D

1個

9,882( 10,870円 )

4日目

4.75、5
2.88
50
45
36
25
GY2M○○○○○○○○N-BM
TKY30R、TKY15D

1個

9,882( 10,870円 )

4日目

6、6.35
3.5
50
44
36
25
GY2M○○○○○○○○N-BM
TKY30R、TKY15D

1個

9,882( 10,870円 )

4日目

2、2.24
12
0
39
26、28、35
20、25、32
GY○○0200/0224D○○○○
TKY30R、TKY25D

1個

11,925円

11,567

( 12,724円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2、2.24
12
0
39
26、28、35
20、25、32
GY○○0200/0224D○○○○
TKY30R、TKY25D

1個

11,021( 12,123円 )

4日目

2、2.24
12
0
39
26、28、35
20、25、32
GY○○0200/0224D○○○○
TKY30R、TKY25D

1個

11,470円

11,125

( 12,238円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2、2.24
12
0
39
26、28、35
20、25、32
GY○○0200/0224D○○○○
TKY30R、TKY25D

1個

11,470円

11,125

( 12,238円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新発想形状のモジュラーブレード
・独自の締結システム(トライロックシステム)が実現した信頼の溝入れ加工
・多彩なホルダ、インサートの組合せでさまざまな加工に対応可能
・溝加工の可能性を切り開くクランプ方式
【用途】
・外径溝入れ加工用

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GYモジュラーブレード

GYモジュラーブレード

    溝入れ加工用 TungCap 横型シャンク C-CHFVN-CHP

    溝入れ加工用 TungCap 横型シャンク C-CHFVN-CHP

      溝入れ加工用 TungCap アダプタ C-CHSN-CHP

      溝入れ加工用 TungCap アダプタ C-CHSN-CHP

        自動盤用突切りバイト サブスピンドル対応 JSXXR/L-S

        自動盤用突切りバイト サブスピンドル対応 JSXXR/L-S

          ブレード用縦型シャンク 外径切削 CHSR/L

          ブレード用縦型シャンク 外径切削 CHSR/L

            高圧クーラント対応ブレード用シャンク CHSR/L-CHP

            高圧クーラント対応ブレード用シャンク CHSR/L-CHP

              コロターンSL70カップリング付カッティングヘッド丸チップ用 SL70-CRSCR/L-35-09

              コロターンSL70カップリング付カッティングヘッド丸チップ用 SL70-CRSCR/L-35-09

                QSホールディングシステム用ショートバイト 突切り・溝入れ工具 QS-R/LF

                QSホールディングシステム用ショートバイト 突切り・溝入れ工具 QS-R/LF

                  QSホールディングシステム用ショートバイト 高精度クーラントジェット QS-R/LF

                  QSホールディングシステム用ショートバイト 高精度クーラントジェット QS-R/LF

                    コロターンSL コロカット1・2用突切り・溝入れブレード

                    コロターンSL コロカット1・2用突切り・溝入れブレード

                      GYモジュラーホルダ(外径00°ストレートホルダ)

                      GYモジュラーホルダ(外径00°ストレートホルダ)

                        ペンタカット〈24タイプ〉 突切り、溝入れ、多機能加工用(浅溝用) ホルダー

                        ペンタカット〈24タイプ〉 突切り、溝入れ、多機能加工用(浅溝用) ホルダー

                          外径・側面切削 CHFVR/L

                          外径・側面切削 CHFVR/L

                            メーカー 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック 三菱マテリアル イスカル タンガロイ
                            通常価格 9,882円 56,730円 56,730円 10,950円 14,530円 22,030円 53,943円 39,657円 20,997円 19,703円 10,921円 12,049円 14,530円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            加工用途 溝入れ / 端面溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り - - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 倣い 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 倣い / 突っ切り 溝入れ / 端面溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り
                            タイプ モジュラー型(ブレード) - - 一体型 モジュラー型(ブレード) モジュラー型(ブレード) - - - - - - モジュラー型(ブレード)
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D - - - - - - - - - - - -
                            クランプ方式 クランプオン(C) - - - - - - - - - - - -
                            シャンク材質 - - - - - - - - - - -

                            GYモジュラーブレードのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            鉄材の溝入れ加工時に
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/08
                            旋盤で鉄材の溝入れ加工を施す際に使用しています。以前に使用していたブレードが消耗したためその交換品として選定し購入しました。従来から利用実績があるので切削性などについて特に問題なく加工が行えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました