(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DFC4JC ダイヤモンドコーティング DFCエンドミル

DFC4JC ダイヤモンドコーティング DFCエンドミル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
21,921円 ~ 51,927円
税込価格
24,113円 ~ 57,120円

高品位なCFRP加工を実現するCVDダイヤモンドコーティングエンドミルです。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル DFCシリーズのご紹介

仕上げ面重視タイプ

DFC4JCの刃形状

弱ねじれ角の切れ刃形状により、スラスト方向への切削抵抗が低く抑えられるため、バリやデラミネーションの発生が少ない、良好な仕上げ面が得られる。

 
独自のCVDダイヤモンドコーティングによりすぐれた耐摩耗性と平滑性を両立

・CVDダイヤモンドコーティング膜表面比較

独自の多層微粒CVDダイヤモンド結晶制御技術により、耐摩耗性と平滑性が大幅に向上し長寿命化を実現。

新コーティング膜表面(CVDダイヤモンドコーティング)

新コーティング膜表面(CVDダイヤモンドコーティング)

従来品のコーティング膜表面

従来品のコーティング膜表面

●寿命比較

新開発コーティングにより長寿命
DFC4JCと従来品の寿命比較グラフ(DFC4JCは切削長が10mを超えている)

DFC4JCと従来品の寿命比較グラフ(DFC4JCは切削長が10mを超えている)

エンドミルDFC4JCD1000(φ10(直径10mm))
被削材CFRP材(厚み:5.3mm)
回転速度6,400min-1 (200m/min)
送り速度800mm/min (0.03mm/tooth)
切削油剤エアブロー

●バリ比較

優れた切れ味でバリレスを実現
DFC4JCの切削後(バリなし)

DFC4JCの切削後(バリなし)

従来品の切削後(バリ多発)

従来品の切削後(バリ多発)

エンドミルDFC4JCD1000(φ10(直径10mm))
被削材CFRP材(厚み:6mm)
回転速度6,000min-1 (188m/min)
送り速度750mm/min (0.03mm/tooth)
切削油剤エアブロー

 

外形図

DFC4JC ダイヤモンドコーティング DFCエンドミル 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
被削材CFRP
外径
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
611,000950
88,000780
106,400700
125,300650

切削条件時の注意

  1. ※1CFRPの種類、機械剛性、ワーク剛性、加工形状などによって、かなり条件に差がでる場合がありますので、上表は目安としてください。
  2. ※2加工精度を重視される場合、ワークのバリやデラミネーションが大きく発生する場合は、送り速度を下げてご使用ください。
  3. ※3軸方向の切込み量が0.8D1(D1:直径)以上になる場合は、送り速度を下げてご使用ください。
  4. ※4十分な粉塵対策を行ってください。

適用被削材

CFRP

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
20
6
70
660-7187

1個

21,921( 24,113円 )

4日目

8
30
8
80
660-7195

1個

31,821( 35,003円 )

3日目

10
30
10
90
660-7209

1個

44,402( 48,842円 )

4日目

12
30
12
100
660-7217

1個

51,927( 57,120円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高品位なCFRP加工を実現するCVDダイヤモンドコーティングエンドミルです。
【特長】
・仕上げ面重視タイプです。
・弱ねじれ角の切れ刃形状により、スラスト方向への切削抵抗が低く抑えられます。
・バリ等の少ない良好な仕上げ面です。
・独自のCVDダイヤモンドコーティングを適用したCFRP加工用仕上げ面重視タイプエンドミルです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DFC4JC ダイヤモンドコーティング DFCエンドミル

DFC4JC ダイヤモンドコーティング DFCエンドミル

    仕上げ面・精度重視 4FESM

    仕上げ面・精度重視 4FESM

      DFCJRT ダイヤモンドコーティングDFCエンドミル

      DFCJRT ダイヤモンドコーティングDFCエンドミル

        スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCL4形

        スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCL4形

          オーロラコート スクエアエンドミル ASM4000DL型

          オーロラコート スクエアエンドミル ASM4000DL型

            アクセルミル 3次元・高能率タイプ 3ZFKM(ミディアム)

            アクセルミル 3次元・高能率タイプ 3ZFKM(ミディアム)

              精度・仕上げ面重視 4FEKM

              精度・仕上げ面重視 4FEKM

                精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESS(ショート)

                精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESS(ショート)

                  オーロラコート スクエアエンドミル ASM2000DL型

                  オーロラコート スクエアエンドミル ASM2000DL型

                    精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESL(ロング)

                    精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESL(ロング)

                      付け刃エンドミル OCEB

                      付け刃エンドミル OCEB

                        グラファイト用 4刃レギュラ形 GF-EMR

                        グラファイト用 4刃レギュラ形 GF-EMR

                          仕上げ面・精度重視 2枚刃 ピンカド 2FESM(ミディアム)

                          仕上げ面・精度重視 2枚刃 ピンカド 2FESM(ミディアム)

                            メーカー 三菱マテリアル 京セラ 三菱マテリアル ダイジェット 住友電工ハードメタル 京セラ 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル 京セラ ダイジェット オーエスジー 京セラ
                            通常価格 21,921円 3,230円 25,221円 10,736円 6,918円 5,130円 3,280円 2,100円 5,615円 3,700円 13,568円 16,742円 2,100円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   1日目~   3日目~   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
                            ねじれ角 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) - 強ネジレ(45~60°) - - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - ノンコート 鋼用

                            DFC4JC ダイヤモンドコーティング DFCエンドミルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました