(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AXD4000R252SA25LA
AXD4000形正面エンドミル フライスヨウコウグ

AXD4000形正面エンドミル AXD4000R252SA25LA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
41,540円
税込単価
45,694円

アルミニウム合金・難削材加工用カッタ(シャンクタイプ)。【特長】・耐遠心力構造...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

AXD4000R252SA25LA の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■アルミニウム合金・難削材加工用カッタAXDシリーズのご紹介

AXD4000形正面エンドミル 外観
 

さまざまな加工形態に対応
高いランピング性能を有し、あらゆる加工形態に対応可能です。

AXD4000形正面エンドミル さまざまな加工形態に対応
 

耐遠心力構造
高剛性ダブルスクリュークランプ機構の採用により、高速回転時の遠心力によるインサートのせり出しを防止し、安定した加工を実現しました。

  • 遠心力によるインサートのせり出し量
    エアーカット後のインサート変位
AXD4000形正面エンドミル エアーカット後のインサート変位
<切削条件>
工 具: AXD4000-050A04RA、AXD7000-050A03RA
インサート: XDGX175008PDFR-GL、XDGX227008PDFR-GL
回転速度: 20000min-1( エアーカット)
AXD4000形正面エンドミル 測定位置
高速回転対応
高剛性ダブルスクリュークランプ機構と三菱マテリアル独自のインサート飛散防止機構(ダブルAFI機構)の採用により、高速加工への対応を実現しました。
AXD4000形正面エンドミル 高速回転対応

高バランス精度
高速回転時の振動の抑制のために、全型番、ホルダ単体で回転速度10000min-1において、バランス精度G6.3(釣り合い良さ:ISO1940)となっています。
(ホルダ単体=インサート、クランプねじを装着しない状態)

 

材種の特長

    ●Al-Ti-Cr-N系積層コーティング  MP6100/MP9100
    耐溶着性に優れた摩擦係数と耐欠損・耐熱性に優れたPVDコーティングはまさにTOUGH(タフ)な材種です。
    AXD4000形正面エンドミル PVDコーティング

    *イメージ図
    積層構造によりクラック進展を阻止することで耐欠損性が向上しました。

    -被削材推奨材種摩擦係数値
    測定温度600℃
    S55CSUS304Ti-6Al-4V
    P炭素鋼・合金鋼MP61000.4--
    Sチタン合金、耐熱合金MP9100--0.3
    従来品0.70.70.7
    • タフ-シグマ テクノロジー
      個々に優れたコーティング・技術の融合化(Σ)により強靭(TOUGH)さを実現。
    AXD4000形正面エンドミル タフ-シグマ テクノロジー
     
    ●DLCコーティング LC15TF
    超微粒超硬合金TF15と圧倒的な耐溶着性を発揮するDLCコーティングの組合せで、アルミニウム合金加工における仕上げ面精度の向上、インサートすくい面への溶着抑制など高品位・安定加工を実現する材種です。ウエット加工はもちろんドライ加工も可能です。
    AXD4000形正面エンドミル DLCコーティング
     

    ●TF15
    耐摩耗性・耐欠損性に優れた超微粒超硬合金です。アルミニウム合金の高能率加工にて安定した切削を約束します。
    また、すくい面の特殊鏡面処理にて耐溶着性も良好です。

     

    外形図

    AXD4000形正面エンドミル 外形図

    規格は右勝手(R)のみです。

     

    使用方法・使用事例

    使用事例

    • 使用例
    AXD4000形正面エンドミル 使用例1
    AXD4000形正面エンドミル 使用例2

    ご使用される機械の剛性、ワーク剛性、ワーククランプ剛性によって本加工事例の通りに加工できない場合がありますので、ご注意ください。

     

    推奨切削条件

    適用被削材

    • 鋼、非鉄金属、難削材

     

    選定サポート情報

    AXD4000 インサート選定方法
    切削条件および加工環境によりインサートの選定が必要となります。下記を目安に選定下さい。
    安定した切削条件には、切れ味のよいGLブレーカを第一推奨とします。

     
    ・1刃送りと切込み切削領域からの選定
    AXD4000形正面エンドミル 1刃送りと切込み切削領域からの選定
    ・切削幅と切込み切削領域からの選定
    AXD4000形正面エンドミル 切削幅と切込み切削領域からの選定

    アルミニウム合金では、第一推奨としてGLブレーカをお使いください。送りや切込みが大きくなるなどの負荷のかかる条件の場合GMブレーカを推奨します。

     

    ・刃先からの選定
    インサートの種類

    AXD4000形正面エンドミル インサートの種類
     

    ・耐摩耗性からの選定

    AXD4000形正面エンドミル 耐摩耗性からの選定

    注意・禁止事項

    使用上の注意
    インサートの取付け要領

    (1)インサートを取付ける前に、インサート座をエアブローやはけなどで清掃してください。
    (2)インサートをインサート座に確実に押さえながら、付属のレンチを使用してクランプねじを締込んでください。
    (3)クランプねじの締付けは、図1に示す順番で行ってください。
    (4)クランプねじは焼付き防止剤を塗布し、規定締付けトルクで締付けてください。
    規定締付けトルクは以下に示すとおりです。
    AXD7000 3.5N・m(2.58ft・lb)
    AXD4000 1.5N・m(1.11ft・lb)
    (5)クランプねじは安全を確保するために重要な部品です。正規の型番のものをご使用ください。
    表2に示す回転速度を超えてご使用になる場合は、インサート交換と同時に新しいクランプねじと交換することを推奨します。
    AXD4000形正面エンドミル インサートの取付け要領

    図1

    AXD4000形正面エンドミル ねじ全長

    (6)インサート座面にすきまがないことを確認の上ご使用ください。

     

    アーバタイプ本体取付け要領
    (1)本体をアーバへ取付ける前に、本体取付け穴内部・端面およびアーバ端面を入念に清掃してください。
    (2)本体をアーバにセットし、付属の本体セットボルトで締付けてください。締付けトルクは下表を参照してください。
    (3)AXDに付属の本体セットボルトは、クーラントスルー対応の特殊ボルトです。紛失にご注意ください。

     
    AXD4000
    AXD4000形正面エンドミル アーバタイプ本体取付け要領1
    AXD7000
    AXD4000形正面エンドミル アーバタイプ本体取付け要領2
     

    ・表1 最高許容回転速度
    AXD4000

    切れ刃径 DC(mm)φ25φ32φ40φ50φ63φ80φ100φ125
    最高許容回転速度 (min-149,00048,00041,00035,00030,00027,00023,00020,000

    AXD7000

    切れ刃径 DC(mm)φ32φ40φ50φ63φ80φ100φ125
    最高許容回転速度 (min-141,00036,00030,00025,00023,00019,00016,000
    • 最高許容回転速度内でのご使用であっても、表2の回転速度を超えて使用する場合は、アーバや、ミーリングチャックなどと一体でバランス精度(釣合い良さ:ISO1940)をG6.3以上にすることを推奨します。また、インサート交換毎にクランプねじを新品と交換することを推奨します。
      さらに、カッタの破損を想定した、安全対策の施された工作機械をご使用ください。
      注) AXD4000、AXD7000のバランス精度はホルダ単体(インサート、クランプねじを装着しない状態)で10,000min-1においてG6.3となっています。
     

    ・表2 アーバまたは、ミーリングチャックなどとの一体釣合わせを行わない場合の最高許容回転速度
    AXD4000

    切れ刃径 DC(mm)φ25φ32φ40φ50φ63φ80φ100φ125
    最高許容回転速度 (min-112,0009,5007,6006,0004,8003,8003,0002,400

    AXD7000

    切れ刃径 DC(mm)φ32φ40φ50φ63φ80φ100φ125
    最高許容回転速度 (min-19,5007,6006,0004,8003,8003,0002,400
    • 使用回転速度は、工作機械、アーバや、ミーリングチャックなどの最高許容回転速度も考慮してください。
    • アーバタイプでクーラント穴使用時は、専用セットボルトをご使用ください。
    • インサートの切れ刃は鋭利にできていますので、素手でさわるとけがをする恐れがあります。
      必ず手袋などの着用をお願いします。

    型番リスト

    型番
    刃径 D(φ)
    全長 (L)(mm)
    シャンク径 (d)(mm)
    最大切り込み深さ (Ap)(mm)
    首下長(ℓ1)(mm)
    総刃数(枚)
    トラスココード
    CADデータ有無(2D/3D)
    最大許容回転速度(min-1)
    クランプねじ
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    AXD4000R252SA25LA

    25
    170
    25
    15.5
    80
    2
    667-7576
    2D/3D
    49000
    TS3SB

    1個

    41,540( 45,694円 )

    4日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    アルミニウム合金・難削材加工用カッタ(シャンクタイプ)。
    【特長】
    ・耐遠心力構造高剛性ダブルスクリュークランプ機構の採用。
    ・高速回転時の遠心力によるインサートのせり出しを防止し、安定した加工を実現。
    ・高速加工への対応を実現。
    ・高バランス精度高速回転時の振動抑制。
    ・バランス精度G6.3。
    【用途】
    ・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

    (i)ご注意

    • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

    カタログ

     

    Loading...

    AXD4000R252SA25LAで型番確定

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    AXD4000形正面エンドミルの型番AXD4000R252SA25LAのページです。
    型番AXD4000R252SA25LAに関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    AXD4000形正面エンドミル

    AXD4000形正面エンドミル

      アルファスーパーエクセレントミニASM形

      アルファスーパーエクセレントミニASM形

        スウィングボール SWB形 G-Bodyシリーズ

        スウィングボール SWB形 G-Bodyシリーズ

          スウィングボール SWB形 ロングシャンクタイプ・コンビネーションタイプ

          スウィングボール SWB形 ロングシャンクタイプ・コンビネーションタイプ

            SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

            SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

              バーチカルミルスレッド用 スチール製ツールホルダー

              バーチカルミルスレッド用 スチール製ツールホルダー

                内径加工用ホルダ A-DCLN型

                内径加工用ホルダ A-DCLN型

                  フライスカッター BMR03シリーズ

                  フライスカッター BMR03シリーズ

                    VC2C 2枚刃ミラクル 面取りカッタ

                    VC2C 2枚刃ミラクル 面取りカッタ

                      ミラーボールCボディ BNM-S-C形

                      ミラーボールCボディ BNM-S-C形

                        内径ダブルクランプホルダ A-DWUN型(内径・倣い加工)

                        内径ダブルクランプホルダ A-DWUN型(内径・倣い加工)

                          NEWトルネード SGLT

                          NEWトルネード SGLT

                            ミラーボールCボディ BNM-T-C形

                            ミラーボールCボディ BNM-T-C形

                              メーカー 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット ダイジェット 三菱マテリアル カーメックス 京セラ 株洲工具 三菱マテリアル ダイジェット 京セラ THE CUT ダイジェット
                              通常価格 30,709円 15,145円 57,343円 67,555円 12,675円 16,279円 24,415円 12,371円 7,581円 29,664円 33,432円 18,258円 32,847円
                              通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   3日目   3日目~   1日目~   4日目   3日目   1日目~  
                              加工用途 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 - - - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) - - 突っ込み(Z送り)
                              被削材 一般鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - - - - - 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                              取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ - - - 柄付きタイプ - 柄付きタイプ - 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                              仕上げ区分 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 - - - - - - - - - 仕上げ加工 -
                              適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート - - - - - - - - - 超硬コート / サーメット -

                              AXD4000形正面エンドミルのレビュー

                              この商品のレビューはありません レビューを書く

                              この商品のバリエーション

                              型番
                              AXD4000R201SA20SA
                              AXD4000R201SA20SB
                              AXD4000R252SA25LB
                              AXD4000R252SA25SA
                              AXD4000R252SA25SB
                              AXD4000R282SA25ELA
                              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                              出荷日
                              刃径 D
                              (φ)
                              全長 (L)
                              (mm)
                              シャンク径 (d)
                              (mm)
                              最大切り込み深さ (Ap)
                              (mm)
                              首下長(ℓ1)
                              (mm)
                              総刃数
                              (枚)
                              トラスココード CADデータ有無
                              (2D/3D)
                              最大許容回転速度
                              (min-1)
                              クランプねじ

                              30,709円

                              ( 33,780円 )
                              1個 -

                              4日目

                              201102015.5351667-75503D15000TS3SBS

                              30,709円

                              ( 33,780円 )
                              1個 -

                              4日目

                              201102014.8351667-75683D15000TS3SBS

                              41,540円

                              ( 45,694円 )
                              1個 -

                              4日目

                              251702514.8802667-75842D/3D49000TS3SB

                              39,664円

                              ( 43,630円 )
                              1個 -

                              3日目

                              251252515.5502667-75922D/3D49000TS3SB

                              39,664円

                              ( 43,630円 )
                              1個 -

                              4日目

                              251252514.8502667-76062D/3D49000TS3SB

                              46,707円

                              ( 51,378円 )
                              1個 -

                              4日目

                              282202515.5502667-76143D48500TS3SB

                              カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              ツール用品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました