(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ASX445形正面フライス

ASX445形正面フライス (レビュー)

通常価格(税別)
28,476円 ~ 302,909円
税込価格
31,324円 ~ 333,200円
通常出荷日
3日目~
スクリューオン式汎用正面フライス。
【特長】
・高負荷条件下でも、安定した正面切削
・誰でも、簡単・高精度にインサートクランプ
・安定、長寿命、高精度を追求したカッタボディ
・高精度無研削形20°ポジティブインサート
・スクリューオン式クランプ
・加工用途に合ったチップブレーカ
・超硬シートの採用で高剛性
【用途】
・幅広い加工形態をカバーするカッタボディ
・幅広い被削材をカバーするインサート材種

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

ASX445形正面フライスのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    面削
    評価 5.0満足度:5.02019/07/17
    今まで別メーカーを使用していましたが、
    今回初めて三菱の本体(該当部品)+三菱のチップを使ってみましたが、
    適正送りと回転が見つからないのか、
    全然きれいな面に仕上がらないか、
    仕上面がすぐに汚くなるのでチップの寿命が著しく短いかです。

    該当部品が弊社と合わないのか、
    チップが合わないのかは判断できませんが
    使いづらい結果となりました

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    平面加工
    評価 5.0満足度:5.02020/06/11
    Φ160で主にSS400の加工に使用。
    仕上がりはきれいで荒化工から仕上げまでいけます。
    チップの角度が45度なのでついでに面取りもできます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASX445形正面フライス

ASX445形正面フライス

    正面削り用 ASX445

    正面削り用 ASX445

      ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ)

      ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ)

        ASX400形正面フライス(シャンクタイプ)

        ASX400形正面フライス(シャンクタイプ)

          コロミル360 重切削用正面フライスカッター 右勝手

          コロミル360 重切削用正面フライスカッター 右勝手

            VFX5 VFX5形エンドミル

            VFX5 VFX5形エンドミル

              フルカットミル(FCR型ロングタイプ)

              フルカットミル(FCR型ロングタイプ)

                VFX6形エンドミル

                VFX6形エンドミル

                  コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 HSK R590-HA

                  コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 HSK R590-HA

                    超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09

                    超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09

                      アルファラフィングエンドミル AME形 シャンクタイプ

                      アルファラフィングエンドミル AME形 シャンクタイプ

                        アルファ正面フライス AFE45形

                        アルファ正面フライス AFE45形

                          コロミル490カッター

                          コロミル490カッター

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック 三菱マテリアル 大昭和精機 三菱マテリアル サンドビック タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック
                            通常価格 28,476円 35,096円 31,021円 35,096円 219,256円 97,110円 21,146円 115,839円 115,429円 91,450円 54,518円 27,183円 64,114円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   4日目   3日目~   1日目   4日目   5日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目~  
                            加工用途 平面 / 面取り 平面 / 面取り 平面 / 側面 / 溝 平面 平面 側面 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 - 平面 / 側面 側面 平面 平面 / 側面 / 溝
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂
                            取付け方法 アーバー 柄付きタイプ - 柄付きタイプ アーバー - 柄付きタイプ - ねじ込み式 アーバー 柄付きタイプ アーバー アーバー
                            仕上げ区分 荒~仕上げ加工 荒~仕上げ加工 - 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 - - - 仕上げ加工 - 仕上げ加工 荒~仕上げ加工 -
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット - - 超硬コート - 超硬コート ダイヤ(PCD) - 超硬コート 超硬コート

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。